Mesure innovante de la température - iTHERM StrongSens
Mesure innovante de la température – capteur de température robuste pour des mesures de haute précision et une régulation correcte des process. Résistance aux vibrations jusqu’à 60g.
500 bar (7252 psi)
Selon la configuration
1500 mm
Le protecteur TT151 est conçu selon les normes DIN 43772, ASME B40.9, NAMUR NE 170 ou selon une configuration individuelle. Le protecteur robuste garantit des mesures sûres et précises dans les conduites de process ou les cuves, en protégeant les capteurs de température utilisés dans des environnements difficiles. Il est foré et usiné dans la masse avec des diamètres intérieurs allant de 9 à 50 mm. Les extrémités sont disponibles en forme droite, conique ou étagée. Les raccords process comprennent une sélection de versions à brides standard, filetées ou à souder.
Protège le capteur de température contre les contraintes physiques et chimiques
Grande robustesse pour des conditions de process difficiles
Gamme de pression : jusqu'à 500 bar (7252 psi)
Pour une utilisation dans des conduites, réservoirs ou cuves
Maintenance et réétalonnage du point de mesure plus faciles (le capteur peut être remplacé sans interrompre le process)
Le TT151 est un protecteur industriel standard foré dans la masse
Configuration modulaire selon DIN 43772, ASME B40.9, NAMUR NE 170 ou plus flexible en version universelle
Les longueurs d'extension, d'immersion et la longueur totale peuvent être choisies en fonction des exigences du process
Grand choix de tailles, de matériaux et de raccords process
iTHERM TwistWell au design hélicoïdal - réduction des vibrations induites par vortex dans les applications à vitesses élevées
Produits haut de gamme
Excellence technique
Simplicité
Produits simples
Excellence technique
Simplicité
Produits standard
Excellence technique
Simplicité
Produits haut de gamme
Excellence technique
Simplicité
Produits spécialisés
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Version française - 12/2023 |
Protecteur foré dans la masse pour un large éventail d'applications industrielles exigeantes
EN | FR | Plus | |
19/12/2023
|
|
|
|
30/03/2023
|
|
|
|
28/06/2021
|
|
|
|
30/08/2019
|
|
|
Langue: |
French |
Version: |
19/12/2023 |
Taille du fichier: |
1.1 MB |
Nom du fichier: |
TI01481TFR_0423-00.pdf |
Protecteur foré dans la masse pour un large éventail d'applications
industrielles exigeantes
EN | FR | Sélectionner une autre langue | |
19/12/2023
|
|
|
|
30/03/2023
|
|
|
|
28/06/2021
|
|
|
|
30/08/2019
|
|
|
Langue: |
French |
Version: |
19/12/2023 |
Taille du fichier: |
1.1 MB |
Nom du fichier: |
TI01481TFR_0423-00.pdf |
Protecteurs universels pour capteurs de température dans les
applications industrielles
EN | FR | Sélectionner une autre langue | |
01/08/2020
|
|
|
Langue: |
French |
Version: |
01/08/2020 |
Taille du fichier: |
675.1 KB |
Nom du fichier: |
BA02041TFR_0120.pdf |
Automatic identification of physical objects
EN | FR | Sélectionner une autre langue | |
10/05/2023
|
|
|
|
03/12/2021
|
|
|
|
01/11/2021
|
|
|
Langue: |
Anglais |
Version: |
10/05/2023 |
Taille du fichier: |
649 KB |
Nom du fichier: |
SD02817TEN_0323-00.pdf |
Technical documentation in other languages
Langue: |
Anglais |
Version: |
14/07/2021 |
Taille du fichier: |
478.5 KB |
Nom du fichier: |
SD02429R09EN_0121.pdf |
iTHERM ModuLine – einfach konfigurierbar für Ihre Bedürfnisse.
Langue: |
Allemand |
Version: |
25/02/2025 |
Taille du fichier: |
2 MB |
Nom du fichier: |
IN01360T09DE.pdf |
Schutzrohr aus Vollmaterial mit Spiralform für
Anwendungen mit hohen Fließgeschwindigkeiten
Langue: |
Allemand |
Version: |
21/10/2024 |
Taille du fichier: |
1.5 MB |
Nom du fichier: |
IN01289T09DE_0224.pdf |
iTHERM ModuLine — easily configurable
to your needs.
Langue: |
Anglais |
Version: |
17/12/2024 |
Taille du fichier: |
2 MB |
Nom du fichier: |
IN01360T09EN.pdf |
Ridurre la complessità,
raggiungere la semplicità.
iTHERM ModuLine — facile da configurare
in base alle vostre esigenze.
Langue: |
Italien |
Version: |
07/04/2025 |
Taille du fichier: |
7.7 MB |
Nom du fichier: |
IN01360T16IT.pdf |
Barstock thermowell with
helix design for high
velocity applications
Langue: |
Anglais |
Version: |
21/10/2024 |
Taille du fichier: |
1.5 MB |
Nom du fichier: |
IN01289T09EN_0224.pdf |
Barstock thermowell with helical design
for high velocity applications. The alternative
for harsh process conditions where standard thermowells
fail due to vortex induced vibrations.
Langue: |
Anglais |
Version: |
15/05/2025 |
Taille du fichier: |
1.5 MB |
Nom du fichier: |
WP01250T_09_EN_01.25.pdf |