Prothermo NMT81 mesure la température moyenne d'un fluide et peut en option identifier le niveau de l'eau. Avec un capteur capacitif, disponible en option, de 2 m de long, le niveau de l'eau est mesuré en continu, ce qui permet de connaître à tout moment le niveau d'eau actuel. Grâce à une mesure de la température moyenne de haute précision, le NMT81 est parfaitement adapté pour le contrôle du comptage transactionnel et de l'inventaire en combinaison avec un jaugeur de niveau tel que Proservo NMS80, NMS81, NMS83, Micropilot NMR81, NMR84 et TankSideMonitor NRF81.
Pour la mesure de précision de la température moyenne et du fond d'eau
Raccords process : brides d'au moins 1-1/4“
Température : -40 à +60 °C (-40 à +140 °F)
Distance de mesure : 100 m (328,08 ft)
Précision totale : ± 0,032°C (±0,06°F) avec étalonnage de la température de 5pt.
Précision de la conversion (transmetteur) : ±0,025 °C (0,045 °F)
Précision du capteur : ±0,02 °C (0,036 °F)
Avantages
Gestion précise des actifs avec jusqu'à 24 RTD
Pièces résistantes à la corrosion
Réduction des coûts de construction de la cuve grâce à la buse de 1-1/4”
Montage simple
Boîtier étanche à l'eau et à la poussière
Réduction des temps d'arrêt grâce aux RTD redondants traités par un algorithme logiciel
To meet the challenges of temperature monitoring in such critical processes, a thermowell design has been developed that responds to process changes up to five times faster than standard designs.
The inner temperature of the reactors during the sulfur reaction must be continuously and accurately monitored to prevent plant shutdowns and optimize the energy consumption.
Comment les sondes de température peuvent détecter la surchauffe des conduites et ainsi mener à des économies d'énergie importantes et accroître l'efficacité et la qualité du produit
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .