![](https://portal.endress.com/picpool/sft/prodcont/thumb/tc61.jpg)
![TC61 Surveillance sûre des températures de process dans des applications exigeantes, par ex. pétrole & gaz TC61 Surveillance sûre des températures de process dans des applications exigeantes, par ex. pétrole & gaz](/__image/a/25290/k/6e6b36a2fa23b8799923e5efc5e0748bf4225565/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/TC61.jpg)
Ce produit n'est plus disponible.
Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.
-
Successeur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Fundamental selection
Parfait pour les applications de base
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Lean selection
Performances optimales pour piloter les applications standards
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Extended selection
Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Xpert selection
Performances exceptionnelles pour applications exigeantes
Excellence technique Simplicité Variable
-
-
-
Information technique (TI)
Information technique Omnigrad S TC61
Sonde de température thermocouple, certifiée ATEX EEx-d, insert
interchangeable, doigt de gant soudé, raccord process : avec filetage,
bride ou coulissant. Electronique PCP (4...20mA), HART ou PROFIBUS PAEN FR 01/07/2005Langue:
French
Version:
01/07/2005
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
TI285Tfr.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Omnigrad S TR61, TC61 Information technique
Capteurs de température modulaires au choix avec thermorésistance ou
thermocoupleEN FR 05/06/201912/04/201612/08/201312/06/201223/02/2012Langue:
French
Version:
05/06/2019
Taille du fichier:
961.4 KB
Nom du fichier:
TI01029TFR_0519.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Capteurs de température RTD/TC
ATEX/IECEx :
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN FR 28/03/202320/12/202103/05/201628/11/201201/06/2009Langue:
French
Version:
28/03/2023
Taille du fichier:
452.9 KB
Nom du fichier:
XA00072RFR_1623-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
TR/TC6x
Capteur de température RTD / TC
ATEX, IECEx :
Ex db IIC T6 Ga/Gb
Ex db IIC T6 Gb
Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN FR 20/02/202316/05/202211/02/202128/11/201604/12/2015Langue:
French
Version:
20/02/2023
Taille du fichier:
473.7 KB
Nom du fichier:
XA00084RFR_0423-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Inserts RTD/TC et capteurs de température à câble
ATEX/IECEx :
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN FR 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Langue:
French
Version:
30/03/2023
Taille du fichier:
459.2 KB
Nom du fichier:
XA00100RFR_1823-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Omnigrad S TR/TC6x
RTD / TC Thermometer
1Ex d IIC T6...T1 Gb X
Ex tb IIIC 85 °C....450 °C Da X
Ga/Gb Ex d IIC T6...T1 X
Ex ta/tb IIIC 85 °C...450 °C Da/Db XEN FR 13/03/202002/11/2016Langue:
Anglais
Version:
13/03/2020
Taille du fichier:
194.8 KB
Nom du fichier:
XA01450TEN_0220.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Omnigrad TRxx, TCxx, TxCxxx
RTD/TC modular thermometers
0Ех ia IIC T6…T1Ga Х
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Ga Х
Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da Х
Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da/Db ХEN FR 10/03/202002/11/2016Langue:
Anglais
Version:
10/03/2020
Taille du fichier:
171.9 KB
Nom du fichier:
XA01459TEN_0220.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN FR 31/07/2020Langue:
Anglais
Version:
31/07/2020
Taille du fichier:
173.5 KB
Nom du fichier:
XA02111TEN_0120.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA TR/TC6x
Thermometer
Ex db IIC T1...T6 GbEN FR 27/04/202331/07/2020Langue:
Anglais
Version:
27/04/2023
Taille du fichier:
471.5 KB
Nom du fichier:
XA02108TEN_0223-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA TRxx, TCxx, TEC420, TS111, TM211, TM41x, TPx100, TSx310, TM1xx
Capteurs de température RTD/TC
ATEX :
Ex nA IIC T6 Gc
Ex ec IIC Txxx°C Gc
Ex tc IIIC Txxx°C DcEN FR 20/11/202313/12/202214/03/202223/05/201904/08/2017Langue:
French
Version:
20/11/2023
Taille du fichier:
453.6 KB
Nom du fichier:
XA00044RFR_2023-00.pdf
-