Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
iTEMP® TMT127 : Transformation des signaux de capteur en signaux de sortie stables et standardisés pour toutes les industries

iTEMP® TMT127
Transmetteur de température

Transmetteur de température 4-20 mA sur rail DIN avec une entrée pour sonde RTD, utilisable en zone dangereuse

TMT127
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information

Données clés

  • Précision

    (Pt100, -50...200 °C) <= 0,2 K
    (Pt100, -58...392 °F) <= 0,4 °F

Domaine d'application

Le transmetteur est conçu pour la transformation d'un signal capteur Pt100 RTD dans une gamme de mesure fixe. Le signal de sortie standardisé utilisé pour la mesure de process est un signal 4…20 mA. D'où une mesure de température simple, rapide et économique et des valeurs mesurées fiables et précises pour une large gamme d'applications industrielles. Montage sur rail profilé selon IEC 60715 (largeur du boîtier : 22,5 mm).

  • Transmetteur de température avec gamme de mesure fixe pour la conversion d'un signal d'entrée Pt 100 en un signal de sortie analogique 4 à 20 mA pouvant être mis à l'échelle

  • Entrée : Thermorésistances (RTD) Pt100

  • Montage sur rail DIN

Avantages

  • Précision élevée sur toute la gamme de température ambiante

  • Signal d'alarme en cas de rupture de sonde ou de court-circuit, conforme NAMUR NE43

  • CEM selon NAMUR NE 21, CE

  • Certification Ex : ATEX Ex ia, FM IS, CSA IS

  • Composant reconnu UL selon UL 3111-1

  • Agrément marine GL

  • Isolation galvanique

Fundamental selection

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products