Données clés
-
Précision
(Type K) <= 0,5 K
(Type K) <=0,9 °F
Domaine d'application
Le transmetteur est conçu pour la transformation d'un signal capteur Pt100 RTD dans une gamme de mesure fixe. Le signal de sortie standardisé utilisé pour la mesure de process est un signal 4…20 mA. D'où une mesure de température simple, rapide et économique et des valeurs mesurées fiables et précises pour une large gamme d'applications industrielles. Montage sur rail profilé selon IEC 60715 (largeur du boîtier : 22,5 mm).
FTransmetteur de température avec gammes de mesure fixes pour la conversion de différents signaux d'entrée en un signal de sortie analogique 4 à 20 mA pouvant être mis à l'échelle
Entrée : Thermocouples (TC)
Montage sur rail DIN
Avantages
Précision élevée sur toute la gamme de température ambiante
Signal d'alarme en cas de rupture de sonde ou de court-circuit, conforme NAMUR NE43
CEM selon NAMUR NE 21, CE
Certification Ex : ATEX Ex ia, FM IS, CSA IS
Composant reconnu UL selon UL 3111-1
Agrément marine GL
Isolation galvanique
Fundamental selection
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Information technique iTEMP® TC DIN rail TMT 128
Transmetteur de température pour thermocouples (TC)
EN FR 01/10/200801/07/200501/07/2002Langue:
French
Version:
01/07/2002
Taille du fichier:
544.5 KB
Nom du fichier:
TI096Rfr.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA157R TMT 127/128 Operating Instructions Version 09.03
Operating Instructions for iTEMP® PCP TMT 127/128 Temperature DIN rail
transmitterEN FR 02/07/200701/08/200628/06/2004Langue:
Anglais
Version:
02/07/2007
Taille du fichier:
727.2 KB
Nom du fichier:
BA157rae.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Brief operating instructions
Temperature transmitter DIN rail iTEMP® RTD TMT127, TC TMT128
EN FR 25/08/200605/08/2004Langue:
Anglais
Version:
25/08/2006
Taille du fichier:
860.1 KB
Nom du fichier:
Ka140ra3.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
CSA:
Control Drawing IS, NI
141001112ALangue:
Anglais
Version:
08/01/2015
Taille du fichier:
133.9 KB
Nom du fichier:
141001112A.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
iTEMP TMT121, TMT127, TMT128 ATEX: II2 (1)G: Ex ia [ia Ga] IIC T4... T6 Gb Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus certified for use in
explosion-hazardous areas.EN FR 01/08/201627/04/201201/08/200902/11/200502/01/2005Langue:
Anglais
Version:
01/08/2016
Taille du fichier:
860.7 KB
Nom du fichier:
XA00013RA3_1416.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
FM:
Control Drawing IS, NI
141001111Langue:
Anglais
Version:
08/01/2015
Taille du fichier:
137.2 KB
Nom du fichier:
141001111.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA iTEMP TMT121/127/128, TMT112, TMT122
ATEX :
Ex nA IIC GcEN FR 13/03/202315/06/201605/05/201501/11/200901/02/2002Langue:
French
Version:
13/03/2023
Taille du fichier:
398.4 KB
Nom du fichier:
XA00018RFR_1523-00.pdf
-
-
-
Certificats FM/CSA (ZD)
Control Drawing CSA iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
Temperature transmitter iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
Installation Notes for hazardous locationsEN FR 20/10/201502/11/2004Langue:
Anglais
Version:
20/10/2015
Taille du fichier:
208.5 KB
Nom du fichier:
141001112A.pdf
-
-
-
Certificats FM/CSA (ZD)
Control Drawing FM iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
Temperature transmitter iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
Installation Notes for hazardous locations (FM approval)EN FR 28/09/201601/08/2002Langue:
Anglais
Version:
28/09/2016
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
141001111.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Langue:
Anglais
Version:
14/07/2021
Taille du fichier:
478.5 KB
Nom du fichier:
SD02429R09EN_0121.pdf
-