Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Transmetteur de température universel, FOUNDATION Fieldbus

iTEMP® TMT85
Transmetteur de température

Transmetteur de température FOUNDATION Fieldbus™ sous forme de tête ou d'appareil de terrain avec deux entrées de capteur universelles adaptées à une utilisation en zone dangereuse.

TMT85
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
Données clés

  • Précision

    (Pt100) <= 0,1 K
    (Pt100) <= 0,18 °F

Domaine d'application

Fiabilité, précision et stabilité à long terme inégalées dans les process industriels critiques. Le transmetteur configurable transmet des signaux convertis de thermorésistances (RTD) et de thermocouples (TC) ainsi que de résistances et de tensions via la communication FOUNDATION Fieldbus™. Disponibilité du point de mesure élevée grâce à la surveillance du capteur et à la reconnaissance des défauts du hardware. Optimisation de la précision de mesure grâce au matching capteur-transmetteur.

  • 2 entrées et protocole FOUNDATION Fieldbus™ pour la transformation de différents signaux d'entrée en signaux de sortie numériques

  • Le transmetteur se distingue par sa fiabilité, sa stabilité à long terme, sa précision élevée et un diagnostic étendu (important pour les process critiques)

  • Pour une sécurité et une disponibilité élevée et une réduction des risques

  • Pour thermorésistance (RTD), thermocouple (TC), résistance (Ω), tension (mV)

  • Montage en tête de raccordement selon DIN 43729 Forme B

Avantages

  • Communication simple et standardisée via FOUNDATION Fieldbus™ H1

  • Conception simple du point de mesure en zone Ex grâce à une conformité FISCO/FNICO selon IEC 600079-27

  • Fonctionnement sûr en zone Ex grâce à des agréments internationaux tels que FM IS, NI ; CSA IS, NI ; ATEX Ex ia, Ex nA pour montage à sécurité intrinsèque en zone 1 et zone 2

  • Précision élevée grâce au matching capteur-transmetteur

  • Fonctionnement sûr grâce à la surveillance du capteur et à la reconnaissance des défauts du hardware

  • Diverses variantes de montage et combinaisons de raccords capteur

  • Câblage rapide et sans outils avec bornes à ressort en option

Extended selection

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products