L'app SmartBlue
Un accès sécurisé et confortable à vos appareils
Choisissez un endroit sûr et confortable dans un rayon de 20 mètres maximum autour de l'appareil à faire fonctionner. Dans les lieux difficiles d'accès ou dans les zones explosibles en particulier, il est très utile de pouvoir mettre en service et faire fonctionner les appareils au moyen de l'app SmartBlue. Pour la maintenance, toutes les données sont toujours disponibles en temps réel. SmartBlue est basée sur la technologie sans fil Bluetooth®, aucun lecteur spécifique n'est nécessaire. De plus, les données sont transformées et encodées et le système a été homologué par l'Institut Fraunhofer, un organisme allemand reconnu.
![App SmartBlue App SmartBlue](/__image/a/1582369/k/6bf5978df0fae1a0e13f592c9ad943276283da79/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Micropilot_FMR10_FMR20_keyvisual_screen.jpg)
Avantages
Gagnez du temps grâce à l'accès mobile à votre appareil
Les diagnostics et les informations en temps réel sur le process sont toujours disponibles
La sécurité d'abord : vous n'êtes plus obligé de vous rendre dans les zones explosibles
Connexion sécurisée avec Bluetooth Low Energy et CPace
Fiabilité : aucune perte de données lors de la mise en service et de la maintenance
Téléchargements :
Télécharger pour Android
![App SmartBlue App SmartBlue](/__image/a/8613813/k/611b32e033fb615ed374eb424939abc81d195077/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/qrcode_android_playstore_smartblue_app.jpg)
Télécharger pourApple
![App SmartBlue App SmartBlue](/__image/a/8613812/k/f4e847fac983722ba64136d687255494e0b9c4ee/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/qrcode_apple_store_smartblue.jpg)
Appareils disponibles :
Niveau :Radars Micropilot FMR10/FMR20 et presque tous les autres radars de la Micropilot et Levelflex
Détection de seuil :Le nouveau Liquiphant FTL51
Analyse des liquides :Liquiline Compact CM82 et transmetteur Liquiline Mobile CML18
Débit : Débitmètre électromagnétique Picomag, Promag W800 et Proline 10
Température : transmetteurs TMT71, TMT72 et TMT142B
Pression : Cerabar PMP71B, PMC71B, PMP51B, PMC51B et Deltabar PMD75B, PMD78B, PMD55B