Cellule céramique Ceraphire
Technologie de capteur Endress+Hauser
La céramique est l’un des matériaux les plus solides au monde. Le capteur capacitif en céramique Ceraphire d’Endress+Hauser contient 99,9 % de céramique pure et est une cellule de mesure sèche sans fluides de remplissage. Ce capteur offre une haute précision et est très résistant à la corrosion et à l’abrasion. De plus, la cellule Ceraphire est particulièrement adaptée aux applications sous vide, et les pics de pression pouvant aller jusqu’à 40 fois la plage nominale du capteur n’ont aucun impact sur la mesure.
Avantages
-
Le capteur céramique Ceraphire garantit une grande disponibilité des signaux de mesure et une haute protection contre les surcharges.
Résistant à la corrosion
Résistant à l’abrasion
Pas de diffusion d’hydrogène
Pas de détérioration de la membrane
Cellule sèche / pas de pollution du milieu
Pas de besoin de membranes en alliages coûteux