Données clés
-
Précision
0,2%
0,1% (en option) -
Température de process
-10 °C...70 °C
(14 °F...158 °F)
Diamètre 29 mm (1.14") : 0 °C...50 °C
(32 °F...122 °F) -
Gamme de mesure de pression
100 mbar...20 bar
(1.5 psi...300 psi) -
Distance de mesure max.
200 m H2O
(656 ft H2O) -
Pièces en contact avec le produit
Diamètre 22 mm et 42 mm : joint, 316L, céramique
Diamètre 29 mm : joint, PPS, polyoléfine, céramique
Câble prolongateur : PE, PUR, FEP -
Cellule de mesure
100 mbar...20 bar
(1.5 psi...300 psi)
Domaine d'application
La sonde Waterpilot FMX21 avec cellule de mesure capacitive céramique est utilisée typiquement pour la mesure de niveau hydrostatique dans les industries de process et de l'environnement. Avec la sortie HART, les gammes de mesure peuvent être réglées librement et une mesure de niveau avec compensation de la densité peut être activée. Il est certifié pour l'eau potable et offre une mesure de température intégrée. Il existe également des versions pour les applications dans les eaux usées et les boues ou pour une utilisation dans l'eau salée.
Trois versions différentes pour l'eau potable, les eaux usées, l'eau salée.
Raccords process : pince de suspension, presse-étoupe
Température : -10 à +70 °C (14 à 158 °F)
Gamme de mesure : 0 à 20 bar / 200 m H20 (0 à 300 psi / 600 ft H2O)
Incertitude : ±0,2%, "Platinum" ±0,1%
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, agréments marine, agrément eau potable
Avantages
Capteur robuste avec cellule céramique ultrapure résistant aux surpressions (99,9% Al2O3)
Mise à l'échelle flexible de 4 à 20mA avec sortie HART 6.0 superposée
Précision maximale avec la correction de densité compensée en température
Mesure simultanée du niveau et de la température grâce à une sonde de température Pt100 intégrée en option
Large gamme d'accessoires pour compléter vos points de mesure
Résistance climatique grâce à une électronique entièrement surmoulée et un système de compensation de pression à 2 filtres
Version avec petit diamètre extérieur de 22 mm (0.87") adaptée aux applications d'eau potable et pour une utilisation dans des puits de forage de petits diamètres
Vidéos
Fundamental selection
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Waterpilot FMX21
Version française - 09/2022
Mesure de niveau par pression hydrostatique
EN FR 12/09/202208/06/201830/07/201629/07/201610/07/2015Langue:
French
Version:
12/09/2022
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
TI00431PFR_1822-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Waterpilot FMX21
Version française - 11/2022
Mesure de niveau par pression hydrostatique
EN FR 28/11/202230/06/201629/06/2016Langue:
French
Version:
28/11/2022
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
BA01605PFR_0222-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Waterpilot FMX21
Mesure de niveau par pression hydrostatique
EN FR 12/09/202208/06/201830/07/201629/07/201610/07/2015Langue:
French
Version:
12/09/2022
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
TI00431PFR_1822-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Waterpilot FMX21
Mesure de niveau par pression hydrostatique
EN FR 28/11/202208/06/201807/11/201629/06/201602/05/2016Langue:
French
Version:
28/11/2022
Taille du fichier:
2.6 MB
Nom du fichier:
BA00380PFR_1922-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Waterpilot FMX21
Mesure de niveau par pression hydrostatique
EN FR 28/11/202230/06/201629/06/2016Langue:
French
Version:
28/11/2022
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
BA01605PFR_0222-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Waterpilot FMX21 HART
Mesure de niveau par pression hydrostatique
EN FR 01/11/2022Langue:
French
Version:
01/11/2022
Taille du fichier:
357.7 KB
Nom du fichier:
KA01631PFR_0122-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Waterpilot FMX21
Mesure de niveau par pression hydrostatique
EN FR 28/11/202208/06/201807/11/201629/06/201602/05/2016Langue:
French
Version:
28/11/2022
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
KA01189PFR_0622-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Waterpilot FMX21
Mesure de niveau par pression hydrostatique
EN FR 28/11/202230/06/201629/06/2016Langue:
French
Version:
28/11/2022
Taille du fichier:
973 KB
Nom du fichier:
KA01244PFR_0222-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Waterpilot FMX21
Mesure de niveau par pression hydrostatique
EN FR 01/11/2022Langue:
French
Version:
01/11/2022
Taille du fichier:
357.8 KB
Nom du fichier:
KA01632PFR_0122-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Suspension clamp
Waterpilot
EN FR 25/01/2023Langue:
Anglais
Version:
25/01/2023
Taille du fichier:
394.2 KB
Nom du fichier:
EA01464PEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Pressure adapter Installation instruction
Deltapilot M, Deltapilot S, Waterpilot
EN FR 12/04/2012Langue:
Anglais
Version:
12/04/2012
Taille du fichier:
195.4 KB
Nom du fichier:
EA0028PA2_0110.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Waterpilot FMX21
ATEX :
II 2 G Ex ia IIC T6...T4 Gb
IECEx :
Ex ia IIC T6...T4 GbEN FR 07/12/202010/04/201705/04/201601/12/201001/06/2009Langue:
French
Version:
07/12/2020
Taille du fichier:
321.2 KB
Nom du fichier:
XA00454PFR_1620.pdf
-