Données clés
Température de process
-40 °C...150 °C (-40 °F...302 °F)
Gamme de mesure de pression
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Pression process / Limite surpress. max.
Pièces en contact avec le produit
Céramique Ceraphire Alloy C 316L Monel PVDF
Matériau de la membrane de process
Cellule de mesure
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi) relative/ absolue
Domaine d'application
Le capteur - transmetteur de pression numérique Cerabar PMC71 avec cellule de mesure céramique capacitive sans huile est utilisé typiquement dans les industries de process et hygiéniques pour la mesure de pression, niveau ou volume dans les liquides et gaz. Il garantit une grande sécurité du système grâce à la membrane céramique résistante aux dépressions avec détection de rupture intégrée. Le menu Quick Setup avec gamme de mesure réglable simplifie la mise en service, réduit les coûts et permet un gain de temps. SIL2/3 selon IEC 61508.
Boîtier aluminium ou inox (316L) à double compartiment.
Raccords process : raccords filetés, brides ou raccords hygiéniques
Température de process : -40 à +150 °C (-40 à +302 °F)
Gammes de mesure : -1/0 jusqu'à +40 bar (+1.5 à +600 psi)
Incertitude : ±0,05%, "Platinum" ±0,025%
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, sécurité antidébordement WHG, SIL, agréments hygiéniques, agrément marine
Avantages
Idéal pour les applications de vide et les applications avec milieux corrosifs et abrasifs
Sécurité de process grâce à la détection de rupture de la membrane
Cellule céramique ultrapure résistante aux surpressions (99,9% Al2 O3 )
Concept de gestion des données HistoROM pour une mise en service, une maintenance et un diagnostic simples et rapides
Mise en service simple par menus déroulants via l'afficheur local, 4 à 20mA avec HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Sécurité maximale grâce à la traversée étanche aux gaz avec aptitude jusqu'à SIL2/3, certifié selon IEC 61508
Disponible avec manifolds montés : toujours prêt, toujours testé contre les fuites
Extended selection
Produits haut de gamme
Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
©Endress+Hauser
Produits simples
Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
Produits standard
Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
Produits haut de gamme
Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
Produits spécialisés
Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
FLEX selections
Excellence technique
Simplicité
Fundamental selection
Parfait pour les applications de base
Excellence technique
Simplicité
Lean selection
Performances optimales pour piloter les applications standards
Excellence technique
Simplicité
Extended selection
Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process
Excellence technique
Simplicité
Xpert selection
Performances exceptionnelles pour applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Loading alternative products
Nos réalisations
Instrumentation adaptée aux besoins pour compresseurs GNC
Le gouvernement égyptien travaille au remplacement des combustibles liquides par le gaz naturel. Pour cela, l'objectif est d'augmenter le nombre de stations GNC dans leur pays pour passer de 306 à 1000 d'ici la fin de l'année 2021.
Lire l'article complet
Principe de mesure
Pression relative et absolue
Caractéristique
Transmetteur numérique avec cellule capacitive et membrane céramique Transmetteur modulaire Stabilité à long terme Sécurité améliorée par fonctions d'autodiagnostic Seconde barrière vers le process
Tension d'alimentation
4...20 mA HART 10,5...45V DC (Non Ex) : Ex ia : 10,5...30V DC PROFIBUS PA : 9...32 V DC (Non Ex) FOUNDATION Fieldbus : 9...32 V DC (Non Ex)
Précision de référence
Standard 0,075% Platine 0,05%
Stabilité à long terme
0,05 % de URL/an 0,08 % de URL/5 ans 0,1 % de URL/10 ans
Température de process
-20 °C...150 °C (-4 °F...257 °F)
Température ambiante
-40 °C...85 °C (-40 °F...185 °F)
Cellule de mesure
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi) relative/ absolue
Plus petite étendue étalonnable
Résistance à la dépression
Limite de surpression max.
Raccord process
Filetage : G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2...MNPT2 Bride : DN25...DN80, ASME 1"...4", JIS 10K
Raccord process hygiénique
Tri-Clamp DIN11851 Varivent N SMS DRD
Matériau de la membrane de process
Matérieu du joint
Viton, EPDM, Chemraz, Kalrez, NBR
Liquide de remplissage
Aucun, cellule de mesure sèche
Matériau du boîtier
Fonte d'alu moulée, AISI 316L
Communication
4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Certificats / Agréments
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, EAC
Principe de mesure
Pression absolue et relative
Caractéristiques / Applications
Transmetteur numérique avec cellule capacitive et membrane céramique Transmetteur modulaire Stabilité à long terme Sécurité améliorée par fonctions d'autodiagnostic Seconde barrière vers le process
Spécificités
Fonctions de diagnostic différentes langues de programmation
Alimentation / Communication
4...20mA HART : 10,5...45V DC Ex ia : 10,5...30V DC PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus : 9...32V DC
Température ambiante
-40 °C...85 °C (-40 °F...185 °F)
Température de process
-40 °C...150 °C (-40 °F...302 °F)
Pression process / Limite surpress. max.
Gamme de mesure de pression
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Pièces en contact avec le produit
Céramique Ceraphire Alloy C 316L Monel PVDF
Raccord process
Filetages Brides Tri-Clamp ISO2852 Raccords hygiéniques
Communication
4 ... 20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Certificats / Agréments
ATEX, FM, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, EAC
Options
HistoROM/M-Dat Afficheur numérique 4 lignes Boîtier inox ou aluminium Boîtier séparé
Limites de lʹapplication
Cellule de mesure : céramique En cas de présence de pression, il est possible d'utiliser la mesure de pression différentielle avec deux transmetteurs de pression (dp électronique). Respecter le rapport pression de tête / pression hydrostatique
Les plus téléchargés
Product family: Cerabar S, Deltabar S
Version anglaise - 11/2020
Product root: FMD77-, FMD78-, PMC71-, PMD75-, PMP71-, PMP75-
Region: Europe (ATEX)
Approval agency: DEKRA
Category: II 2 G
Protection: Ex d [ia] IIC T6...T3 Gb, Ex db IIC T6...T1 Gb
Langue:
Anglais
Version:
23/11/2020
Taille du fichier:
2.3 MB
Nom du fichier:
KEMA_04ATEX2018-Iss5.pdf
TI Cerabar S
PMC71, PMP71, PMP75
Version française - 04/2024
Mesure de pression de process
1-5 V DC, HART, PA, FF
EN
FR
BG DE ES IT JA PL PT RO RU ZH
01/04/2024
13/01/2022
29/09/2020
01/04/2020
16/04/2019
Langue:
French
Version:
01/04/2024
Taille du fichier:
3.5 MB
Nom du fichier:
TI00383PFR_3624-00.pdf
251 documents
TI Cerabar S
PMC71, PMP71, PMP75
Mesure de pression de process 1-5 V DC, HART, PA, FF
EN
FR
Bulgare Allemand Espagnol Italien Japonais Polonais Portugais Roumain Russe Chinois
01/04/2024
13/01/2022
29/09/2020
01/04/2020
16/04/2019
Langue:
French
Version:
01/04/2024
Taille du fichier:
3.5 MB
Nom du fichier:
TI00383PFR_3624-00.pdf
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN
FR
Allemand Espagnol Italien Japonais Polonais Portugais Russe Chinois
03/04/2024
25/03/2024
15/09/2023
28/10/2021
30/07/2021
Langue:
French
Version:
03/04/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2524.pdf
Mise en service Cerabar S/Deltabar S/Deltapilot S
Mesure de pression de process/pression différentielle/niveau hydrostatique
EN
FR
Allemand Russe
03/04/2017
10/12/2014
07/08/2013
01/10/2011
01/05/2010
Langue:
French
Version:
15/05/2008
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
BA296Pfr.pdf
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions
FOUNDATION Fieldbus
V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
EN
FR
Allemand
03/04/2017
10/12/2014
07/05/2014
30/04/2013
01/10/2011
Langue:
Anglais
Version:
03/04/2017
Taille du fichier:
6.3 MB
Nom du fichier:
BA00303PEN_1716.pdf
Mise en service
cerabar S - 2ème partie
Transmetteur de pression
EN
FR
Allemand Italien Russe
01/01/2004
01/03/2003
01/04/1999
Langue:
French
Version:
01/01/2004
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
BA187PF2.pdf
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz)
Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors Overload-resistant and function-monitored; Communication via FOUNDATION Fieldbus
EN
FR
Allemand Japonais
03/04/2017
10/12/2014
07/05/2014
30/04/2013
03/02/2012
Langue:
Anglais
Version:
03/04/2017
Taille du fichier:
4.3 MB
Nom du fichier:
BA00302PEN_1816.pdf
Mise en service Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Mesure de pression de process
EN
FR
Allemand
01/08/2024
03/04/2017
10/12/2014
07/05/2014
07/08/2013
Langue:
French
Version:
01/10/2008
Taille du fichier:
3 MB
Nom du fichier:
BA295Pfr.pdf
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Mise en service
Mesure de pression de process
EN
FR
Bulgare Tchèque Allemand Grec Espagnol Finlandais Hongrois Italien Japonais Néerlandais Polonais Portugais Roumain Russe Slovaque Suédois
01/08/2024
01/03/2018
10/12/2014
01/11/2014
07/05/2014
Langue:
French
Version:
10/12/2014
Taille du fichier:
3.4 MB
Nom du fichier:
BA00271PFR_1814.pdf
Cerabar S PMC71, PMP71/75
Deltabar S FMD76/77/78, PMD70/75
Deltapilot S FMB70
Pression de process/Pression différentielle, Débit/Hydrostatique - HART
EN
FR
Tchèque Allemand Espagnol Japonais Néerlandais Polonais Portugais Russe Chinois
01/03/2018
10/12/2014
01/11/2014
07/05/2014
17/01/2013
Langue:
French
Version:
17/01/2013
Taille du fichier:
3.5 MB
Nom du fichier:
BA00274PFR_1413.pdf
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S Process pressure measurement/differntial pressure measurement/hydrostatic level measurement V 04.00.zz
EN
FR
Allemand
10/12/2014
30/04/2013
01/10/2011
22/09/2008
15/05/2008
Langue:
Anglais
Version:
10/12/2014
Taille du fichier:
579.8 KB
Nom du fichier:
KA00252PA2_1514.pdf
Rechercher les pièces de rechange par numéro dans le schéma
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Set de montage boîtier T14/15 / cellule
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
52020440
Set de montage boîtier T17 / cellule
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
71020596
Compartiment touches de config, PA/FF
Numéro sur le schéma
Référence à commander
13
52022418
Compartiment touches de config, HART,V.1
Numéro sur le schéma
Référence à commander
13
52022419
Compartiment touches de config, HART,V.2
Numéro sur le schéma
Référence à commander
13
52024110
Entrée de câble M20, joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
52020760
Entrée de câble G1/2, joint, adaptateur
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
52020761
Connecteur 2/7 broches, HAN7D, joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
52020762
Connecteur 3 broches, M12, joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
52020763
Logement de filtre VA, EPDM, 1 pièce
Référence à commander
71111056
Filtre du boitier VA,VMQ,F15,T17,1 pc.
Référence à commander
71219639
Couvercle T14/T15 alu, joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
52020432
Couvercle T14/T15 alu, Ex d, joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
52020433
Couvercle T14 316L, Ex d, EPDM
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
52028310
Couvercle T17 316L, joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71002774
Couvercle T17 316L, hublot verre, joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71002810
Couvercle T17 316L, hublot PC, joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71002811
Couvercle T14/T15 Alu, hublot, joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71245247
Couvercle T14/T15 Alu, Exd, hublot,joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71245249
Set joints EPDM, F30/31/34 T14/T15, 5p
Numéro sur le schéma
Référence à commander
21
52020429
Joint de couvercle FVQM, T14, 5 pièces
Numéro sur le schéma
Référence à commander
21
71206971
Câble PE,80inch,boîtier sép. FMXXX/PMXXX
Référence à commander
71043886
Câble PE, L=5m/200inch, boîtier séparé
Référence à commander
71043888
Câble PE, L=10m/400inch, boîtier séparé
Référence à commander
71043889
Câble FEP, L=5m/200inch, boîtier séparé
Référence à commander
71070738
Borne de terre T14/T15/T17, F30/F31
Référence à commander
71290825
Couvercle T14/T15 alu, joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
52020432
Couvercle T14/T15 alu, Ex d, joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
52020433
Couvercle T14 316L, Ex d, EPDM
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
52028310
Couvercle T17 316L, joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
71002774
Couvercle T14 316L, Ex d, FVMQ
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71206965
Couvercle transpar. T14 316L, Ex d, FVMQ
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71206968
Couvercle T14 316L, Ex d, hublot, EPDM
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71245250
Couvercle T14 316L, Ex d, FVMQ
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
71206965
Electronique HART Ex, touches ext., V2.0
Numéro sur le schéma
Référence à commander
30
52024111
Electronique HART Ex, V2.0
Numéro sur le schéma
Référence à commander
30
52024400
Electronique HART Ex, V2.10
Numéro sur le schéma
Référence à commander
30
71026358
Electronique HART Ex, bout-pous.extV2.10
Numéro sur le schéma
Référence à commander
30
71026359
Electronique HART Ex, v2.11
Numéro sur le schéma
Référence à commander
30
71196092
Electronique HART Ex, ext. p. b., v2.11
Numéro sur le schéma
Référence à commander
30
71196093
Upgrade électronique HART Ex, V2.1
Référence à commander
52026762
Upgrade électronique HART Ex, BPext,V2.1
Référence à commander
52026763
Electronique PA, HW02.00, SW4.0
Numéro sur le schéma
Référence à commander
30
71071824
Electronics PA, ext. p.b., HW02.00,SW4.0
Numéro sur le schéma
Référence à commander
30
71071825
Electronique FF, HW2.00, SW3.00
Numéro sur le schéma
Référence à commander
30
71071826
Electronique FF, ext. p.b., HW2.00,SW3.0
Numéro sur le schéma
Référence à commander
30
71071827
Electronique PA, Ex, HW2.00, SW3.00
Numéro sur le schéma
Référence à commander
30
71214057
Electronique PA, BP ext.,HW2.00, SW3.00
Numéro sur le schéma
Référence à commander
30
71214064
Electronique FF, BP ext.,HW2.00, SW2.00
Numéro sur le schéma
Référence à commander
30
71214066
Electronique FF, HW2.00, SW2.00
Numéro sur le schéma
Référence à commander
30
71214069
Electronique FF, BP ext.,HW2.00, SW4.00
Numéro sur le schéma
Référence à commander
30
71214890
Electronique FF, HW2.00, SW4.00
Numéro sur le schéma
Référence à commander
30
71214892
Electronique PA, HW02.00, SW4.01
Numéro sur le schéma
Référence à commander
30
71224775
Electronique PA, ext.p.b.,HW02.00,SW4.01
Numéro sur le schéma
Référence à commander
30
71224776
Electronique HART Ex, v2.20
Numéro sur le schéma
Référence à commander
30
71263933
Electronique HART Ex, BP ext, v2.20
Numéro sur le schéma
Référence à commander
30
71263934
Electronique HART Ex, v2.30
Numéro sur le schéma
Référence à commander
30
71386147
Electronique HART Ex, ext. p. b., v2.30
Numéro sur le schéma
Référence à commander
30
71386153
Numéro sur le schéma
Référence à commander
31
52027785
Bornier 2-poles, RFI, FF, Ex
Numéro sur le schéma
Référence à commander
35
52027691
Bornier 2 poles, RFI, PA, OVP, Ex
Numéro sur le schéma
Référence à commander
35
71028475
Bornier 2 poles, RFI, FF, OVP, Ex
Numéro sur le schéma
Référence à commander
35
71028476
Bornier 2 poles,RFI,PA,Ex
Numéro sur le schéma
Référence à commander
35
71121574
Terminal 3 pole,Li=0, RFI,HART,Ex ia/Exd
Numéro sur le schéma
Référence à commander
35
71191892
Termin.3pole,Li=0,RFI,HART,OVP,Ex ia/Exd
Numéro sur le schéma
Référence à commander
35
71191894
Module afffich. VU340, Cbar/Dbar/DpilotS
Numéro sur le schéma
Référence à commander
40
71002865
Adapt. PMC71X/51B G1/2,d11,4,Da30,316L
Numéro sur le schéma
Référence à commander
55
52020217
Adaptateur PMC71 PF1/2, d3, 316L, 3.1
Numéro sur le schéma
Référence à commander
55
52020224
Adaptateur PMC71 G1/2, d11.4, 316L, 3.1
Numéro sur le schéma
Référence à commander
55
52020225
Adaptateur PMC71 PT1/2, d11.4, 316L, 3.1
Numéro sur le schéma
Référence à commander
55
52020226
Adaptat. PMC71 NPT1/2, d11.4, 316L, 3.1
Numéro sur le schéma
Référence à commander
55
52020227
Adaptat. PMC71 NPT1/2, NPT1/4, 316L, 3.1
Numéro sur le schéma
Référence à commander
55
52020228
Adaptateur PMC71 M20, d3, 316L, 3.1
Numéro sur le schéma
Référence à commander
55
52020229
Adaptateur PMC71 G1/2, d3, 316L, 3.1
Numéro sur le schéma
Référence à commander
55
52020230
Adapt. Cbar S G11/2 ISO228,316L, à vis
Numéro sur le schéma
Référence à commander
55
71007932
Entretoise pour adaptateur, vis
Numéro sur le schéma
Référence à commander
58
52020441
Joints toriques 26,7x1,78 FKM, O2, 5 pce
Numéro sur le schéma
Référence à commander
57
52010137
Joint tor.26,7x1,78 HNBR 75, 3A, FDA 5p
Numéro sur le schéma
Référence à commander
57
52010155
Joints tor. 26,7x1,78-EPDM 70,3A, USP,5p
Numéro sur le schéma
Référence à commander
57
52017989
Joint tor. 26,7x1,78 FKM70, dégr., 5pce
Numéro sur le schéma
Référence à commander
57
52020768
Joint torique 26,7x1,78 NBR 70, 5 pce
Numéro sur le schéma
Référence à commander
57
52020769
Joint torique 26,7x1,78 EPDM 70, 5 pce
Numéro sur le schéma
Référence à commander
57
52020770
Joint torique 26,7x1,78 FKM -40°C, 5 pce
Numéro sur le schéma
Référence à commander
57
52020771
Joint torique 26,7x1,78 FFKM70 Kalrez,1x
Numéro sur le schéma
Référence à commander
57
52020772
Joint torique 26,7x1,78 FFKM75Chemraz,1x
Numéro sur le schéma
Référence à commander
57
52020773
Joint torique 26,7x1,78 FKM, FDA, 5 pces
Numéro sur le schéma
Référence à commander
57
71093308
O-ring 27.1x1.6 FFKM 75 Perlast, 1pc.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
57
71316464
Capteur pour Cerabar S PMC71
Numéro sur le schéma
Référence à commander
50
PMC71X-
Set de vis, M5x16, 4 pieces
Référence à commander
71495134
Joint plat 50x65x1 PTFE, FDA, 5 pièces
Référence à commander
52024228
Plaque signalétique après modif., non Ex
Référence à commander
71067434
Cbl Adapt FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60
Référence à commander
71000221
Set montage Cerabar,Deltapilot,Levelflex
Référence à commander
71102216
Kit de montage, boîtier T14, spécial
Référence à commander
71304770
support de montage manifold 2 voies,inox
Référence à commander
71372498
Manchon à souder G1-1/2, inox 316L
Référence à commander
52024469
Manchon à souder G1-1/2, 316L, 3.1
Référence à commander
52024470
Adaptateur à souder DRD DN50, 316L
Référence à commander
52002041
Adaptateur à souder DRD DN50, 316L, 3.1
Référence à commander
52011899
Référence à commander
71007843
Référence à commander
XPRFID-
Anneau rinçage NPS 1" Cl. 150-2500, 316L
Référence à commander
71377369
Anneau rinçage NPS 2" Cl. 150-2500, 316L
Référence à commander
71377370
Anneau rinçage NPS 3" Cl. 150-2500, 316L
Référence à commander
71377371
Anneau de rinçage DN25, PN16-400, 316L
Référence à commander
71377379
Anneau de rincage DN50, PN16-400, 316L
Référence à commander
71377380
Anneau de rinçage DN80, PN16-400, 316L
Référence à commander
71377383
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .
Personnaliser
Accepter uniquement l'essentiel
Accepter tout