Ethernet-APL
Connectez le terrain et libérez le potentiel de votre installation avec Ethernet-APL
La couche physique avancée pour Ethernet, Ethernet-APL, répond aux exigences de l'industrie de process et introduit Ethernet avec tous ses avantages au niveau du terrain. Ethernet-APL rend entièrement possible la numérisation dans les installations de process et génère des avantages dans toutes les phases du cycle de vie.
Avantages
Pour les ingénieurs :
- Conçu pour les industries de process et hybrides
- Technologie de pointe prenant en charge les protocoles de digitalisation- Topologie réseau flexible et évolutive
- Aucun besoin de calculs en zone explosible (technologie 2-WISE)
- Haute disponibilité avec de nombreux mécanismes de redondancePour les opérateurs et le personnel de maintenance :
- Performance accrue grâce à des valeurs de process numériques précises, un transfert des données à grande vitesse et un accès simple aux appareils à distance- Fiabilité optimale avec diagnostic, surveillance et vérification à distance en continu
- Accès transparent aux données via un réseau homogène pour le 2e canal et l'IIoT
- Sauvegarde au démarrage pour la configuration automatique lors du remplacement d'un appareil
Pourquoi Ethernet-APL ?
![Logo Ethernet-APL Logo Ethernet-APL](/__image/a/9240649/k/a658da60d753619c288a4ec9bd8085da8052d76d/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/KeyVisual_Ethernet-APL.jpg)
Avec Ethernet-APL, il est possible de réaliser différentes topologies réseau - en fonction des exigences de l'installation. On distingue principalement les topologies en étoile ainsi que les topologies en arbre.
Possibilités offertes par Ethernet-APL
Quelle que soit la topologie, l'intégration de la couche supérieure est la même - via des mécanismes Ethernet standard.
Intégration au système de contrôle de process via les fonctionnalités des protocoles Ethernet industriels (par exemple via GSD pour PROFINET)
Intégration à un outil de gestion des actifs (par ex. FieldCare) via le pilote d'appareil (pack FDI)
Le serveur web des appareils est accessible via le protocole http standard Ethernet
Pour l'IIoT, les données peuvent être transmises facilement via des périphériques vers des applications de couche supérieure, où les services numériques peuvent offrir une valeur ajoutée basée sur les informations pertinentes provenant du terrain
Applications d'Ethernet-APL
Ethernet-APL peut être utilisé partout où les technologies 4 à 20 mA et bus de terrain sont utilisés aujourd'hui. Les instruments de terrain et composants d'infrastructure s'adaptent parfaitement aux industries lourdes - principalement pour les projets de nouvelles installations, mais également, moyennant quelques modifications, pour des projets de modernisation.
Ethernet-APL s'adapte à de nombreuses applications dans différentes industries où l'on rencontre ce type d'utilisation :
Zones explosibles
Gestion des actifs pour de nombreux points de mesure
Opérations d'étalonnage des boucles de communication analogiques
Surveillance et optimisation, en utilisant par exemple un 2nd canal
Accès facile aux diagnostics de l'appareil
Informations supplémentaires sur la qualité du process
Téléchargements
-
-
Livre blanc (WP)
Ethernet-APL : intelligent, rapide, numérique
Ethernet-APL est conçu pour être ouvert, à l'épreuve du temps et prêt pour l'Internet industriel des objets (IIoT).
Taille du fichier:
Nom du fichier:
-
-
Brochure Ethernet-APL
Ethernet-APL rend l'automatisation des process plus intelligente. Il vous fournit un réseau de données rapide. Vous pouvez ainsi bénéficier de l'IIoT, augmenter la disponibilité de votre installation et optimiser vos process.
Taille du fichier:
Nom du fichier:
-
Guide technique Ethernet-APL
Ce document aide les utilisateurs lors de la planification, de l'installation et de la mise en service des appareils et des réseaux Ethernet-APL.
Taille du fichier:
4.5 MB
Nom du fichier:
Ethernet-APL+Engineering+Guideline+v1.0.pdf