L'utilisation de communication Ethernet au cœur des unités de process est enfin possible avec l'Ethernet-APL
Les usines recherchent une ingénierie et un design efficaces. Il est essentiel d'obtenir une mise en service et une mise en marche de la production rapide tout en garantissant qualité et efficacité. La numérisation 4.0 exploite les données issues du terrain afin d'optimiser au mieux les process. La connectivité au niveau du terrain et l’accès aux données sont donc cruciaux. Jusqu'à présent, il existait des limites comme une faible vitesse de transmission, une largeur de bande limitée et des protocoles de communication assez restrictif. Une technologie Ethernet répondant aux besoins des installations de process est donc un avantage précieux.
Les grandes organisations de normalisation ont coopéré avec des partenaires industriels leaders comme Endress+Hauser afin de définir une couche physique avancée répondant aux exigences des industries des process pour pouvoir communiquer par protocole Ethernet (EtherNet/IP, Profinet, etc.). Ethernet-APL est conçu pour être ouvert et prêt pour les exigences futures et l'Internet industriel des objets (IIoT).
Avantages
Alimentation et données via un câble 2 fils
Vitesse Ethernet avec 10 Mbit/s full-duplex
Utilisables dans toutes les zones explosibles grâce à la sécurité intrinsèque embarquée
Bornes avec indépendance de polarité ou connecteurs M12
Ouvert à tout type de protocole Ethernet industriel
Ethernet-APL
Ethernet-APL
Ethernet-APL rend l'automatisation des process plus intelligente. Il vous fournit un réseau de données rapide. Vous pouvez ainsi exploiter l'IIoT, augmenter la disponibilité de vos installations et optimiser vos process.
Ethernet est prêt pour l'industrie des process : Ethernet-APL garantit une grande longueur de câble, une installation facile et intègre la protection contre les explosions. La communication à haut débit devient ainsi possible jusqu'au niveau du terrain.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .