Sonde à câble multipoint iTHERM ProfileSens TS901
Fournit des données de profil de température précises et fiables dans des conditions de process difficiles
La sonde à câble mesure avec précision les profils de température dans des conditions extrêmes, par exemple réacteurs d'hydrocraquage ou d'hydroraffinage, et résiste à des températures et des pressions élevées tout comme à la corrosion. Ses propriétés mécaniques et l'autonomie électrique complète des capteurs internes en font la sonde multipoint la plus robuste actuellement disponible. Plusieurs capteurs à thermocouple sont intégrés dans une gaine extérieure, servant de protecteur, et enrobés de poudre minérale isolante.
Avantages
Rendement plus élevé, coûts réduits
- Conception faiblement invasive, pour une charge de catalyseur plus dense et une réduction des voies de mesure
- Moins de raccords process (piquages) nécessaires
- Plusieurs capteurs à thermocouple simples ou doubles par sonde
- Installation plus rapide et plus simple
Longue durée de vie
- Capteurs individuels enrobés de poudre de MgO dans un protecteur hermétique
- Deux niveaux d'épaisseur de gaine extérieure disponibles : standard ou élevé
- Indice de protection IP65
- Matériaux disponibles : inox, alliages à base de nickel
L'appareil détecte avec précision les profils de température dans les cuves de réacteur sur une plage de -40 à 920 °C (-40 à 1 688 °F). Sans espaces vides, il garantit des mesures fiables et résiste à une pression de 400 bar (5 800 psi). Sa conception faiblement invasive permet de réduire les perturbations dans le process ainsi que les zones d'ombre, et de maximiser les performances des catalyseurs.
En tant qu'élément de l'ensemble de mesure de la température multipoint iTHERM MultiSens Flex, la sonde à câble est disponible avec des thermocouples des types K, J et N.