-
Formation
PROFIBUS, technologie de bus de terrain pour process hybride
Produisez de manière économique, sûre et fiable tout en augmentant la qualité de vos produits
La norme de bus de terrain PROFIBUS assure une communication cohérente au sein d'une installation.
• PROFIBUS DP : process rapides et connexion d'appareils de contrôle
• PROFIBUS PA : automatisation, avec alimentation des appareils de terrain par le bus et sécurité intrinsèque
PROFIBUS PA & DP utilisent le même protocole de communication. Pour garantir interopérabilité et interchangeabilité, il existe un profil PROFIBUS PA standardisé pour divers transmetteurs, actionneurs et dispositifs d'analyse.
Vos avantages PROFIBUS
Avec un pionnier et leader de la fabrication d'appareils PROFIBUS, votre investissement est entre de bonnes mains :
encombrement réduit, moins de composants & câbles = économies
coûts de planification, étude et mise en service réduits
moins d'efforts en documentation et certification Ex
plus de flexibilité, de précision, de productivité
grande disponibilité des équipements grâce à une maintenance et des réparations efficaces
appareils simples à remplacer, quelle que soit leur génération
![Les avantages de Profibus Logo Profibus](/__image/a/52609/k/60f91b0f69c4f7c09c2714e2a61675d587773040/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/PROFIBUS_LG_01.jpg)
Intégration des appareils
Les appareils PROFIBUS se connectent à un API via une carte E/S PROFIBUS DP. L'interface avec les segments PROFIBUS PA est un coupleur de bus. Un fichier appelé GSD est nécessaire pour configurer le réseau.
Pour s'intégrer dans les systèmes de contrôle :
Les appareils PROFIBUS sont testés & certifiés par des laboratoires indépendants par l'organisation PROFIBUS (PNO)
Nos dispositifs sont testés avec tous les systèmes de contrôle d'automatismes dans les conditions d'utilisation
Exploitation et gestion des appareils
Les données concernant les appareils PROFIBUS (paramètres, état etc.) sont accessibles par :
un logiciel compatible FDT, par ex. FieldCare qui requiert un fichier DTM pour chaque type d'appareil
un outil d'exploitation DD/EDD tel que : solution de gestion d'équipements (AMS), gestionnaire d'appareils de process (PDM)
Nous proposons des DTM, DD et EDD pour tous nos appareils PROFIBUS DP et PROFIBUS PA et nous assurons leur intégration dans les outils ci-dessus.
Drivers et certificats d'appareil
Les fichiers de description de l'appareil ainsi que les certificats peuvent être téléchargés à partir de la zone de téléchargement de chaque produit.
Formation à la technologie PROFIBUS
Il existe un grand choix de formations aux technologies :
Basées sur l'expérience pratique, reconnues dans toutes les industries
Spécifiques aux applications et orientées vers la pratique
Indépendantes du fabricant
Informations sur le programme de formation actuel : Formation aux technologies
PROFIBUS – solutions pour la gestion des instruments
![](/__image/a/52617/k/49df393bc8465c6f080d652c7691d286ce344530/ar/flexible/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/PROFIBUS_EN_NT_01.jpg)
![PROFIBUS est une norme de bus de terrain qui assure une communication cohérente au sein d'une installation. PROFIBUS - technologie de bus de terrain pour process hybride](/__image/a/52609/k/693fa6651af4a82801ac4dc9f6774621e0345180/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/PROFIBUS_LG_01.jpg)
PROFIBUS, technologie de bus de terrain pour process hybride
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
Téléchargements
-
Brochure Compétence PROFIBUS
Endress+Hauser propose le plus grand portfolio d'appareils compatibles PA Profile 3.02 sur le marché, disponibles pour tous les principaux principes de mesure en automatisation de process.
Taille du fichier:
Nom du fichier: