
Données clés
-
Température de process
-40 °C...+150 °C
(-40 °F...+302 °F) -
Pression process / Limite surpress. max.
Vide ... 40 bar
(Vide ... 580 psi) -
Densité min. du produit
0,5 g/cm
(0,4 g/cm en option)
Domaine d'application
Avec plus de 6 millions d'appareils installés dans le monde entier, le détecteur de niveau Liquiphant prouve sa fiabilité au quotidien. Grâce à sa technologie de capteurs active, vous êtes toujours sûr que votre appareil fonctionne correctement.
Par ailleurs, il n'a pas besoin d'être ajusté aux différents produits.
Détecteur de niveau avec tube prolongateur pour liquides.
Raccords process : raccords filetés, brides et raccords process hygiéniques (Tri-Clamp)
Température : -40 à +150 °C (-40 à +302 °F)
Pression : -1 à +40 bar (-14.5 à +580 psi)
Matériau du capteur : 316L
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, WHG
Avantages
Un système de mesure pour tous les liquides. Simplicité d'utilisation grâce à la fonctionnalité plug and play basée sur la technologie de capteurs active
Meilleure stabilité à long terme que les capteurs de niveau à flotteur
Répétabilité du point de commutation
Utilisation universelle dans tous les liquides pompables
Pas besoin de maintenance
Vidéos
Lean selection
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TI Liquiphant FTL41
Version française - 09/2023
Vibronique
EN FR 30/09/202302/05/202225/01/202129/06/201901/04/2019Langue:
French
Version:
30/09/2023
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI01402FFR_0523-00.pdf
-
-
-
Protection antidéflagrante
Product family: Liquiphant
Version anglaise - 04/2023
Product root: FTL41-, FTL51B-, FTL62-, FTL63-, FTL64- Region: Europe (ATEX) Approval agency: CSA Category: II 2 D, II 2 G, II 1/2 D, II 1/2 G, II 1 G Protection: Ex d, Ex d e, Ex ia, Ex t
Langue:
Anglais
Version:
04/04/2023
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
KIWA19ATEX0017X_Issue3.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FR 06/12/202403/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Langue:
French
Version:
06/12/2024
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2624.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Liquiphant FTL41
Vibronique
EN FR 30/09/202302/05/202225/01/202129/06/201901/04/2019Langue:
French
Version:
30/09/2023
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI01402FFR_0523-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Liquiphant FTL41
Vibronique
EN FR 30/09/202302/05/202225/01/202129/06/201901/04/2019Langue:
French
Version:
30/09/2023
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
BA01893FFR_0523-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Liquiphant FTL41
Vibronique
EN FR 30/09/202302/05/202225/01/202128/06/2019Langue:
French
Version:
30/09/2023
Taille du fichier:
874 KB
Nom du fichier:
KA01411FFR_0423-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Electronic insert FEL4x Installation Instructions
Liquiphant FTL41
EN FR 15/11/201924/05/2019Langue:
Anglais
Version:
15/11/2019
Taille du fichier:
280 KB
Nom du fichier:
EA01259FEN_0219.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Ground terminal
Gammapilot, Micropilot, Liquiphant
Cerabar, Deltabar, Prowirl LEN FR 28/03/202520/02/202325/05/2020Langue:
Anglais
Version:
28/03/2025
Taille du fichier:
465.5 KB
Nom du fichier:
EA01306FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Cable gland M20x1.5
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot
Cerabar, DeltabarEN FR 11/09/202327/01/202225/05/202006/02/202009/08/2019Langue:
Anglais
Version:
11/09/2023
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
EA01262FEN_0623-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA M12 plug (housing side)
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot
Cerabar, Deltabar, Prowirl LEN FR 28/03/202515/10/202426/09/202327/01/202225/05/2020Langue:
Anglais
Version:
28/03/2025
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
EA01261FEN_0725-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Cover, cover seal, cover securing screw
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot, Prothermo
Cerabar, Deltabar, Prowirl L
Remote display FHX50BEN FR 28/03/202515/10/202410/03/202327/01/202209/04/2021Langue:
Anglais
Version:
28/03/2025
Taille du fichier:
612.7 KB
Nom du fichier:
EA01265FEN_0825-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Dummy plug M20×1.5 G½, NPT ½, NPT ¾
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot, Prothermo
Cerabar, DeltabarEN FR 15/07/202419/06/202327/01/202231/07/2020Langue:
Anglais
Version:
15/07/2024
Taille du fichier:
538.4 KB
Nom du fichier:
EA01319FEN_0424-00.pdf
-