Données clés
-
Gamme de mesure
0,03 à 2,5 mg/l Cr(VI)
0,2 à 5,0 mg/l Cr(VI)
0,2 à 5,0 mg/l avec fonction de dilution jusqu'à un maximum de 10 à 250 mg/l Cr(VI) -
Température de process
4 à 40 °C (39 à 104 °F)
-
Pression de process
A la pression atmosphérique, < 0,2 bar abs.
Domaine d'application
Le Liquiline System CA80CR permet une mesure en ligne hautement précise pour une déchromatation optimisée dans les eaux usées industrielles. Il vous aide à parvenir à des process d'électrogalvanisation et de tannerie conformes aux réglementations environnementales. Comme tous les analyseurs Liquiline System, le CA80CR permet la connexion plug & play de 4 capteurs Memosens maximum - ce qui facilite la mise en service. Etalonnage et nettoyage automatiques ainsi que diagnostic avancé avec accès à distance pour une sécurité de process accrue.
Le Liquiline System CA80CR vous aide à améliorer la performance environnementale de vos process en :
Surveillant et optimisant les rendements épuratoires des stations d'épuration industrielles.
Surveillant les effluents des tanneries et installations d'électrogalvanisation.
Surveillant la filtration par membrane.
Surveillant les seuils dans les applications d'eau potable.
Avantages
Le principe de mesure colorimétrique normalisé - méthode au diphénylcarbohydrazide - garantit le respect des réglementations en matière de rejets.
Frais d'exploitation réduits grâce à l'étalonnage et au nettoyage automatiques et à une faible consommation de réactifs.
Maintenance simple : sans outil.
Diagnostic avancé avec accès à distance pour une sécurité de process accrue.
Mise en service rapide et connexion plug & play grâce à la technologie Memosens en font un appareil de mesure convivial.
Extension facile des fonctionnalités – même en station de mesure complète – en ajoutant des modules et en raccordant des capteurs Memosens. Facilité d'installation.
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI Liquiline System CA80CR
Analyseur colorimétrique pour les chromates (Cr(VI))
EN FR 22/05/202429/11/202213/07/202119/02/202009/06/2017Langue:
French
Version:
22/05/2024
Taille du fichier:
4 MB
Nom du fichier:
TI01265CFR_0724-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Liquiline System CA80CR
Analyseur colorimétrique pour les chromates (Cr(VI))
EN FR 22/05/202429/11/202213/07/202113/01/202009/06/2017Langue:
French
Version:
22/05/2024
Taille du fichier:
6.5 MB
Nom du fichier:
BA01575CFR_0724-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Memosens
Entrées capteur avec protocole Memosens
EN FR 30/05/202228/02/201930/06/201731/01/2014Langue:
French
Version:
30/05/2022
Taille du fichier:
3.4 MB
Nom du fichier:
BA01245CFR_0822-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Liquiline System CA80CR
Analyseur colorimétrique pour les chromates
EN FR 31/05/202119/02/202006/10/201707/04/201701/02/2016Langue:
French
Version:
31/05/2021
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
KA01223CFR_0621.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration,PROFIBUS DP, Modbus RS485EN FR 28/11/2022Langue:
Anglais
Version:
28/11/2022
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Kit CA80 Outdoor
Kit for mounting analyzer on a post outdoor
EN FR 14/02/2020Langue:
Anglais
Version:
14/02/2020
Taille du fichier:
414.2 KB
Nom du fichier:
EA01293CEN_0119.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Liquiline CM44x, Liquiline CM44xR, Liquiline CM44P, Liquiline System CA80xx, Liquistation CSFxx
Data transmission via PROFINET
EN FR 09/06/202214/10/2019Langue:
Anglais
Version:
09/06/2022
Taille du fichier:
2.6 MB
Nom du fichier:
SD02490CEN_02.22.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
CM44x/R/P / CSFxx / CA80xx
Webserver Guideline
EN FR 27/01/202014/08/201928/07/201710/05/2013Langue:
Anglais
Version:
27/01/2020
Taille du fichier:
879 KB
Nom du fichier:
SD01190CEN_04.20.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
CM44x/R/P / CSFxx / CA80xx
PROFIBUS Guideline
EN FR 09/06/202227/01/202014/08/201908/09/201727/02/2014Langue:
Anglais
Version:
09/06/2022
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
SD01188CEN_06.22.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Special Documentation Liquiline 4-wire Platform
Modbus Guideline
EN FR 31/05/202224/01/202027/11/201914/07/201722/07/2014Langue:
Anglais
Version:
31/05/2022
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
SD01189CEN_07.22.pdf
-