Système de surveillance de la qualité de l'eau potable
Répondez aux exigences réglementaires fixées grâce à nos platines d'analyse de la qualité de l'eau
La production et la distribution de l'eau potable nécessite de répondre à des challenges importants. De multiples paramètres doivent faire l'objet d'un suivi constant et précis afin d'assurer la conformité aux normes de qualité les plus strictes. L'installation et la configuration des différents équipements nécessaires peuvent être complexes, longues et coûteuses. Avec des technologies de mesure de pointe, des solutions clés en main et des conseils d'experts, Endress+Hauser propose des platines sur mesure pour une analyse fiable de l'eau potable.
Réduisez jusqu'à 80% votre consommation d'eau avec nos platines d'analyse
Veillez à respecter les exigences réglementaires et profitez d'une mise en service simplifiée et rapide avec nos platines d'analyse équipées de capteurs de mesure de première qualité et des technologies Memosens et Liquiline permettant des mesures fiables sur tous vos points de mesure. Elles sont compactes et consomment très peu d'eau. Elles sont prêtes à être installées sur votre site avec des capteurs pré-étalonnés et toute une gamme de protocoles de communication, ce qui facilite leur intégration, la mise en service et la maintenance.
Les platines d'analyse fournissent toutes les mesures nécessaires pour le contrôle de la qualité de l'eau potable, notamment pour la turbidité et le suivi de la désinfection.
Solution d'analyse multiparamétrique avec spectromètre, capteurs de turbidité, de pH, d'oxygène et de conductivité pour contrôler la qualité de l'eau potable dans votre réseau d'eau.
Système de surveillance de la qualité de l'eau pour fournir une eau potable de qualité maximale dans les villes, communautés et industries.
Comment pouvons-nous vous aider ?
Profitez de notre grande expérience dans le domaine du traitement de l'eau et de notre expertise en platines d'analyse, nos solutions clés en main vous permettent non seulement une mesure simple et fiable de la qualité de l'eau potable, mais également de répondre aux exigences réglementaires fixées.
De la phase de conception, jusqu'à la réalisation de votre platine sur mesure, nos équipes seront là pour vous guider. Une série de protocoles de communication analogiques ou digitaux facilitent également leur intégration.
L'installation et la mise en service de la platine d'analyse est un jeu d'enfants : il vous suffit de fixer le panneau au mur, de le connecter à l'arrivée d'eau et de raccorder l'électricité, et la voilà opérationnelle.
Nos platines personnalisés avec marquage CE permettent une conformité permanente avec la règlementation en vigueur.
Grâce aux fonctionnalités de la technologie Memosens, vous êtes averti lorsqu'un étalonnage ou une opération de maintenance est requise, ce qui vous permet une organisation optimale avec une maintenance prédictive. L'étalonnage de vos capteurs se fait facilement dans votre laboratoire.
Profitez du support de nos experts tout au long du cycle de vie de la platine, et associer la solution à une connectivité IIoT pour l'accès aux données de mesure à distance.
Solution de mesure en continu pour un dosage optimal du chlore dans l'eau potable. Une désinfection sûre et un dosage précis pour garantir la santé des consommateurs et réduire vos coûts d'exploitation
Les panneaux d'analyse Endress+Hauser fournissent des mesures précises et fiables. Ils sont faciles à utiliser et présentent un design propre et soigné. Je peux les recommander chaudement à d'autres réseaux d'eau.
Benoit Daval, Responsable technique
Grand Belfort
Ce que nous offrons
Endress+Hauser est votre fournisseur unique pour une analyse fiable et efficace de l'eau potable. Nous simplifions et améliorons la surveillance de vos données de mesure de la qualité de l'eau, vous permettant de répondre à vos contraintes réglementaires.
Matériel et logiciel
Configurez votre platine d'analyse en ligne pour la personnaliser en fonction de vos besoins de mesure
Transmetteurs multiparamètres Liquiline. Jusqu'à 8 paramètres de mesure par transmetteur
Chambre de passage compacte pour réduire la consommation d'eau
Intégration transparente à vos réseaux de communication (Profibus DP, Modbus TCP/IP, surveillance à distance via un serveur web et une connexion au cloud)
Technologie Heartbeat et fonctions de diagnostic des capteurs intégrées pour une maintenance prédictive et une vérification simple de l'ensemble des points de mesure
Tuyauterie en différents matériaux, y compris PTFE hygiénique, PVC-U, ou acier inoxydable
Fonctionnalités optionnelles y compris vannes de prélèvement ponctuel et nettoyage automatique
Le capteur Oxymax COS22D protège vos produits, process et équipements des effets de l'oxygène. Il est fiable et stable sur une large gamme de mesure, ce qui vous aide à mieux surveiller et contrôler vos applications.
Memosens CCS51D est un capteur de chlore libre robuste qui nécessite peu de maintenance. Il fournit des mesures stables et rapides dans l'eau potable, l'eau de piscine et les eaux de process ainsi que dans les utilités.
Débloquez des efficacités opérationnelles, augmentez la fiabilité des mesures sur le terrain et atténuez les risques liés à la qualité, la sécurité et l'environnement grâce aux services de maintenance d'Endress+Hauser.
Assurez la fiabilité de vos points de mesure et exploiter les meilleures performances de votre process dès le démarrage avec les prestations de mise en service Endress+Hauser.
Téléchargements
La solution fiable et compacte pour la surveillance de l'eau potable
Venez jeter un coup d'œil à nos platines d'analyse Endress+Hauser spécialement conçues pour le suivi de la qualité de l'eau potable ! Elles vous faciliteront grandement le travail quotidien..
Découvrez les outils Endress+Hauser conçus spécialement pour le secteur du traitement de l'eau. Memosens et Liquiline de même que les solutions de surveillance, qui vous facilitent le travail à l'installation d'eau.
Simplifiez-vous la vie avec une armoire ou un récipient de mesure personnalisé pour votre tâche de mesure. Obtenez un aperçu de la variété des solutions d'analyse des liquides d'Endress+Hauser dans cette brochure.
Découvrez d'autres applications pour cette industrie
Systèmes de surveillance pour les stations d'épuration municipales
Systèmes de surveillance pour les stations d'épuration municipales
Découvrez la surveillance intelligente Endress+Hauser pour les stations d'épuration. Soyez conforme aux valeurs légales et augmentez votre efficacité avec nos systèmes de surveillance clés en main rentables et faciles d'utilisation.
Solution intelligente de gestion des eaux
Solution intelligente de gestion des eaux
Avec cette solution de surveillance intelligente, bénéficiez d'une transparence totale de toutes les activités de votre réseau d'eau. Découvrez comment vous pouvez gagner du temps tout en réduisant les coûts d'exploitation et d'énergie.
Systèmes de surveillance des effluents des eaux usées
Systèmes de surveillance des effluents des eaux usées
En savoir plus sur nos systèmes clés en main robustes de surveillance des eaux usées avec une maintenance intelligente qui vous aide à répondre aux limites légales et contractuelles.
Élimination du phosphore contenu dans les eaux usées avec Liquiline Control
Élimination du phosphore contenu dans les eaux usées avec Liquiline Control
Découvrez la solution d'automatisation Liquiline Control pour l'élimination fiable du phosphore contenu dans les eaux usées, pour des process stables même à charges maximales, et pour des économies de coûts grâce à une utilisation optimisée des précipitants.
Systèmes de surveillance de la qualité de l'eau dans les procédés industriels
Systèmes de surveillance de la qualité de l'eau dans les procédés industriels
Grâce aux solutions clés en main d'Endress+Hauser, vous pouvez surveiller la qualité de l'eau de manière efficace, conforme et rentable au cours de vos processus de production.
Élimination de l'azote contenu dans les eaux usées avec Liquiline Control
Élimination de l'azote contenu dans les eaux usées avec Liquiline Control
Découvrez la solution d'automatisation Liquiline Control pour l'élimination fiable de l'azote contenue dans les eaux usées, pour des process stables même à charges maximales, et pour des économies de coûts grâce à une utilisation optimisée de l'énergie.
Surveillance de l'état de santé des instruments dans l'eau et les eaux usées
Surveillance de l'état de santé des instruments dans l'eau et les eaux usées
Découvrez les solutions Endress+Hauser pour assurer de manière efficace et flexible la sécurité de l'eau avec une conformité traçable.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .