![De CLS54D combineert topprestaties met een uniek hygiënisch ontwerp voor de beste geleidbaarheidsmeting. De CLS54D is een inductieve geleidbaarheidssensor die voldoet aan de strengste eisen op het gebied van hygiëne.](/__image/a/23679/k/5fdddb99e9465e4e3e41c068b302988d495bb2da/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CLS54D_front.jpg)
Overzicht specificaties
-
Measurement range
100 µS/cm to 2000 mS/cm
Cell constant k: 6.3 1/cm -
Process temperature
-10 °C to 125 °C (14 °F to 257 °F)
Sterilization: 150 °C at 6 bar abs for max. 60 min
(302 °F at 87 psi abs for max. 60 min) -
Process pressure
13 bar abs up to 90 °C (188.5 psi abs up to 194 °F)
9 bar at 125 °C (130.5 psi abs at 257 °F)
Toepassingsgebied
De inductieve geleidbaarheidssensor Indumax CLS54D beschermt al uw producten en processen die moeten voldoen aan de strengste hygiënische en steriele eisen. Het instrument combineert topprestaties met een uniek hygiënisch ontwerp en garandeert een optimale productveiligheid en -kwaliteit. Dankzij de digitale Memosens-technologie combineert de Indumax CLS54D een optimale proces- en data-integriteit met een eenvoudige bediening. Het instrument is bestand tegen corrosie en vocht, maakt kalibratie in het laboratorium mogelijk en vergemakkelijkt voorspellend onderhoud.
De Indumax CLS54D meet toroïdale geleidbaarheid en kan worden toegepast in de voedingsmiddelen- en drankindustrie en de life sciences-industrie voor:
Fasescheiding van product-watermengsels en product-productmengsels in leidingsystemen
Bewaking van CIP-processen in het retourkanaal
Concentratiebewaking bij het opnieuw bereiden van CIP-reinigingsmiddelen
Productbewaking in leidingsystemen, bottelarijen, kwaliteitsborging
Lekkagebewaking
Het hygiënische ontwerp is gecertificeerd door EHEDG en 3-A.
Voordelen
Uniek hygiënisch ontwerp voorkomt besmetting
Beschikt over alle hygiënische certificaten die vereist zijn voor hygiënische en steriele toepassingen, voldoet aan EG 2023/2006 en 1935/2004
Levensmiddelveilige PEEK-behuizing zonder naden of spleten
Gecertificeerde biocompatibiliteit volgens USP klasse VI
Geschikt voor reiniging ter plaatse (CIP) en sterilisatie ter plaatse (SIP)
Handige onderhoudsstrategie met Memobase Plus voor eenvoudig data- en sensorbeheer
Betrouwbare waarden dankzij actieve aansluitingsbewaking en EMC-bescherming
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
Indumax CLS54D Technical Information
Engelse versie - 03/2018
Hygienic inductive conductivity sensor for applications in the food, beverage, pharmaceutical and biotech industries
EN NL 13/03/201816/07/2012Taal:
Engels
Versie:
13/03/2018
Bestandsgrootte:
770.7 KB
Bestandsnaam:
TI00508CEN_0218.pdf
-
-
-
EU-verklaring
Product family: InduMax H
Engelse versie - 01/2023
Product root: CLS54D- Declaration number: EC_00366_02.16
EN NL 06/01/2023Taal:
Engels
Versie:
06/01/2023
Bestandsgrootte:
281.7 KB
Bestandsnaam:
EC_00366_03.23_CLS54D_nonEx.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Indumax CLS54D Technical Information
Hygienic inductive conductivity sensor for applications in the food,
beverage, pharmaceutical and biotech industriesEN NL 13/03/201816/07/2012Taal:
Engels
Versie:
13/03/2018
Bestandsgrootte:
770.7 KB
Bestandsnaam:
TI00508CEN_0218.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Indumax CLS54D
Hygiënische inductieve geleidbaarheidssensor
EN NL 02/03/202219/08/202031/08/201731/10/201616/07/2012Taal:
Nederlands
Versie:
02/03/2022
Bestandsgrootte:
601.5 KB
Bestandsnaam:
BA00508CNL_0522-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN NL 29/08/202330/04/2021Taal:
Engels
Versie:
29/08/2023
Bestandsgrootte:
512.7 KB
Bestandsnaam:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Special Documentation CLS50D, CLS54D
Installation advice for Indumax CLS50D and CLS54D
EN NL 10/10/201305/06/2013Taal:
Engels
Versie:
10/10/2013
Bestandsgrootte:
169.4 KB
Bestandsnaam:
SD01211CEN_0213.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Taal:
Turks
Versie:
23/11/2023
Bestandsgrootte:
7.2 MB
Bestandsnaam:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Taal:
Duits
Versie:
21/09/2022
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Taal:
Spaans
Versie:
12/01/2017
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Taal:
Tsjechisch
Versie:
12/01/2017
Bestandsgrootte:
740.3 KB
Bestandsnaam:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Taal:
Engels
Versie:
08/03/2022
Bestandsgrootte:
4.8 MB
Bestandsnaam:
FA00007CEN_Analyse_20.22_LowRes.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Taal:
Duits
Versie:
08/03/2022
Bestandsgrootte:
4.6 MB
Bestandsnaam:
FA00007CDE_Analyse_20.22_LowRes.pdf
-