Données clés
-
Gamme de mesure
k=0,1: 0,04 à 500 µS/cm
-
Température de process
-5 à 120 °C (23 à 248 °F)
En stérilisation: max. 150 °C à 5 bar
(Max. 302 °F à 73 psi) -
Pression de process
13 bar à 20 °C (188 psi à 68 °F)
9 bar à 120 °C (130 psi à 248 °F)
Domaine d'application
Memosens CLS16E un capteur de conductivité haut de gamme avec une construction hygiénique certifiée répondant conforme aux recommandations de la FDA et USP class VI. Il offre une précision de mesure très élevée et fournit des valeurs fiables pour une qualité optimale du process et du produit. Ce capteur est robuste et offre une longue durée de vie grâce à son joint interchangeable. Avec la technologie Memosens 2.0, CLS16E est en mesure de stocker davantage de données de process et d'étalonnage, ce qui facilite la maintenance prédictive et fournit la base parfaite pour les services IIoT.
Le Memosens CLS16E mesure la conductivité dans les applications d'eau pure et ultrapure pour la surveillance et le contrôle de :
Eau PPI (eau pour préparations injectables)
Électrodialyse
Échangeurs d'ions
Osmose inverse
Distillation
Avec ses agréments internationaux pour la protection contre les explosions, comme ATEX, FM, CSA et NEPSI, le capteur numérique est adapté à l'utilisation en zone explosible.
Avantages
Certifié avec un certificat de qualité et EN 10204 3.1 et conforme à EHEDG, USP Class VI, ASME et FDA, Memosens CLS16E est parfaitement adapté aux applications hygiéniques pour les sciences de la vie et l'agroalimentaire.
Le capteur est stérilisable et autoclavable, adapté au nettoyage en place (NEP) et à la stérilisation en place (SEP).
L'acier inoxydable assure un fonctionnement robuste et sans corrosion et le joint interchangeable offre une longue durée de vie.
Sa précision de mesure très élevée même à des températures élevées vous fournit des données fiables pour une qualité optimale du process et du produit.
Une transmission de signal inductive, sans contact, garantit une haute intégrité du process.
Adapté à IIoT : Memosens 2.0 offre une capacité de stockage étendue des données d'étalonnage et de process, ce qui permet une meilleure identification des tendances et fournit une base solide pour la maintenance prédictive et les services IIoT optimisés.
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Memosens CLS16E
Version française - 03/2024
Capteur de conductivité avec protocole Memosens
EN FR 11/03/202413/10/202318/11/202124/02/2021Langue:
French
Version:
11/03/2024
Taille du fichier:
499.5 KB
Nom du fichier:
BA02019CFR_0424-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Memosens CLS16E
Version française - 03/2024
Capteur de conductivité numérique avec technologie Memosens
EN FR 13/03/202418/10/202324/02/202131/01/2021Langue:
French
Version:
13/03/2024
Taille du fichier:
485.8 KB
Nom du fichier:
TI01527CFR_0324-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Memosens CLS16E
Capteur de conductivité numérique avec technologie Memosens
EN FR 13/03/202418/10/202324/02/202131/01/2021Langue:
French
Version:
13/03/2024
Taille du fichier:
485.8 KB
Nom du fichier:
TI01527CFR_0324-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Memosens CLS16E
Capteur de conductivité avec protocole Memosens
EN FR 11/03/202413/10/202318/11/202124/02/2021Langue:
French
Version:
11/03/2024
Taille du fichier:
499.5 KB
Nom du fichier:
BA02019CFR_0424-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
INMETRO Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN FR 04/11/202423/11/2020Langue:
Anglais
Version:
04/11/2024
Taille du fichier:
502.8 KB
Nom du fichier:
XA02078CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Capteurs de conductivité numériques avec technologie Memosens
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6EN FR 05/04/202431/05/2021Langue:
French
Version:
05/04/2024
Taille du fichier:
581.3 KB
Nom du fichier:
XA02079CFR_0224-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN FR 08/04/202417/08/2021Langue:
Anglais
Version:
08/04/2024
Taille du fichier:
591.8 KB
Nom du fichier:
XA02543CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Supplement to: BA02018C, BA02019C, BA02020C and BA02027C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
JPN Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN FR 19/08/2021Langue:
Anglais
Version:
19/08/2021
Taille du fichier:
488.3 KB
Nom du fichier:
XA02686CEN_0121.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN FR 21/09/2022Langue:
Anglais
Version:
21/09/2022
Taille du fichier:
489.2 KB
Nom du fichier:
XA02081CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
KOR Ex ia IIC T6...T3 GaEN FR 25/03/202414/01/2022Langue:
Anglais
Version:
25/03/2024
Taille du fichier:
488.9 KB
Nom du fichier:
XA02802CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
UK II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN FR 11/03/202415/01/202231/05/2021Langue:
Anglais
Version:
11/03/2024
Taille du fichier:
492.9 KB
Nom du fichier:
XA02553CEN_0324-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Capteurs de conductivité numériques avec technologie Memosens
ATEX : II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx : Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN FR 13/03/202404/12/2020Langue:
French
Version:
13/03/2024
Taille du fichier:
497.8 KB
Nom du fichier:
XA02080CFR_0224-00.pdf
-