Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Viande cultivée

Le passage de la viande d'origine végétale à la viande cultivée garantira l'approvisionnement en protéines et réduira l'empreinte écologique à l'avenir

Croissance des cellules dans un bioréacteur pour produire de la viande cultivée

La viande cultivée est très prometteuse pour réduire durablement la faim dans le monde et soutenir les objectifs de développement durable de l'ONU que sont la « production et la consommation durables » et la « faim zéro ». La production de la viande cultivée est cependant une barrière à l'augmentation de sa consommation. Les nouveaux procédés biotechnologiques sont utilisés pour produire des viandes cultivées, mais ces procédés ne sont pas encore optimisés ou rentables. Ces défis peuvent être relevés avec un contrôle de process innovant et une mesure en ligne.

Chiffres clés

30 %

de la consommation mondiale de viande

sera assurée par la viande élevée d'ici à 2040 et les substituts de viande végétariens assureront alors 25 % du marché total de la viande dans le monde. Source : https://www.statista.com > Forecasted global meat consumption by 2040

Process de fermentation avec un bioréacteur ©Endress+Hauser
Perspectives

Contrôle optimisé de la croissance cellulaire dans les bioréacteurs

Le maintien d'un métabolisme cellulaire idéal est essentiel pour optimiser la qualité et le rendement des bioprocess. La surveillance en ligne de la densité des cellules viables, des nutriments et des métabolites est une approche éprouvée pour obtenir des rendements plus élevés et une qualité de produit constante. L'analyse en ligne permet d'obtenir en permanence une image du bioprocess sans avoir à prélever des échantillons pour des mesures en laboratoire. Ces connaissances accrues permettent un contrôle avancé des process et réduisent le temps nécessaire à leur mise au point.

Notre expertise dans le domaine

Une connaissance approfondie des applications, un portefeuille complet et évolutif et une assistance en matière de conformité vous permettent d'atteindre rapidement le succès commercial et applicatif. Nous sommes leader dans le domaine de la spectroscopie Raman, une solution idéale pour les mesures en ligne de nombreux paramètres biochimiques avec un seul capteur. Notre technologie Raman est extensible des micro-bioréacteurs à la fabrication cGMP et il est prouvé qu'elle permet de réaliser des économies d'efficacité dans les usines et d'augmenter les rendements lorsque la technologie est mise en œuvre dans la fabrication.

Compréhension du process de fermentation grâce à la mesure en ligne ©Endress+Hauser
Perspectives

Contrôle de process fiable pour maximiser le rendement de votre produit

Pour garantir un rendement maximal et une qualité optimale des produits, il est indispensable, dans les process de croissance cellulaire, de procéder à toutes les étapes de culture dans les mêmes conditions environnementales et de contrôler divers paramètres. Les paramètres les plus critiques sont le pH et l'oxygène dissous. Ces deux paramètres doivent être contrôlés en permanence. En outre, la croissance cellulaire et la température réelles dans le process ont une incidence sur la performance et devraient également être surveillées pour une meilleure compréhension de votre process.

Notre expertise dans le domaine

Un contrôle de process précis n'est possible qu'avec une instrumentation fiable dans le bioréacteur. Endress+Hauser offre un vaste portefeuille d'instruments de process en ligne éprouvés. La technologie numérique Memosens pour le pH et l'oxygène dissous simplifie le contrôle de process en ligne et la connectique inductive sans contact métallique fournit des valeurs de mesure sûres, même en conditions humides ou difficiles. Les mêmes capteurs peuvent être utilisés dans les bioréacteurs de toutes tailles pour fournir des valeurs de mesure cohérentes, du laboratoire au process de fabrication.

  • Amélioration de la qualité du produit grâce à des valeurs d'oxygène dissous fiables avec le capteur d'oxygène optique numérique Memosens COS81E
  • Electrode de pH en verre éprouvée Memosens CPS61E pour les applications hygiéniques, pour garantir un rendement maximal du produit
  • Assurer la sécurité du process grâce à une surveillance continue de la densité cellulaire à l'aide de notre capteur d'absorption de croissance cellulaire OUSBT66
  • Réduire les risques et les coûts grâce à la mise en œuvre de capteurs de température en ligne traçables entièrement automatisés TrustSens TM371. Le premier capteur de
    température auto-contrôlé permet d'éliminer les non-conformités ou les défaillances non détectées.
Scientifique dans un bioréacteur ©iStock
Perspectives

Contrôle en ligne des nutriments

Maximiser le rendement des bioprocess est essentiel pour obtenir des prix compétitifs sur les viandes cultivées. L'analyse quotidienne hors ligne en laboratoire augmente le risque de contamination, entraîne des dépenses opérationnelles plus élevées et ne permet pas de comprendre le métabolisme cellulaire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La surveillance simultanée en ligne du glucose, du lactate, de la densité cellulaire viable et des acides aminés avec la spectroscopie Raman permet une compréhension en temps réel, des stratégies d'alimentation automatisées, et est une stratégie éprouvée pour optimiser le rendement des bioprocess.

Notre expertise dans le domaine

Nous mettons à profit nos nombreuses années d'expérience dans l'industrie et la technologie Raman éprouvée pour optimiser la production de viandes cultivées. La surveillance simultanée en ligne des nutriments et des métabolites fournit une meilleure compréhension et un meilleur contrôle du bioprocess. Nos analyseurs Raman sont éprouvés pour être évolutifs, pour réduire la durée de l'évolution des process et pour optimiser l'efficacité de l'installation. À titre d'exemple, le contrôle du glucose avec Raman en temps réel améliorait le titre de 85 % dans une culture cellulaire de mammifères.

Instruments de process de conception hygiénique ©Endress+Hauser
Perspectives

Gamme complète d'instruments hygiéniques

Il est essentiel que les producteurs de l'industrie alimentaire examinent continuellement les équipements de production afin d'identifier les points faibles qui pourraient entraîner une contamination. Intégrer des pratiques et des équipements d'hygiène efficaces conformes aux critères de conception hygiénique est une décision intelligente. En faisant cela, les risques d'intoxication alimentaire seront réduits de façon significative. La production de viande cultivée est un process biotechnologique utilisant principalement le savoir-faire et les équipements des sciences de la vie.

Notre expertise dans le domaine

Endress+Hauser connaît les deux univers et offre des produits dédiés qui répondent à toutes les normes pertinentes du secteur des sciences de la vie avec la conformité ASME BPE et de l'industrie agroalimentaire. Ils répondent également aux normes hygiéniques comme 3-A et EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group), un réseau international de fabricants d'équipements, de sociétés de transformation alimentaire, d'instituts de recherche et d'autorités sanitaires, visant à améliorer l'hygiène dans la production de produits alimentaires.

  • Nos produits sont conformes aux exigences mondiales en matière de contact alimentaire, comme FDA, EC 1935/2004 et GB 4806.
  • Regardez de plus près notre gamme d'instruments de process. Les opérations de mesure liées au process peuvent être équipées d'instruments conformément à la conception hygiénique.
  • En savoir plus sur l'instrumentation de process pour optimiser votre process de nettoyage en place (NEP).
De la petite installation aux usines de production à grande échelle ©Endress+Hauser
Perspectives

Évolutivité

Les bioprocess subissent plusieurs changements d'échelle et de volume. Même au sein du laboratoire, des facteurs d'évolutivité entrent en compte lors du passage de l'inoculation à l'expansion. Lorsque les bioprocess entrent dans une phase de fabrication commerciale, les exigences opérationnelles et de conformité augmentent pour garantir une qualité constante du produit. Un transfert en douceur du process du laboratoire à la fabrication est essentiel à l'efficacité de l’installation et aux rendements dans un environnement réglementé.

Notre expertise dans le domaine

Endress+Hauser vous accompagne du laboratoire au process avec des produits d'analyse adaptés et son savoir-faire en matière d'industrialisation. Nos services Projets et Mise en route permettent de réduire de 30 % le temps et les coûts d'ingénierie des installations et de soutenir le process de mise à l'échelle avec une offre allant des installations pilotes aux installations à grande échelle. En outre, notre gamme complète nous permet d'être un fournisseur unique dans le domaine de l'instrumentation de process.

Avantages

Depuis des décennies, Endress+Hauser a pour objectif de vous aider avec son instrumentation de process et dans l'automatisation de vos process. Nous vous offrons :

Chiffres clés

100 %

d'informations en continu et en temps réel pour votre process de production grâce à la mesure en ligne

Chiffres clés

70 ans

d'expérience dans les industries agroalimentaires et les biotechnologies

Chiffres clés

8700

brevets et demandes de brevet sont un indicateur de l'intensité d'innovation d'Endress+Hauser

L’essentiel

Ce que nous pouvons vous apporter

Endress+Hauser est un leader en matière d'innovations permettant à nos clients de réaliser des process rentables et d'améliorer la connaissance du produit. Notre expertise dans les mesures de process, la digitalisation et les bioprocédés accompagne depuis des décennies les industries agroalimentaires et des sciences de la vie. Notre portefeuille de technologies de mesure en ligne est conforme aux normes les plus strictes pour vous fournir en temps réel les données dont vous avez besoin pour atteindre à chaque lot la qualité de produit souhaitée.

  • Connaissance des applications
  • Données en temps réel
  • Technologies de mesure fiables

Notes finale

Articles similaires

Discover more interesting articles