Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Point de mesure CAS avec capteur optique CAS pour les sorties d'eaux usées

Boucle de mesure complète pour CAS dans la sortie d'eaux usées

Gagnez du temps avec ce package pré-configuré pour la mesure optique du CAS assurant une surveillance fiable du process

71481761
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
Prix après configuration dans le panier

Aperçu des avantages

  • Endress+Hauser vous accompagne avec cette combinaison de produits pour la surveillance de la pollution organique restante dans les effluents des stations d'épuration municipales. Le capteur Viomax CAS51D SAC assure un contrôle optimal du process grâce à une surveillance en temps réel. Aucun produit chimique et aucun consommable nécessaires. Le capteur Memosens est idéal pour les environnements difficiles et assure une transmission rapide des données. La grande flexibilité des transmetteurs Liquiline quant au nombre de capteurs et au système de communication numérique permet au point de mesure de répondre à vos besoins futurs.

  • Mesure continue directement au niveau de l'écoulement

    Grâce à une mesure optique de la pollution organique à la sortie de la station d'épuration avec le capteur Viomax CAS51D SAC, vous avez toujours les valeurs critiques à l'œil. Le capteur assure la mesure en ligne de CAS 254, DCO, DBO ou équivalents COT ou COD.

  • Temps de réponse rapide et contrôle efficace des process

    Le capteur Viomax CAS51D SAC fournit en temps réel des informations fiables sur le process grâce à son temps de réponse extrêmement rapide et au traitement dans le capteur des valeurs mesurées.

  • Gagnez du temps et protégez l'environnement

    Le gros avantage de la mesure avec un capteur optique est qu'aucun produit chimique et aucun consommable ne sont nécessaires ; de plus, une préparation des échantillons n'est pas utile. La technologie Memosens standardisée permet également un fonctionnement et une maintenance simples et rapides. Le capteur et les données spécifiques au process stockées dans le capteur augmentent la fiabilité du process. Un système de nettoyage automatique à l'air comprimé, disponible en option, garantit en plus de longs intervalles de maintenance.

  • Prêt pour l'automatisation

    Le transmetteur Liquiline CM442 offre de nombreuses possibilités pour une mesure automatique. Par exemple, le nettoyage ou le dosage sont possibles sans API et grâce à la fonction de journal des événements du transmetteur Liquiline, aucun registre séparé n'est nécessaire.

  • Support modulaire pour les bassins et canaux ouverts

    Flexdip CYH112 offre une grande flexibilité pour les mesures directement là où elles sont nécessaires. Il est adapté à presque tous les types de montage de capteur (montage au sol, avec chaîne, en immersion fixe ou en suspension libre). L'installation rapide du système permet d'économiser du temps et des coûts, et il peut être modifié ou complété à tout moment.

Détails du lot

Vue d'ensemble de toutes les pièces

Composants et pré-configurations

  • Fixations

    Certaines fixations permettent d'assurer la compatibilité des composants entre eux. Des paramètres ouverts vous offrent la possibilité d'une configuration personnalisée.

    Les composants peuvent être configurés au sein du lot dans le panier
  • Composants
    Sonde de nitrates ou de CAS intelligente Viomax CAS51D avec un temps de réponse rapide et fonctionnement sans substance chimique
    1

    Sonde de nitrates ou CAS numérique
    Viomax CAS51D

    Fixations:
    CAS51D-AAC2 _ _
    Agrément:
    AA
    Zone non Ex
    Application/Gamme de mesure:
    C2
    CAS, 0 - 250 1/m longueur du champ optique : 8 mm
  • Le support CYA112 permet une installation rapide et sûre des capteurs dans des bassins, cuves ou canaux ouverts.
    2

    Support à immersion
    Flexdip CYA112

    Fixations:
    CYA112-AA _ 2CA
    Agrément:
    A
    sans
    Tube d'immersion:
    A
    standard
    Angle de raccord. capteur:
    2C
    inox 90o
    Adaptation capteur:
    A
    G1
  • Le Flexdip CYH112 est un support de capteur pour une utilisation sur bassins, cuves ou canaux ouverts.
    3

    Support de sonde modulaire
    Flexdip CYH112

    Fixations:
    CYH112-A _ _ B _ D1
    Agrément:
    A
    sans
    Fixation tube transversal (Horizontal) :
    B
    montage en croix sur tube principal
    Fixation du tube à immersion:
    D
    montage en croix
    Adaptateur:
    1
    sans
  • Liquiline CM442 est un transmetteur numérique pour le pH, le redox, la conductivité, l'oxygène, la turbidité, ...
    4

    Transmetteur 1/2 voies
    Liquiline CM442

    Fixations:
    CM442- _ _ _ _ _ _ _
  • 5

    Capot de protection CYY101

    Fixations:
    CYY101-A
    Version:
    A
    acier inox 1.4301, 320x300x270mm
  • Endress+Hauser
    6

    Tête de nettoyage CAS51D 6 ou 8mm

    Fixations:
  • Endress+Hauser
    7

    Tête de nettoyage CAS51D 1/4"

    Fixations:
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable