
Données clés
-
Gamme de mesure
Redox: - 1 500 à +1 500 mV
Application B
pH: 0 à 14
Application H
pH: 0 à 12 -
Température de process
Application B et H:
0 à 140°C (32 à 284 °F)
Version TB:
0 à 140 °C (32 à 284 °F)
Version TU, TP (référence pressurisée):
0 à 140 °C (32 à 284 °F) (140°C (284°F) seulement pour stérélisation)
Maximum 100 °C (212 °F) en utilisation continue à cause de la baisse de pression à T> 100°C (212 °F) -
Pression de process
Application B: 0,8 à 14 bar (11,6 à 203 psi) absolu
Application H: 0,8 à 7 bar (11,6 à 101,5 psi) abolu
Domaine d'application
Memosens CPS76E est le spécialiste à toute épreuve pour la mesure simultanée du pH et du redox. Son système de référence unique résiste à la contamination et permet une mesure stable dans les milieux pollués, contaminés ou de faible conductivité. Grâce à la technologie numérique Memosens 2.0, le capteur CPS76E assure une intégrité maximale du process avec un fonctionnement simple. Il résiste à l'humidité, peut être étalonné en laboratoire et sa capacité de stockage étendue des données d'étalonnage et de process fournit une base idéale pour la maintenance prédictive.
Process dans l'industrie chimique et contrôle des process avec :
Variations rapides des valeurs de pH et de redox
Proportion de poison pour l'électrode élevée, p. ex. H2S
Avec agréments ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan, INMETRO pour une utilisation en zone explosible, zones 0, 1 et 2.
Avantages
Memosens 2.0 offre une capacité de stockage étendue des données d'étalonnage et de process, ce qui permet une meilleure identification des tendances et fournit une base solide pour la maintenance prédictive et les services IIoT optimisés.
La mesure simultanée des valeurs de pH, redox et rH (en mode rH) offre une meilleure vue d'ensemble du process et permet un contrôle plus strict du process.
Son système de référence sous pression (en option) permet une mesure fiable dans les produits bloquants tels que les dispersions.
Le piège à ions unique évite la contamination du diaphragme et du système de référence et assure la longue durée de vie du capteur.
Installation flexible grâce au montage tête en bas en option.
Sécurité de process maximale grâce à une transmission de signal inductive sans contact.
Coûts de fonctionnement réduits grâce aux arrêts de process minimum et à la grande durée de vie du capteur.
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Capteurs de pH/redox combinés CPS16E, CPS76E et CPS96E
Version française - 10/2021
Mesure de pH et de redox
EN FR 14/10/202130/07/2021Langue:
French
Version:
14/10/2021
Taille du fichier:
760 KB
Nom du fichier:
BA02142CFR_0221.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Memosens CPS76E
Version française - 07/2021
Capteur de pH/redox pour technologie de process
EN FR 27/07/2021Langue:
French
Version:
27/07/2021
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI01601CFR_0121.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Memosens CPS76E
Capteur de pH/redox pour technologie de process
EN FR 27/07/2021Langue:
French
Version:
27/07/2021
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI01601CFR_0121.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Capteurs de pH/redox combinés CPS16E, CPS76E et CPS96E
Mesure de pH et de redox
EN FR 14/10/202130/07/2021Langue:
French
Version:
14/10/2021
Taille du fichier:
760 KB
Nom du fichier:
BA02142CFR_0221.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN FR 19/11/2024Langue:
Anglais
Version:
19/11/2024
Taille du fichier:
537 KB
Nom du fichier:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaLangue:
Anglais
Version:
26/11/2021
Taille du fichier:
684.7 KB
Nom du fichier:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Capteurs de pH/redox Memosens
Mesure de pH et de redox
Complément à BA01988C, BA02142C
Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN FR 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Langue:
French
Version:
15/01/2025
Taille du fichier:
496.4 KB
Nom du fichier:
XA01991CFR_0424-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN FR 07/09/202105/08/2020Langue:
Anglais
Version:
07/09/2021
Taille du fichier:
529.3 KB
Nom du fichier:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN FR 09/04/202526/01/2022Langue:
Anglais
Version:
09/04/2025
Taille du fichier:
423.8 KB
Nom du fichier:
XA02817CEN_0225-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN FR 27/11/202426/08/2024Langue:
Anglais
Version:
27/11/2024
Taille du fichier:
503.3 KB
Nom du fichier:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN FR 22/10/2021Langue:
Anglais
Version:
22/10/2021
Taille du fichier:
425.6 KB
Nom du fichier:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Capteurs de pH/redox Memosens
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia
IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3
Conseils de sécuritéEN FR 01/12/202215/02/202220/08/2020Langue:
French
Version:
01/12/2022
Taille du fichier:
860.6 KB
Nom du fichier:
XA02235CFR_0422-00.pdf
-