
Données clés
-
Gamme de mesure
Redox: -1500 à 1500mV
Application A
• pH: 1 à 12
Application B
• pH: 0 à 14 -
Température de process
Application A: - 15 à 80 °C ( 5 à 176°F)
Application B: 0 à 135°C (32 à 275°F) -
Pression de process
0.8 à 17 bar (11.6 à 246,5 psi) absolu
Domaine d'application
Memosens CPS16E est adapté pour la mesure simultanée du pH et du redox dans les applications en conditions stables. Grâce à ses éléments pH et redox, le capteur offre une meilleure vue d'ensemble et permet un contrôle plus strict du process. Memosens CPS16E est doté de la technologie numérique Memosens 2.0, qui permet un stockage de données plus étendue pour la maintenance prédictive. Le capteur de pH/redox résiste à l'humidité et permet un étalonnage en laboratoire, ce qui facilite le travail de l'opérateur et optimise l'intégrité du process.
Surveillance à long terme ou surveillance des seuils dans les process avec conditions de process stables :
- Process chimiques
- Industrie du papier et de la pâte à papier
- Centrales électriques (par ex. lavage des fumées)
- Usines d'incinération
- Exploitations minières
- Eaux uséesTraitement de l'eau :
- eau potable
- eau de refroidissement
- eau de source
Avec agréments ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan, INMETRO pour une utilisation en zone explosible, zones 0, 1 et 2.
Avantages
Memosens 2.0 offre une capacité de stockage étendue des données d'étalonnage et de process, ce qui permet une meilleure identification des tendances et fournit une base solide pour la maintenance prédictive et les services IIoT optimisés.
L'électrode platine supplémentaire permet de surveiller en permanence l'impédance de référence et est un indicateur fiable de la qualité du capteur.
La mesure simultanée des valeurs de pH, redox et rH (en mode rH) offre une meilleure vue d'ensemble du process et permet un contrôle plus strict du process.
Robuste : grand diaphragme annulaire PTFE et référence avec piège à ions, évitant la contamination du capteur.
Adapté aux applications hostiles : verre de process résistant aux produits fortement alcalins et stable à la pression jusqu'à 17 bar (246 psi).
Coûts opérationnels réduits : étalonnage en laboratoire et remplacement rapide du capteur sur place, ce qui réduit les temps d'arrêt du process. La régénération du capteur en laboratoire rallonge la durée de vie du capteur.
Une transmission de signal numérique, sans contact, garantit des mesures fiables et une sécurité maximale du process.
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Memosens CPS16E
Version française - 07/2021
Capteur de pH/redox pour applications standard dans la technique de process et de l'environnement
EN FR 27/07/2021Langue:
French
Version:
27/07/2021
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
TI01600CFR_0121.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Capteurs de pH/redox combinés CPS16E, CPS76E et CPS96E
Version française - 10/2021
Mesure de pH et de redox
EN FR 14/10/202130/07/2021Langue:
French
Version:
14/10/2021
Taille du fichier:
760 KB
Nom du fichier:
BA02142CFR_0221.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Memosens CPS16E
Capteur de pH/redox pour applications standard dans la technique de
process et de l'environnementEN FR 27/07/2021Langue:
French
Version:
27/07/2021
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
TI01600CFR_0121.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Capteurs de pH/redox combinés CPS16E, CPS76E et CPS96E
Mesure de pH et de redox
EN FR 14/10/202130/07/2021Langue:
French
Version:
14/10/2021
Taille du fichier:
760 KB
Nom du fichier:
BA02142CFR_0221.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN FR 19/11/2024Langue:
Anglais
Version:
19/11/2024
Taille du fichier:
537 KB
Nom du fichier:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaLangue:
Anglais
Version:
26/11/2021
Taille du fichier:
684.7 KB
Nom du fichier:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Capteurs de pH/redox Memosens
Mesure de pH et de redox
Complément à BA01988C, BA02142C
Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN FR 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Langue:
French
Version:
15/01/2025
Taille du fichier:
496.4 KB
Nom du fichier:
XA01991CFR_0424-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN FR 07/09/202105/08/2020Langue:
Anglais
Version:
07/09/2021
Taille du fichier:
529.3 KB
Nom du fichier:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN FR 09/04/202526/01/2022Langue:
Anglais
Version:
09/04/2025
Taille du fichier:
423.8 KB
Nom du fichier:
XA02817CEN_0225-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN FR 22/10/2021Langue:
Anglais
Version:
22/10/2021
Taille du fichier:
425.6 KB
Nom du fichier:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN FR 27/11/202426/08/2024Langue:
Anglais
Version:
27/11/2024
Taille du fichier:
503.3 KB
Nom du fichier:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Capteurs de pH/redox Memosens
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia
IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3
Conseils de sécuritéEN FR 01/12/202215/02/202220/08/2020Langue:
French
Version:
01/12/2022
Taille du fichier:
860.6 KB
Nom du fichier:
XA02235CFR_0422-00.pdf
-