Communication IO-Link
La communication IO-Link vous aide à digitaliser votre installation
Conductivité :
0 µS/ cm...100 mS/ cm
Épaisseur d'encrassement :
0 mm…10 mm
-20°C…+100°C
(-4°F...+212°F)
+150°C (+302°F) pendant 1h
Vide...25 bar
(Vide...362.5 psi)
Capacitif - conductif
Le Liquitrend QMW43 a été développé pour aider les clients de l'industrie agroalimentaire à garantir la sécurité de leurs produits, à améliorer la qualité et à augmenter la disponibilité de leurs installations. Basez vos décisions sur la mesure unique et fiable de l'épaisseur d'encrassement et de la conductivité via la combinaison des modes de mesure conductif et capacitif.
Optimisation du nettoyage, surveillance de l'homogénéité du mélange et différenciation des liquides, suspensions, fluides visqueux, etc.
Pour l'utilisation dans les cuves de stockage, de mélange et de process avec ou sans agitateur, les conduites et la périphérie des équipements
Raccords process : raccords filetés et raccords hygiéniques
Construction du capteur : affleurant, rugosité de surface Ra < 0,76 µm
Température : -20 à +100 °C (-4 à +212 °F), NEP/SEP à 150 °C (302 °F) pendant 1 heure
Certificats et déclarations : 3A, FDA, EHEDG et CE1935/2005, EN10204- 3.1
Mesure précise, répétable et fiable de l'épaisseur d'encrassement et de la conductivité quel que soit le type de produit
Cycles de mesure conductive et capacitive - l'appareil détecte automatiquement le mode de mesure le plus précis et l'utilise automatiquement
Vérification de l'état du nettoyage sans devoir ouvrir la cuve
Le capteur inox compact et affleurant offre un aperçu parfait des conditions dans les conduites ou les cuves à tous les endroits critiques
Plug and Play - mise en service simple sans préréglages
La sécurité par la conception hygiénique et la traçabilité des matériaux sont une évidence
Option de communication numérique intégrée via IO-Link
Produits standard
Excellence technique
Simplicité
Produits simples
Excellence technique
Simplicité
Produits standard
Excellence technique
Simplicité
Produits haut de gamme
Excellence technique
Simplicité
Produits spécialisés
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Version française - 12/2019 |
Mesure conductive et capacitive
EN | FR | ||
18/12/2019
|
|
|
Langue: |
French |
Version: |
18/12/2019 |
Taille du fichier: |
395.2 KB |
Nom du fichier: |
TI01419FFR_0119.pdf |
Language neutral - 06/2020 |
Any, IO-Link, Any
Langue: |
Language neutral |
Version: |
03/06/2020 |
Taille du fichier: |
40.1 KB |
Nom du fichier: |
EH_IOL_LE_Liquitrend_0x91FB_0x01_0x01_IODD.zip |
Level, pressure and temperature measurement
EN | FR | ||
03/04/2024
|
|
|
|
25/03/2024
|
|
|
|
15/09/2023
|
|
|
|
28/10/2021
|
|
|
|
30/07/2021
|
|
|
Langue: |
French |
Version: |
03/04/2024 |
Taille du fichier: |
1.2 MB |
Nom du fichier: |
TI00426FFR_2524.pdf |
Mesure conductive et capacitive
EN | FR | ||
18/12/2019
|
|
|
Langue: |
French |
Version: |
18/12/2019 |
Taille du fichier: |
395.2 KB |
Nom du fichier: |
TI01419FFR_0119.pdf |
Mesure conductive et capacitive de conductivité et d'épaisseur de dépôt
EN | FR | ||
18/12/2019
|
|
|
Langue: |
French |
Version: |
18/12/2019 |
Taille du fichier: |
551.3 KB |
Nom du fichier: |
BA01925FFR_0118.pdf |
Mesure conductive et capacitive de conductivité et d'épaisseur de dépôt
EN | FR | ||
18/12/2019
|
|
|
Langue: |
French |
Version: |
18/12/2019 |
Taille du fichier: |
372.1 KB |
Nom du fichier: |
KA01448FFR_0119.pdf |
Mesure conductive et capacitive de conductivité et d'épaisseur de dépôt
EN | FR | ||
01/09/2022
|
|
|
Langue: |
French |
Version: |
01/09/2022 |
Taille du fichier: |
339.1 KB |
Nom du fichier: |
KA01595FFR_0122-00.pdf |
Konformitätserklärung / Declaration of Compliance
Liquitrend QMW43
EN | FR | ||
15/07/2019
|
|
|
Langue: |
Anglais |
Version: |
15/07/2019 |
Taille du fichier: |
973.5 KB |
Nom du fichier: |
ZE01055FA2_0119.pdf |
Application conditions for seals and plastics in the food sector
EN | FR | ||
23/07/2019
|
|
|
Langue: |
Anglais |
Version: |
23/07/2019 |
Taille du fichier: |
97.6 KB |
Nom du fichier: |
SD02430FEN_0119.pdf |
Accessories for devices with M12 plug
EN | FR | ||
09/01/2025
|
|
|
|
30/06/2023
|
|
|
|
29/05/2020
|
|
|
Langue: |
Anglais |
Version: |
09/01/2025 |
Taille du fichier: |
296.1 KB |
Nom du fichier: |
SD02586FEN_0325-00.pdf |
Endress+Hauser IO-Link function blocks
For Siemens TIA Portal
EN | FR | ||
01/12/2024
|
|
|
Langue: |
Anglais |
Version: |
01/12/2024 |
Taille du fichier: |
4.2 MB |
Nom du fichier: |
SD03368SEN_0124-00.pdf |
Level and pressure measuring devices
EN | FR | ||
07/05/2024
|
|
|
|
27/09/2023
|
|
|
|
15/12/2021
|
|
|
|
29/01/2021
|
|
|
|
05/06/2020
|
|
|
Langue: |
Anglais |
Version: |
07/05/2024 |
Taille du fichier: |
564.2 KB |
Nom du fichier: |
SD02503FEN_0624-00.pdf |