
Données clés
-
Entrée
12 analogiques (max) (U, I, TC, RTD, fréquence, impulsion)
6 numériques (max) -
Sortie
6 relais (max)
1 alimentation de transmetteur -
Afficheur
Afficheur graphique couleur TFT 5.7"
-
Alimentation
100…230 V AC +/-10%
24V (-10%, +15%) AC/DC -
Stockage / Enregistrement
Mémoire interne
Carte SD
Lecteur flash USB -
Mémorisation/Enregistrement
Mémoire interne
Carte SD
Lecteur flash USB
Domaine d'application
Enregistrement sûr et complet et visualisation de toutes les séquences du process. Les exigences en matière de surveillance de process et d'enregistrement de données sont de plus en plus complexes. Parce que chaque valeur mesurée compte, l'enregistreur graphique Ecograph T RSG35 enregistre, visualise et surveille tous les signaux d'entrée analogiques ou numériques. Il est facile à utiliser et présente des caractéristiques permettant de réduire les coûts et simplifier l'acquisition des données.
L'enregistreur graphique Ecograph T est la solution adaptée à une large gamme d'applications, telles que :
Surveillance de quantité et de qualité dans l'eau potable et les eaux usées
Surveillance des process dans les centrales électriques et la distribution d'énergie
Affichage et enregistrement des paramètres de process critiques
Gestion de stock
Surveillance de température en traitement des métaux
Avantages
Polyvalent : jusqu'à 12 entrées universelles enregistrent un grand nombre de signaux de mesure
Clair : afficheur TFT 5.7" pour l'affichage des valeurs mesurées dans jusqu'à quatre groupes en mode numérique, bargraph et courbe
Sûr : archivage fiable des données par mémoire interne et carte SD séparée
Simple : configuration intuitive via le navigateur (bouton-poussoir rotatif) sur site, ou de façon conviviale sur le PC via serveur Web intégré
Compact : faible profondeur de montage, gain de place et d'argent
Compatible système : interfaces usuelles comme Ethernet, RS232/485, USB et fonction esclave en option pour Modbus RTU/TCP
Informatif : notification par e-mail en cas d'alarmes et de dépassements de seuil
Vidéos
Lean selection
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Ecograph T, RSG35
Version française - 07/2021
Enregistreur graphique universel
EN FR 30/07/202103/09/201801/08/201822/12/201714/12/2016Langue:
French
Version:
30/07/2021
Taille du fichier:
4.6 MB
Nom du fichier:
BA01146RFR_0821-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Ecograph T, RSG35
Version française - 09/2021
Data manager universel
EN FR 21/09/202131/08/201830/07/201831/03/201601/10/2015Langue:
French
Version:
21/09/2021
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
TI01079RFR_0621-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Ecograph T, RSG35
Data manager universel
EN FR 21/09/202131/08/201830/07/201831/03/201601/10/2015Langue:
French
Version:
21/09/2021
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
TI01079RFR_0621-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Ecograph T, RSG35
Enregistreur graphique universel
EN FR 30/07/202103/09/201801/08/201822/12/201714/12/2016Langue:
French
Version:
30/07/2021
Taille du fichier:
4.6 MB
Nom du fichier:
BA01146RFR_0821-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Logiciel d'exploitation FDM
Logiciel Field Data Manager, MS20/MS21
Logiciel PC de gestion et visualisation des donnéesEN FR 27/04/202204/10/202127/07/202109/05/201916/05/2017Langue:
French
Version:
27/04/2022
Taille du fichier:
5.8 MB
Nom du fichier:
BA00288RFR_1221.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Ecograph T, RSG35
Enregistreur graphique universel
Instructions complémentaires Esclave Modbus RTU/TCPEN FR 31/01/202429/09/201505/08/2013Langue:
French
Version:
31/01/2024
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
BA01258RFR_0324-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Ecograph T, RSG35
Data manager universel
EN FR 21/09/202128/07/201401/01/201418/07/2013Langue:
French
Version:
21/09/2021
Taille du fichier:
2.5 MB
Nom du fichier:
KA01132RFR_0421-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
XPR0007-A3
Einbauanleitung für den Austausch des Ersatzteilkit Anzeige
EN FR 30/01/2025Langue:
Anglais
Version:
30/01/2025
Taille du fichier:
0 B
Nom du fichier:
71230670.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
XPR0007-A1
Einbauanleitung für den Austausch oder Nachrüstung der Analogkarte RSG35
EN FR 30/01/2025Langue:
Anglais
Version:
30/01/2025
Taille du fichier:
0 B
Nom du fichier:
71230657.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
XPR0007-A5 XPR0007-A7
Einbauanleitung für den Austausch des Frontrahmen RSG35
EN FR 30/01/2025Langue:
Anglais
Version:
30/01/2025
Taille du fichier:
0 B
Nom du fichier:
71287339.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
71230681
Einbauanleitung für den Austausch des Kartenhalter RSG35
EN FR 30/01/2025Langue:
Anglais
Version:
30/01/2025
Taille du fichier:
0 B
Nom du fichier:
71230681.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
XPR0007-B1
Einbauanleitung für den Austausch des Motherboard RSG35
EN FR 30/01/2025Langue:
Anglais
Version:
30/01/2025
Taille du fichier:
0 B
Nom du fichier:
71230676.pdf
-