Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Platine multiparamètres pour eau potable avec mesure de l'oxygène

Platine multiparamètres pour l'eau potable avec mesure de l'oxygène

Platine clé en main pour la mesure des principaux paramètres de l'eau potable : oxygène dissous, turbidité, pH et conductivité

71546523
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
Prix après configuration dans le panier

Ce produit n'est pas disponible pour ce marché

Transmetteur 4 voies
Liquiline CM444

Le transmetteur Liquiline CM444 vous permet de raccorder jusqu'à 4 capteurs Memosens de votre choix parmi plus de 12 paramètres de mesure. Il offre une reconnaissance automatique des capteurs, une extensibilité flexible et des pièces de rechange standardisées avec tous les autres appareils de la plate-forme Liquiline. Grâce à ses entrées, ses sorties, ses contrôleurs et ses modules mathématiques, vous pouvez même contrôler des systèmes de nettoyage ou des pompes doseuses. La fonctionnalité Heartbeat Technology vous aide à trouver l'équilibre idéal entre la disponibilité des points de mesure et les coûts de maintenance.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principe de mesure

    Potentiométrique

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1 à 4 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    4 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Toutes les applications non-Ex

  • Design

    2 à 4x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant
    relais alarme, 4x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Température de process

    -20 à 55 °C (0 à 130 °F)

  • Indice de protection

    IP66 / IP 67

  • Entrée

    1 à 4x entrée numérique Memosens
    2x entrée 0/4 à 20mA en option
    2 à 4x entrée numérique en option

  • Sortie / communication

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme,
    4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus

  • Principe de mesure

    Capteur redox

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1 à 4 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    4 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Applications non Ex

  • Design

    2 à 4x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant
    relais alarme, 4x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Température de process

    -20 à 55 °C (0 à 130 °F)

  • Indice de protection

    IP66 / IP 67

  • Entrée

    1 à 4x entrée numérique Memosens
    2x entrée 0/4 à 20mA en option
    2 à 4x entrée numérique en option

  • Sortie / communication

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme,
    4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus

  • Principe de mesure

    Conductif

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1 à 4 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    4 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Applications non Ex

  • Design

    2 à 4x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant
    relais alarme, 4x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Température de process

    -20 à 55 °C (0 à 130 °F)

  • Indice de protection

    IP66 / IP 67

  • Entrée

    1 à 4x entrée numérique Memosens
    2x entrée 0/4 à 20mA en option
    2 à 4x entrée numérique en option

  • Sortie / communication

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme,
    4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus

  • Principe de mesure

    Mesure ampérométrique de l'oxygène

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1 à 4 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    4 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Toutes les applications non-Ex

  • Design

    2 à 4x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant
    relais alarme, 4x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Température de process

    -20 à 55 °C (0 à 130 °F)

  • Entrée

    1 à 4x entrée numérique Memosens
    2x entrée 0/4 à 20mA en option
    2 à 4x entrée numérique en option

  • Sortie / communication

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme,
    4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus

  • Principe de mesure

    Chlore libre

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1 à 4 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    4 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Applications non Ex

  • Design

    2 à 4x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant
    relais alarme, 4x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Température de process

    -20 à 55 °C (0 à 130 °F)

  • Entrée

    1 à 4x entrée numérique Memosens
    2x entrée 0/4 à 20mA en option
    2 à 4x entrée numérique en option

  • Sortie / communication

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme,
    4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus

  • Principe de mesure

    Lumière pulsée à faisceau unique

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1 à 4 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    4 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Applications non Ex

  • Design

    2 à 4x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant
    relais alarme, 4x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Température de process

    -20 à 55 °C (0 à 130 °F)

  • Indice de protection

    IP66 / IP 67

  • Entrée

    1 à 4x entrée numérique Memosens
    2x entrée 0/4 à 20mA en option
    2 à 4x entrée numérique en option

  • Sortie / communication

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme,
    4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus

  • Principe de mesure

    Capteur ultrasonique

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1 à 4 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    4 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Applications non Ex

  • Design

    2 à 4x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant
    relais alarme, 4x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Température de process

    -20 à 55 °C (0 à 130 °F)

  • Indice de protection

    IP66 / IP 67

  • Entrée

    1 à 4x entrée numérique Memosens
    2x entrée 0/4 à 20mA en option
    2 à 4x entrée numérique en option

  • Sortie / communication

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme,
    4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus

  • Principe de mesure

    Potentiométrique / ISE

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Applications non Ex

  • Design

    2 à 4x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant
    relais alarme, 4x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Température de process

    -20 à 55 °C (0 à 130 °F)

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1 à 4 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    4 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Sortie / communication

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme,
    4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Entrée

    1 à 4x entrée numérique Memosens
    2x entrée 0/4 à 20mA en option
    2 à 4x entrée numérique en option

Sonde de turbidité
Turbimax CUS52D

Le Turbimax CUS52D est un capteur intelligent avec une précision de laboratoire permettant une surveillance de tous les points de mesure de la turbidité dans la production d'eau potable et dans bien d'autres applications, sur de l'eau douce, salée ou de process. Vous pouvez le monter directement sur votre conduite afin de réduire les pertes de produit. Grâce à sa technologie Memosens, le Turbimax CUS52D permet une sécurité maximale de votre process et des données mesurées et vous garantit un fonctionnement sûr accompagné d’une maintenance prédictive.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principe de mesure

    Lumière pulsée à faisceau unique

  • Application

    Mesure de la turbidité dans :
    l'eau potable et l'eau de traitement
    L'eau salée
    Utilitées de toutes les industries

  • Installation

    Inline Insitu, capteur avec pince, cellule à écoulement, capteur avec pince, rétractables, capteur droit, immersion dans des canaux ouverts

  • Design

    Capteur 40 mm

  • Dimensions

    design 40 mm, version Clamp hygiénique
    320 x 40 mm

  • Matériau

    Version en acier inoxydable : 1.4404
    Version plastique : tête de capteur : PEEK, arbre : PPS
    Fenêtres optiques : saphir
    Joints toriques : EPDM

  • Gamme de mesure

    0.000 à 4000 FNU

  • Pression de process

    Version en acier inoxydable : 0,5 à 10 bar abs (7,3 à 145 psi abs)

  • Indice de protection

    IP68

  • Sortie / communication

    Memosens

  • Principe de mesure

    Lumière pulsée à faisceau unique

  • Application

    Mesure de turbidité dans :
    Eau potable et eau de process
    Eau salée
    Utilités pour toutes industries

  • Installation

    Inline in-situ, capteur avec clamp, chambre de passage, capteur avec clamp, rétractable, capteur droit, immersion en canal ouvert

  • Gamme de mesure

    0.000 à 4000 FNU

  • Principe de mesure

    Capteur de turbidité néphélométrique (diffusion à 90°) selon ISO7027

  • Design

    Capteur 40 mm

  • Matériau

    Version inox : 1,4404
    Version plastique : tête : PEEK, sonde : PPS
    Fenêtre optique : saphir
    Joints : EPDM

  • Dimensions

    Construction 40 mm, version clamp hygiénique
    320 x 40 mm

  • Température de process

    Version inox : -20 à 85°C (0 à 185 °F)
    Version plastique : -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)

  • Pression de process

    Version inox : 0,5 à 10 bar abs
    (7,3 à 145 psi abs)
    Version plastique : 0,5 à 6 bar abs
    (7,3 à 87 psi abs)

  • Capteur de température

    Version inox : -20 à 85°C (0 à 185 °F)
    Version plastique : -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)

  • Indice de protection

    IP68

  • Sortie / communication

    Memosens

  • Certifications additionnelles

    ISO 7027

Capteur de pH numérique
Memosens CPS11E

Memosens CPS11E est le capteur numérique polyvalent pour des process stables. Il est fiable même dans les plages de pH extrêmes ou en zone explosible. Grâce à la technologie numérique Memosens 2.0, le capteur de pH résiste à l'humidité et permet un étalonnage en laboratoire, ce qui augmente la sécurité du process et simplifie les opérations. Sa capacité de stockage étendue des données d'étalonnage et de process fournit une base idéale pour la maintenance prédictive. Conçu pour ne nécessiter que peu de maintenance avec une longue durée de vie, Memosens CPS11E offre le meilleur rapport qualité-prix.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principe de mesure

    Potentiométrique

  • Application

    Surveillance sur le long terme et contrôle de limite dans les process avec des conditions stables
    Traitement de l'eau et des eaux usées

  • Caractéristique

    Electrode pH numérique pour les applications process et en environnement avec une jonction annulaire anticolmatage en PTFE et capteur de température intégré

  • Gamme de mesure

    Application A
    • pH: 1 à 12
    Application B
    • pH: 0 à 14
    Application F
    • pH: 0 à 10

  • Principe de mesure

    Electrode avec remplissage gel compact et diaphragme annulaire en PTFE

  • Design

    Toutes les longueurs de tige avec capteur de température
    Technologie gel avancée

  • Matériau

    Tige capteur: Verre process
    Membrane de verre pH : Type A, B, F
    Elément de Référence: Ag/AgCl
    Diaphragme: Jonction annulaire PTFE , stérilisable
    Joint torique: FKM
    Raccordement : PPS renforcé avec fibres de verre

  • Dimensions

    Diamètre: 12 mm (0.47 inch)
    Longueurs de tige: 120, 225, 360 et 425 mm
    (4.72, 8.86, 14.17 et 16.73 inch)

  • Température de process

    Application A: –15 à 80 °C (5 à 176 °F)
    Application B: 0 à 135 °C (32 à 275 °F)
    Application F: 0 à 70 °C (32 à 158 °F)

  • Pression de process

    Applications A et B:
    0.8 à 17 bar (11.6 à 246.5 psi) absolu
    Application F:
    0.8 à 7 bar (11.6 à 101.5 psi) absolu

  • Capteur de température

    NTC 30k

  • Certification Ex

    Avec agréments ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex et INMETRO pour une utilisation en zone dangereuse (Zone 0, 1 et 2)

  • Raccordement

    Tête de raccordement inductive sans contact métallique avec technologie numérique Memosens 2.0

  • Indice de protection

    IP68

  • Certifications additionnelles

    Certifications additionnelles

Capteur d'oxygène numérique
Memosens COS22E

Le Memosens COS22E est entièrement compatible FDA et USP et, par conséquent, convient pour les applications hygiéniques et stériles. Le capteur nécessite peu d'entretien et assure une stabilité à long terme, même en cas de stérilisation fréquente. Sa version pour détection de trace protège vos produits, process et équipements des influences de l'oxygène. Grâce à la technologie numérique Memosens 2.0, le COS22E offre un stockage étendu des données d'étalonnage et de processus, ce qui constitue la base parfaite pour une maintenance prédictive et un fonctionnement efficace.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principe de mesure

    Mesure ampérométrique de l'oxygène

  • Application

    Les applications typiques:
    - Process pharmaceutiques et les biotechnologies: contrôle de la production d'enzymes, préparation de milieux de culture
    .
    - Traitement d'eau: eau alimentaire pour chaudière, eau pour injectable
    - Traces d'oxygène dans les process.

  • Installation

    Installation

  • Caractéristique

    Cellule d'oxygène ampérométrique
    numérique avec une stabilité maximale de mesure même après plusieurs cycles de stérilisation

  • Gamme de mesure

    Capteur standard: 0 à 60 mg/l, 0 à 600 %SAT, 0 à 1200 hPa, 0 à 100 Vol%
    capteur de trace: 0 à 10 mg/l, 0 à 120 %SAT, 0 à 250 hPa, 0 à 25 Vol%

  • Principe de mesure

    Principe de mesure

  • Design

    Design

  • Matériau

    Tige du capteur: Inox 1.4435 (AISI 316L)
    Joint process: FKM (USP<87>, <88> Class VI et FDA)
    Joint process pour versions Ex : FKM (non conforme FDA)
    Joints toriques: EPDM (USP<87>, <88> Class VI et FDA), FKM
    (FDA)
    Fourreau: Inox 1.4435 (AISI 316L) ou
    Titane ou Hastelloy
    Membrane: Silicone (USP<87>, <88> Class VI et FDA)

  • Dimensions

    Diamètre: 12 mm (0.47 inch)
    Longueurs de tige: 120, 160, 220, 320 et 420 mm
    (4.72, 6,30, 8.66, 12,60 et 16.54 inch)

  • Température de process

    -5 à 135 °C (23 à 275 °F)

  • Pression de process

    1 à 12 bar abs (14.5 à 174 psi)

  • Capteur de température

    NTC 22k

  • Raccordement

    Tête de raccordement inductive sans contact métallique avec technologie numérique Memosens 2.0

  • Indice de protection

    IP68

  • Certifications additionnelles

    Certifications additionnelles

Capteur de conductivité numérique
Memosens CLS21E

Memosens CLS21E est un capteur de conductivité robuste pour toutes les applications d'eau avec une conductivité moyenne. Il fournit des valeurs de mesure fiables et précises pour un contrôle optimal de la qualité. Le capteur présente une stabilité mécanique élevée et donc une longue durée de vie. Grâce à la technologie numérique Memosens 2.0 , le capteur CLS21E assure une intégrité maximale du process et des données avec un fonctionnement simple. Il facilite la maintenance prédictive et fournit la base idéale pour les services IIoT.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principe de mesure

    Conductif

  • Application

    Eaux, eau de surfacer
    Eau usée
    Process industriell
    Séparation de phases
    Eaux industrielles

  • Caractéristique

    Cellule de conductivité numérique à 2 électrodes

  • Gamme de mesure

    k=1: 10 µS/cm à 20 mS/cm

  • Principe de mesure

    Cellule de conductivité conductive avec 2 électrodes en graphite

  • Design

    Cellule de conductivité conductive avec 2 électrodes en vis-à-vis

  • Matériau

    Tige du capteur: PES
    Electrodes: graphite

  • Dimensions

    Diamètre: 24 mm (0.94 inch)
    longueur: 61 mm (2.40 inch)

  • Température de process

    -20 à 135 °C à 3.5 bar abs
    (-4 à 275 °F à 50 psi)

  • Pression de process

    17 bar abs à 20 °C
    (246 psi à 68 °F)

  • Capteur de température

    Pt1000

  • Certification Ex

    ATEX, CSA, NEPSI, EAC Ex, IECEx, INMETRO

  • Raccordement

    Raccord process: DN25, DN40, G1, NPT 1"
    Connexion capteur: Tête de raccordement inductive avec la technologique numérique Memosens 2.0

  • Indice de protection

    IP68

Câble de mesure numérique
CYK10

Le CYK10 garantit une connexion totalement étanche des capteurs Memosens au transmetteur. Sa connexion inductive sans contact métallique empêche les problèmes liés à la corrosion et garantit la séparation galvanique entre le transmetteur et le produit. Oubliez les longueurs de câble limitées, les potentiels parasites ou l'humidité, et bénéficiez d'une transmission de signal totalement sûre et fiable.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principe de mesure

    Potentiométrique

  • Application

    Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure

  • Installation

    Tête de raccordement inductive pour capteurs numériques avec technologie Memosens et terminaisons de câble ou connecteur M12 pour raccordement au transmetteur

  • Caractéristique

    Transmission numérique inductif des signaux de mesure et énergie
    Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion

  • Gamme de mesure

    Câble à haute impédance pas nécessaire

  • Design

    Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
    Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité

  • Matériau

    Gaine de câble : TPE
    Boîte de jonction : aluminium

  • Dimensions

    Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
    Fils : 2x2 fils, paires torsadées
    Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft)

  • Température de process

    -25 à 135 °C (-13 à 277 °F)

  • Pression de process

    max. 50 bar/725 psi à 135 °C/275 °F.

  • Capteur de température

    Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température

  • Certification Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Indice de protection

    IP68

  • Certifications additionnelles

    Egalement disponible en version SIL agréée TÜV

  • Principe de mesure

    Capteur redox

  • Application

    Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure.

  • Installation

    Tête de raccordement inductive pour capteurs numériques avec technologie Memosens et terminaisons de câble ou connecteur M12 pour raccordement au transmetteur.

  • Caractéristique

    Transmission numérique inductive des signaux de mesure et de l'énergie.
    Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion

  • Design

    Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
    Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité

  • Matériau

    Gaine de câble : TPE
    Boîte de jonction : aluminium

  • Dimensions

    Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
    Fils : 2x2 fils, paires torsadées
    Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft)

  • Température de process

    -25 à 135 °C (-13 à 277 °F)

  • Capteur de température

    Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température

  • Certification Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Certifications additionnelles

    Egalement disponible en version SIL agréée TÜV

  • Principe de mesure

    Conductif

  • Application

    Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure

  • Installation

    Tête de raccordement inductive pour capteurs numériques avec technologie Memosens et terminaisons de câble ou connecteur M12 pour raccordement au transmetteur

  • Caractéristique

    Transmission numérique inductif des signaux de mesure et énergie
    Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion

  • Design

    Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
    Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité

  • Matériau

    Gaine de câble : TPE
    Boîte de jonction : aluminium

  • Dimensions

    Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
    Fils : 2x2 fils, paires torsadées
    Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft)

  • Température de process

    -25 à 135 °C (-13 à 277 °F)

  • Capteur de température

    Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température

  • Certification Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Certifications additionnelles

    Egalement disponible en version SIL agréée TÜV

  • Principe de mesure

    Mesure ampérométrique de l'oxygène

  • Application

    Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure

  • Installation

    Tête de raccordement inductive pour capteurs numériques avec technologie Memosens et terminaisons de câble ou connecteur M12 pour raccordement au transmetteur

  • Caractéristique

    Transmission numérique inductif des signaux de mesure et énergie
    Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion

  • Design

    Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
    Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité

  • Matériau

    Gaine de câble : TPE
    Boîte de jonction : aluminium

  • Dimensions

    Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
    Fils : 2x2 fils, paires torsadées
    Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft)

  • Température de process

    -25...135 °C (-13...277 °F)

  • Capteur de température

    Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température

  • Certification Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Certifications additionnelles

    Egalement disponible en version SIL agréée TÜV

  • Principe de mesure

    Chlore libre

  • Application

    Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure

  • Caractéristique

    Transmission numérique inductif des signaux de mesure et énergie
    Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion

  • Design

    Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
    Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité

  • Matériau

    Gaine de câble : TPE
    Boîte de jonction : aluminium

  • Dimensions

    Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
    Fils : 2x2 fils, paires torsadées
    Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft)

  • Température de process

    -25 à 135 °C (-13 à 277 °F)

  • Capteur de température

    Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température

  • Certifications additionnelles

    Egalement disponible en version SIL agréée TÜV