![Memosens CPF81E - Capteur de pH numérique compact avec support intégré pour les milieux hostiles Memosens CPF81E - Capteur de pH numérique l'industrie des eaux usées, minière, des minéraux et métaux](/__image/a/9327527/k/18050698296c4e4e331b28e9eaafded2ff3a0cc3/ar/1-1/w/100/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CPF81E-digital-pH-sensor.jpg)
![Combinaison pour point de mesure de pH dans les environnements exigeants dans le domaine des eaux usées Combinaison pour point de mesure de pH dans les environnements exigeants dans le domaine des eaux usées](/__image/a/9548775/k/be31e16cd64c6f51bbd4a15b2cc9a9e07459d334/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/pH%20measuring%20point%20with%20digital%20Memosens%202.0%20sensor%20with%20polymer%20housing.jpg)
Aperçu des avantages
-
Surveillez vos applications en eaux usées de manière fiable avec le capteur numérique Memosens 2.0 CPF81E même dans les environnements complexes et exigeants tels que dans une station d'épuration. Profitez d'une mesure fiable dans les fluides abrasifs, d'une intégrité maximale du process et d'un fonctionnement simple. De plus, la grande flexibilité du transmetteur Liquiline permet au point de mesure de s'adapter pour répondre aussi à vos besoins futurs.
-
Technologie numérique Memosens 2.0
Fonctionnement simple grâce au véritable système plug and play pour une utilisation facile et une vue d'ensemble des huit derniers étalonnages et ajustements.
-
Prêt pour la maintenance prédictive
Les technologies de pointe telles que la matrice de charge pH et la technologie Heartbeat permettent une maintenance prédictive complète. Aucun API nécessaire avec le transmetteur Liquiline, qui fournit un maximum de flexibilité aux opérateurs.
-
Adaptation flexible
Le système modulaire rend possible quasiment tous les types de fixation, dans des bassins ouverts ou des canaux. Une modification ou extension de l'assemblage est possible à tout moment.
-
Solution tampon d'une production accréditée
Les solutions tampons traçables par NIST offrent des mesures et réglages précis et donc une performance accrue.
Détails du lot
![point de mesure du pH pour les environnements difficiles et exigeants avec capteur de pH robuste avec corps en matière synthétique Vue d'ensemble de toutes les pièces du point de mesure du pH avec capteur de pH robuste avec corps en matière synthétique](/__image/a/9549602/k/4d98f996c972180e56b541b2ed321cbaf42bdb00/ar/4-3/w/648/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Overview%20bundle%20parts%20of%20pH%20measuring%20point%20with%20rugged%20pH%20sensor%20with%20polymer%20housing%20.jpg)
Composants et pré-configurations
-
Fixations
Certaines fixations permettent d'assurer la compatibilité des composants entre eux. Des paramètres ouverts vous offrent la possibilité d'une configuration personnalisée.
Les composants peuvent être configurés au sein du lot dans le panier -
Composants1
- F
- L
- E
- X
Capteur de pH numérique
Memosens CPF81EFixations:CPF81E- _ 5NAD1Type d'électrode:5Version standard, raccordement process NPT 3/4", pt zéro pH 7,0, capteur de température NTC 30kGamme d'application:N0–11 pH, 0…80oC, 0,8…11 bar (abs)Système de référence:ADDiaphragme bague PTFE, double chambre, 3 M KNO3, 3 M KCl, Ag/AgClLongueur d'immersion:123mm, avec cage de protection -
-
3
- F
- L
- E
- X
Transmetteur 1/2 voies
Liquiline CM442Fixations:CM442- _ _ _ _ _ _ AKit entrée de câble:Alivré -
4
Support de sonde modulaire
Flexdip CYH112Fixations:CYH112-A _ _ B _ _ 1Agrément:AsansFixation tube transversal (Horizontal) :Bmontage en croix sur tube principalAdaptateur:1sans -
5
Support à immersion
Flexdip CYA112Fixations:CYA112-A _ _ 1ABAngle de raccord. capteur:1APVC, droitAgrément:AsansAdaptation capteur:BNPT3/4 -
6
Capot de protection CYY101
Fixations:CYY101-AVersion:Aacier inox 1.4301, 320x300x270mm -
7
Solutions tampons
CPY20Fixations:CPY20- _ _ A1Certificat:ACertificat d'étalonnage solution tamponVersion:1version standard -
8
Solutions tampons
CPY20Fixations:CPY20- _ _ A1Certificat:ACertificat d'étalonnage solution tamponVersion:1version standard
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
Capteur de pH numérique
Memosens CPF81E
Memosens CPF81E est la solution numérique robuste pour les milieux hostiles. Il mesure avec fiabilité et précision même dans les milieux abrasifs et à débits élevés. Le support intégré de l'électrode permet un gain de place. Grâce à la technologie numérique Memosens 2.0, le capteur CPF81E assure une intégrité maximale du process avec un fonctionnement simple. Il résiste à l'humidité et peut être étalonné en laboratoire. Sa capacité de stockage étendue des données d'étalonnage et de process fournit une base idéale pour la maintenance prédictive.
-
Principe de mesure
Potentiométrique
-
Application
Flottation, lessivage, neutralisation, surveillance en sortie
-
Caractéristique
Electrode gel résistante à la contamination et au colmatage, comprenant un raccord process NPT 3/4"
-
Gamme de mesure
pH 0 à 14
-
Principe de mesure
Electrode gel compacte avec système de référence à double chambre, pont électrolytique en nitrate de potassium et diaphragme PTFE
-
Design
Electrode compacte dans un boîtier PPS avec raccord process NPT 3/4"
-
Matériau
Boîtier : PPS
Electrode de pH : verre de membrane sans plomb
Système de référence à double chambre : KNO3 et KCl/AgCl -
Dimensions
Diamètre : 22 mm (0.87 inch)
Longueur (cage de protection, tige longue) : 150 mm (5.91 inch)
Longueur (membrane plate) : 140 mm (5.51 inch) -
Température de process
Version LH : 0 à 110 °C (32 à 230 °F)
Version NN : 0 à 80 C (32 à 170 °F) -
Pression de process
1 à 10 bar abs à 80 °C
(15 à 145 psi à 176 °F) -
Capteur de température
NTC 30K
-
Certification Ex
(en option) FM IS NI Cl. I Div.1&2, Groups A-D
-
Raccordement
Connecteur Memosens
-
Indice de protection
IP68
Câble de mesure numérique
CYK10
Le CYK10 garantit une connexion totalement étanche des capteurs Memosens au transmetteur. Sa connexion inductive sans contact métallique empêche les problèmes liés à la corrosion et garantit la séparation galvanique entre le transmetteur et le produit. Oubliez les longueurs de câble limitées, les potentiels parasites ou l'humidité, et bénéficiez d'une transmission de signal totalement sûre et fiable.
-
Principe de mesure
Potentiométrique
-
Application
Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure
-
Installation
Tête de raccordement inductive pour capteurs numériques avec technologie Memosens et terminaisons de câble ou connecteur M12 pour raccordement au transmetteur
-
Caractéristique
Transmission numérique inductif des signaux de mesure et énergie
Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion -
Gamme de mesure
Câble à haute impédance pas nécessaire
-
Design
Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité -
Matériau
Gaine de câble : TPE
Boîte de jonction : aluminium -
Dimensions
Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
Fils : 2x2 fils, paires torsadées
Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft) -
Température de process
-25 à 135 °C (-13 à 277 °F)
-
Pression de process
max. 50 bar/725 psi à 135 °C/275 °F.
-
Capteur de température
Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température
-
Certification Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Indice de protection
IP68
-
Certifications additionnelles
Egalement disponible en version SIL agréée TÜV
-
Principe de mesure
Capteur redox
-
Application
Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure.
-
Installation
Tête de raccordement inductive pour capteurs numériques avec technologie Memosens et terminaisons de câble ou connecteur M12 pour raccordement au transmetteur.
-
Caractéristique
Transmission numérique inductive des signaux de mesure et de l'énergie.
Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion -
Design
Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité -
Matériau
Gaine de câble : TPE
Boîte de jonction : aluminium -
Dimensions
Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
Fils : 2x2 fils, paires torsadées
Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft) -
Température de process
-25 à 135 °C (-13 à 277 °F)
-
Capteur de température
Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température
-
Certification Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Certifications additionnelles
Egalement disponible en version SIL agréée TÜV
-
Principe de mesure
Conductif
-
Application
Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure
-
Installation
Tête de raccordement inductive pour capteurs numériques avec technologie Memosens et terminaisons de câble ou connecteur M12 pour raccordement au transmetteur
-
Caractéristique
Transmission numérique inductif des signaux de mesure et énergie
Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion -
Design
Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité -
Matériau
Gaine de câble : TPE
Boîte de jonction : aluminium -
Dimensions
Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
Fils : 2x2 fils, paires torsadées
Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft) -
Température de process
-25 à 135 °C (-13 à 277 °F)
-
Capteur de température
Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température
-
Certification Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Certifications additionnelles
Egalement disponible en version SIL agréée TÜV
-
Principe de mesure
Mesure ampérométrique de l'oxygène
-
Application
Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure
-
Installation
Tête de raccordement inductive pour capteurs numériques avec technologie Memosens et terminaisons de câble ou connecteur M12 pour raccordement au transmetteur
-
Caractéristique
Transmission numérique inductif des signaux de mesure et énergie
Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion -
Design
Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité -
Matériau
Gaine de câble : TPE
Boîte de jonction : aluminium -
Dimensions
Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
Fils : 2x2 fils, paires torsadées
Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft) -
Température de process
-25...135 °C (-13...277 °F)
-
Capteur de température
Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température
-
Certification Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Certifications additionnelles
Egalement disponible en version SIL agréée TÜV
-
Principe de mesure
Chlore libre
-
Application
Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure
-
Caractéristique
Transmission numérique inductif des signaux de mesure et énergie
Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion -
Design
Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité -
Matériau
Gaine de câble : TPE
Boîte de jonction : aluminium -
Dimensions
Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
Fils : 2x2 fils, paires torsadées
Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft) -
Température de process
-25 à 135 °C (-13 à 277 °F)
-
Capteur de température
Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température
-
Certifications additionnelles
Egalement disponible en version SIL agréée TÜV
Transmetteur 1/2 voies
Liquiline CM442
Le transmetteur Liquiline CM442 vous permet de raccorder jusqu'à 2 capteurs Memosens de votre choix parmi plus de 12 paramètres de mesure. Il offre une reconnaissance automatique des capteurs, une utilisation facile et des pièces de rechange standardisées avec tous les autres appareils de la plate-forme Liquiline. Grâce à ses entrées, ses sorties, ses contrôleurs et ses modules mathématiques, vous pouvez même contrôler des systèmes de nettoyage ou des pompes doseuses. La fonctionnalité Heartbeat Technology vous aide à trouver l'équilibre idéal entre la disponibilité des points de mesure et les coûts de maintenance.
-
Principe de mesure
Potentiométrique
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Toutes les applications non Ex -
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme,
2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
-
Indice de protection
IP66 / IP67
-
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens
2x entrée 0/4 à 20mA en option
2x entrée numérique en option -
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA
Relais alarme, 2x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principe de mesure
Capteur redox
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Toutes les applications non Ex -
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme,
2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
-
Indice de protection
IP66 / IP67
-
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens
-
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA
relais alarme, 2x relais -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principe de mesure
Conductif
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Toutes les applications non Ex -
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme
2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
-
Indice de protection
IP66 / IP67
-
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens
-
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA
relais alarme, 2x relais -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principe de mesure
Mesure ampérométrique de l'oxygène
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Toutes les applications non Ex -
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme
2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
-
Indice de protection
IP67
-
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens
-
Sortie / communication
2 à 4x sortie courant 0/4 à 20 mA
relais alarme, 2x relais -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principe de mesure
Chlore libre
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Toutes les applications non Ex -
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme
2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
-
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens
-
Sortie / communication
2 à 4x sortie courant 0/4 à 20 mA
relais alarme, 2x relais -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principe de mesure
Lumière alternée à 4 faisceaux
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Applications non Ex -
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme,
2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
-
Indice de protection
IP66 / IP67
-
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens, 2x entrée 0/4 à 20mA en option, 2x entrée numérique en option
-
Sortie / communication
2 à 4x sortie courant 0/4 à 20 mA
relais alarme, 2x relais -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principe de mesure
Capteur ultrasonique
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Toutes les applications non Ex -
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme
2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
-
Indice de protection
IP66 / IP67
-
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens
2x entrée 0/4 à 20mA en option
2x entrée numérique en option -
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA
Relais alarme, 2x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principe de mesure
Mesure par fluorescence
-
Principe de mesure
Photométrie UV
-
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Toutes les applications non Ex -
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme
2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA
relais alarme, 2x relais -
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens
Support de sonde modulaire
Flexdip CYH112
Le support Flexdip CYH112 est un système modulaire pour les capteurs sur bassins, cuves ou canaux ouverts. Il permet pratiquement tous les types de fixation (sol, mur, garde-corps). De plus, il est adapté à tous les types de montage de capteur (avec chaîne, en immersion fixe ou en suspension libre). Le support peut être transformé ou modifié à tout moment. Le Flexdip CYH112 vous offre une flexibilité exceptionnelle et permet de monter votre capteur à un point précis.
-
Principe de mesure
Potentiométrique
-
Application
Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants
-
Installation
CYH112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves
-
Caractéristique
Montage simple
universel et flexible -
Design
Le support CYH112 fonctionne pour presque tous les types de fixation :
Fixation au sol, au mur ou directement sur rail -
Matériau
Conduite principale, tube transversal : inox 1.4404
Chaîne : PA ou inox 1.4401 -
Température de process
-20 à 60 °C (-4 à 140 °F)
-
Principe de mesure
Capteur redox
-
Application
Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants
-
Installation
CYH112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves
-
Caractéristique
Montage simple
universel et flexible -
Design
Le support CYH112 fonctionne pour presque tous les types de fixation :
Fixation au sol, au mur ou directement sur rail -
Matériau
Conduite principale, tube transversal : inox 1.4404
Chaîne : PA ou inox 1.4401 -
Température de process
-20 à 60 °C (-4 à 140 °F)
-
Principe de mesure
Conductif
-
Application
Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants
-
Installation
CYH112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves
-
Caractéristique
Montage simple
universel et flexible -
Design
Le support CYH112 fonctionne pour presque tous les types de fixation :
Fixation au sol, au mur ou directement sur rail -
Matériau
Conduite principale, tube transversal : inox 1.4404
Chaîne : PA ou inox 1.4401 -
Température de process
-20 à 60 °C (-4 à 140 °F)
-
Principe de mesure
Mesure ampérométrique de l'oxygène
-
Application
Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants
-
Installation
CYH112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves
-
Caractéristique
Montage simple
universel et flexible -
Design
Le support CYH112 fonctionne pour presque tous les types de fixation :
Fixation au sol, au mur ou directement sur rail -
Matériau
Conduite principale, tube transversal : inox 1.4404
Chaîne : PA ou inox 1.4401 -
Température de process
-20 à 60 °C (-4 à 140 °F)
-
Principe de mesure
Chlore total
-
Application
Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants
-
Caractéristique
Montage simple
universel et flexible -
Design
Le support CYH112 fonctionne pour presque tous les types de fixation :
Fixation au sol, au mur ou directement sur rail -
Matériau
Conduite principale, tube transversal : inox 1.4404
Chaîne : PA ou inox 1.4401 -
Température de process
-20 à 60 °C (-4 à 140 °F)
-
Principe de mesure
Lumière pulsée à faisceau unique
-
Application
Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants
-
Installation
CYH112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves
-
Caractéristique
Montage simple
universel et flexible -
Design
Le support CYH112 fonctionne pour presque tous les types de fixation :
Fixation au sol, au mur ou directement sur rail -
Matériau
Conduite principale, tube transversal : inox 1.4404
Chaîne : PA ou inox 1.4401 -
Température de process
-20 à 60 °C (-4 à 140 °F)
-
Principe de mesure
Photométrie UV
-
Caractéristique
Montage simple
universel et flexible -
Design
Le support CYH112 fonctionne pour presque tous les types de fixation :
Fixation au sol, au mur ou directement sur rail -
Température de process
-20 à 60 °C (-4 à 140 °F)
-
Application
Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants
Support à immersion
Flexdip CYA112
Flexdip CYA112 est un support modulaire pour l'immersion de capteurs en bassins, cuves ou canaux ouverts. Il permet pratiquement tous les types de montage de capteur (avec chaîne, fixe ou en suspension libre) et dispose d'une fermeture rapide pour une installation sûre et rapide des capteurs Memosens ou à câble surmoulé. Le support vous offre une flexibilité exceptionnelle et vous permet de configurer de façon optimale votre capteur à moindre coût.
-
Principe de mesure
Potentiométrique
-
Application
Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants
-
Installation
CYA112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves
-
Caractéristique
Montage simple
universel et flexible -
Design
Versions en inox ou PVC
-
Matériau
Tube à immersion, équerre de raccordement, raccords filetés soudés : inox 1.4404
Adaptateur de capteur, fixation rapide, bague de serrage multifonction : POM - GF
Joints toriques : EPDM -
Dimensions
Diamètre de la conduite immergée : 40 mm (1.57 inch)
Longueur : 600, 1200, 1800 et 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 et 94.5 inch) -
Température de process
0 à 60 °C (32 à 140 °F)
-
Principe de mesure
Capteur redox
-
Application
Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants
-
Installation
CYA112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves
-
Caractéristique
Montage simple
universel et flexible -
Design
Versions en inox ou PVC
-
Matériau
Tube à immersion, équerre de raccordement, raccords filetés soudés : inox 1.4404
Adaptateur de capteur, fixation rapide, bague de serrage multifonction : POM - GF
Joints toriques : EPDM -
Dimensions
Diamètre de la conduite immergée : 40 mm (1.57 inch)
Longueur : 600, 1200, 1800 et 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 et 94.5 inch) -
Température de process
0 à 60 °C (32 à 140 °F)
-
Principe de mesure
Conductif
-
Application
Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants
-
Installation
CYA112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves
-
Caractéristique
Montage simple
universel et flexible -
Design
Versions en inox ou PVC
-
Matériau
Tube à immersion, équerre de raccordement, raccords filetés soudés : inox 1.4404
Adaptateur de capteur, fixation rapide, bague de serrage multifonction : POM - GF
Joints toriques : EPDM -
Dimensions
Diamètre du tube à immersion : 40 mm (1.57")
Longueur : 600, 1200, 1800 et 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 et 94.5") -
Température de process
0...60 °C (32...140 °F)
-
Principe de mesure
Mesure ampérométrique de l'oxygène
-
Application
Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants
-
Installation
CYA112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves
-
Caractéristique
Montage simple
universel et flexible -
Design
Versions en inox ou PVC
-
Matériau
Tube à immersion, équerre de raccordement, raccords filetés soudés : inox 1.4404
Adaptateur de capteur, fixation rapide, bague de serrage multifonction : POM - GF
Joints toriques : EPDM -
Dimensions
Diamètre de la conduite immergée : 40 mm (1.57 inch)
Longueur : 600, 1200, 1800 et 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 et 94.5 inch) -
Température de process
0 à 60 °C (32 à 140 °F)
-
Principe de mesure
Chlore total
-
Application
Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants
-
Caractéristique
Montage simple
universel et flexible -
Design
Versions en inox ou PVC
-
Matériau
Tube à immersion, équerre de raccordement, raccords filetés soudés : inox 1.4404
Adaptateur de capteur, fixation rapide, bague de serrage multifonction : POM - GF
Joints toriques : EPDM -
Dimensions
Diamètre de la conduite immergée : 40 mm (1.57 inch)
Longueur : 600, 1200, 1800 et 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 et 94.5 inch) -
Température de process
0 à 60 °C (32 à 140 °F)
-
Principe de mesure
Lumière pulsée à faisceau unique
-
Application
Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants
-
Installation
CYA112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves
-
Caractéristique
Montage simple
universel et flexible -
Design
Versions en inox ou PVC
-
Matériau
Tube à immersion, équerre de raccordement, raccords filetés soudés : inox 1.4404
Adaptateur de capteur, fixation rapide, bague de serrage multifonction : POM - GF
Joints toriques : EPDM -
Dimensions
Diamètre de la conduite immergée : 40 mm (1.57 inch)
Longueur : 600, 1200, 1800 et 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 et 94.5 inch) -
Température de process
0 à 60 °C (32 à 140 °F)
-
Principe de mesure
Photométrie UV
-
Caractéristique
Montage simple
universel et flexible -
Design
Versions en inox ou PVC
-
Température de process
0 à 60 °C (32 à 140 °F)
-
Application
Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants
Capot de protection CYY101
Solutions tampons
CPY20
Les solutions tampons CPY20 de haute qualité garantissent un étalonnage du pH de très haute précision. Elles sont produites et mises en bouteille dans le laboratoire de production et testées dans le laboratoire d'étalonnage. Ces essais sont réalisés avec un sous-échantillon conformément à la norme ISO 17025. Les solutions tampons sont spécifiées avec une incertitude de mesure élargie de +/-0,02 pH (> pH 10 : +/-0,05 pH). Les solutions tampons contiennent uniquement des conservateurs listés FDA. A l'aide des solutions CPY20, vous obtiendrez des valeurs correctes et fiables.
-
Principe de mesure
Potentiométrique
-
Application
Solution tampon pH pour étalonner tous les capteurs de pH
-
Caractéristique
Valeurs de pH 0,02 selon NIST/DIN
-
Gamme de mesure
pH 2,0
pH 4,0
pH 7,0
pH 9,0
pH 9,2
pH 10,0
pH 12,0 -
Design
Les différentes solutions tampons sont colorées pour distinguer les tampons.
pH 4,0 --> rouge
pH 7,0 --> vert
pH 9,2 --> bleu -
Dimensions
Disponible dans différentes unités de volume :
5000 ml pour utilisation dans le système Topcal
1000 ml /250 ml
18 ml pour usage unique.
Solutions tampons
CPY20
Les solutions tampons CPY20 de haute qualité garantissent un étalonnage du pH de très haute précision. Elles sont produites et mises en bouteille dans le laboratoire de production et testées dans le laboratoire d'étalonnage. Ces essais sont réalisés avec un sous-échantillon conformément à la norme ISO 17025. Les solutions tampons sont spécifiées avec une incertitude de mesure élargie de +/-0,02 pH (> pH 10 : +/-0,05 pH). Les solutions tampons contiennent uniquement des conservateurs listés FDA. A l'aide des solutions CPY20, vous obtiendrez des valeurs correctes et fiables.
-
Principe de mesure
Potentiométrique
-
Application
Solution tampon pH pour étalonner tous les capteurs de pH
-
Caractéristique
Valeurs de pH 0,02 selon NIST/DIN
-
Gamme de mesure
pH 2,0
pH 4,0
pH 7,0
pH 9,0
pH 9,2
pH 10,0
pH 12,0 -
Design
Les différentes solutions tampons sont colorées pour distinguer les tampons.
pH 4,0 --> rouge
pH 7,0 --> vert
pH 9,2 --> bleu -
Dimensions
Disponible dans différentes unités de volume :
5000 ml pour utilisation dans le système Topcal
1000 ml /250 ml
18 ml pour usage unique.