
Données clés
-
Entrée
Transmetteur monovoie
-
Sortie / communication
4 à 20 mA
-
Indice de protection
IP67, IP68, NEMA Type 6
Domaine d'application
Le Liquiline Compact CM72 est un petit transmetteur pour les capteurs Memosens. C'est le choix idéal si vous ne disposez que d'un espace d'installation limité et si vous n'avez pas besoin de la flexibilité d'un appareil multiparamètre. Avec le capteur, il s'adapte dans la plupart des sondes et est très facile à installer. Le paramètre de mesure et la gamme de mesure sont prédéfinis lors de la commande. Le CM72 est par conséquent immédiatement opérationnel avec un degré de sécurité élevé contre les erreurs de fonctionnement.
Le Liquiline Compact CM72 peut être utilisé dans toutes les industries et leurs utilités. Il est compatible avec tous les capteurs avec une tête de raccordement Memosens bleue :
Capteurs de pH
Capteurs de redox
Capteurs de conductivité
Capteurs d'oxygène
Le paramètre de mesure et la gamme de mesure sont prédéfinis lors de la commande et ne peuvent pas être modifiés par la suite.
L'appareil 2 fils dispose de l'interface suivante :
4...20 mA
Le CM72 est adapté à l'utilisation en zone explosible et respecte les agréments internationaux tels qu'IECEx, ATEX et CSA.
Avantages
Installation compacte :
L'appareil 2 fils s'adapte dans une sonde et n'a pas besoin d'alimentation électrique propre.Mise en service rapide :
Grâce à sa configuration fixe, le CM72 peut être rapidement opérationnel.Bénéficiez de tous les avantages de la technologie Memosens :
Les capteurs Memosens permettent une transmission des données extrêmement sûre, une disponibilité optimale des valeurs mesurées et une facilité d'utilisation totale.Diagnostic sur site :
L'état du transmetteur et le capteur raccordé sont indiqués par une LED rouge/verte.Adapté à tous les emplacements :
Que votre point de mesure soit exposé à la poussière, à la vapeur, à la pluie, à la neige, à la chaleur ou au froid, le CM72 sera toujours le transmetteur qu'il vous faut.
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Fundamental selection
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité

-
-
Information technique (TI)
Liquiline Compact CM72
Transmetteur mono-paramètre pour capteurs Memosens
EN FR 21/02/202330/08/202131/05/2018Langue:
French
Version:
21/02/2023
Taille du fichier:
989.3 KB
Nom du fichier:
TI01409CFR_0322-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Boîte de jonction Manuel de mise en service
Boîte de jonction
EN FR 30/04/2018Langue:
French
Version:
30/04/2018
Taille du fichier:
591 KB
Nom du fichier:
BA01802CFR_0118.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Liquiline Compact CM72
Transmetteur monoparamètre compact pour capteurs Memosens
EN FR 14/11/202215/10/202030/04/2018Langue:
French
Version:
14/11/2022
Taille du fichier:
706.6 KB
Nom du fichier:
BA01797CFR_0322-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Liquiline Compact CM72
Transmetteur monoparamètre compact pour capteurs Memosens
EN FR 22/07/202129/02/202030/04/2018Langue:
French
Version:
22/07/2021
Taille du fichier:
492 KB
Nom du fichier:
KA01354CFR_0321.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Liquiline CM82 and CM72
UK Ex II 1G Ex ia IIC T6/T4 Ga
Langue:
Anglais
Version:
28/11/2022
Taille du fichier:
498.2 KB
Nom du fichier:
XA02757CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Liquiline CM82 and CM72
Supplement to:
BA01797C and BA01845C
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas
EN FR 02/08/202406/11/2020Langue:
Anglais
Version:
02/08/2024
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
XA02275CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Liquiline CM82 et CM72
Supplément à :
BA01797C et BA01845C
Conseils de sécurité pour appareils électriques en zone explosible
EN FR 08/02/2020Langue:
French
Version:
08/02/2020
Taille du fichier:
3.9 MB
Nom du fichier:
XA01948CFR_0119.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Liquiline CM82 et CM72
Supplément à :
BA01797C et BA01845C
Conseils de sécurité pour appareils électriques en zone explosible
EN FR 06/11/2020Langue:
French
Version:
06/11/2020
Taille du fichier:
3.2 MB
Nom du fichier:
XA02274CFR_0120.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Liquiline CM82 and CM72
Supplement to:
BA01797C and BA01845C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
JPN Ex ia IIC T4/T6 GaEN FR 09/02/202206/11/2020Langue:
Anglais
Version:
09/02/2022
Taille du fichier:
428.5 KB
Nom du fichier:
XA02276CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Langue:
Anglais
Version:
24/09/2024
Taille du fichier:
4.2 MB
Nom du fichier:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-