
Données clés
-
Entrée
2 x analogique 4...20 mA
-
Sortie
2 x analogique 4...20 mA
Domaine d'application
La barrière passive RB223 peut être utilisée pour séparer galvaniquement des circuits de signal actifs (0 à 20 mA) dans trois applications :
- Transmission de zones non Ex en zones Ex, par ex. pour actionneurs, transmetteurs ou afficheurs actifs
- Transmission de zones Ex en zones non Ex pour connexion de circuits actifs à sécurité intrinsèque vers l'API
- Transmission de zones Ex en zones non Ex pour l'alimentation de transmetteurs à sécurité intrinsèque avec alimentation sans sécurité intrinsèque
Séparation de signaux 0/4..20mA actifs de transmetteurs, vannes et actionneurs
Avantages
Boîtier compact pour montage accolé sur rail profilé
Version 1 et 2 voies permettant un gain de place
Ne nécessite pas d'alimentation auxiliaire
Agréments Ex internationaux ; peut être utilisé jusqu'à SIL3
Transmission HART® bidirectionnelle
Prises de communication pour HART® + résistance HART® intégrée pour la configuration des capteurs
Fundamental selection
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
RB223
Barrière passive à une ou deux voies
EN FR 14/07/202118/06/202118/12/201425/10/200628/09/2006Langue:
French
Version:
14/07/2021
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
TI00132RFR_1521.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Betriebsanleitung / Operating Instructions RB223
Betriebsanleitung Passivtrenner RB223 / Operating Instructions Isolator
RB223EN FR 18/06/202126/09/200712/10/2006Langue:
Anglais
Version:
18/06/2021
Taille du fichier:
890.7 KB
Nom du fichier:
BA00239R09a3_1321.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
RB223 ATEX: II (1)GD Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus certified for use in
explosion-hazardous areas.EN FR 02/05/201627/08/201220/06/200808/11/2006Langue:
Anglais
Version:
02/05/2016
Taille du fichier:
750.7 KB
Nom du fichier:
XA00068RA3_1416.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
RB223
CSA:
Control Drawing NI
022000113Langue:
Anglais
Version:
19/02/2007
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
022000113.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
RB223
CSA:
Control Drawing IS, NI
022000112Langue:
Anglais
Version:
19/02/2007
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
022000112.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
RB223
FM:
Control Drawing AIS, ANI, NI
022000111Langue:
Anglais
Version:
05/09/2006
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
022000111.pdf
-
-
-
Certificats FM/CSA (ZD)
Control Drawing CSA IS/NI/DIP RID16
FOUNDATION Fieldbus Field Indicator RID16
Installation Notes for Hazardous LocationsEN FR 31/05/201014/09/2007Langue:
Anglais
Version:
31/05/2010
Taille du fichier:
104.4 KB
Nom du fichier:
120600112.pdf
-
-
-
Certificats FM/CSA (ZD)
Control Drawing CSA Intrinsically Safe, Non-Incendive Passive Barrier RB223
Passive Barrier RB223
Installation Notes for hazardous locationsLangue:
Anglais
Version:
09/09/2016
Taille du fichier:
136.3 KB
Nom du fichier:
022000113.pdf
-
-
-
Certificats FM/CSA (ZD)
Control Drawing FM Passive Barrier RB223
Passive Barrier RB223
Installation Notes for hazardous locationsLangue:
Anglais
Version:
13/09/2007
Taille du fichier:
122.8 KB
Nom du fichier:
022000111.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Functional safety manual RB223
Functional safety manual for passive barrier RB223
EN FR 04/12/201324/04/200921/04/200827/09/2007Langue:
Anglais
Version:
04/12/2013
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
SD00011REN_1313.pdf
-