Données clés
-
Entrée
1 x analogique 4...20 mA
-
Sortie
1 x collecteur ouvert
-
Afficheur
LCD 20 mm (0.79")
5 digits
Bargraph
Affichage en texte clair -
Alimentation
Alimenté par boucle
Domaine d'application
L'afficheur indique la valeur mesurée sur un large écran rétroéclairé. Un bargraph supplémentaire donne un aperçu rapide du process et un champ en texte clair affiche d'autres informations telles que l'unité de mesure ou le repère. Tout dépassement de seuil est également signalé et un relais peut être commuté. L'afficheur ne nécessite pas d'alimentation séparée, il est alimenté directement par la boucle 4...20 mA. Le boîtier est disponible en aluminium et en inox ainsi qu'avec un agrément Ex d en option.
Afficheur contrôlé par microrégulateur dans un boîtier de terrain à compartiment unique avec affichage LCD rétroéclairé. La gamme de mesure, le nombre de décimales et l'offset de l'affichage peuvent être configurés facilement à l'aide de trois touches sur l'appareil avec le boîtier ouvert ou à l'aide d'un PC et du logiciel PC FieldCare.
Avantages
Affichage de valeurs mesurées 4 à 20 mA
Affichage de la valeur mesurée avec 5 digits avec unité, bargraph et rétroéclairage
Aucune alimentation externe requise
Versions : Boîtier en fonte d'alu moulée ou boîtier inox
Configuration simple avec 3 touches ; ou configuration avec le logiciel PC FieldCare ; ou configuration sans alimentation à l'aide de la setup box
Agréments internationaux ; agrément Marine
Supporte le protocole de transmission HART®
Fundamental selection
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI RIA14
Afficheur de terrain autoalimenté par boucle de courant
EN FR 30/01/202322/05/201428/03/201308/09/201110/05/2011Langue:
French
Version:
30/01/2023
Taille du fichier:
2.4 MB
Nom du fichier:
TI00143RFR_0523-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA RIA14
Afficheur de terrain alimenté par boucle de courant
EN FR 21/11/202224/07/201508/04/201308/11/201201/12/2011Langue:
French
Version:
21/11/2022
Taille du fichier:
4 MB
Nom du fichier:
BA00278RFR_0522-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA RIA14
Afficheur de terrain alimenté par boucle de courant
EN FR 31/01/202331/03/201719/06/201526/04/201301/12/2011Langue:
French
Version:
31/01/2023
Taille du fichier:
3.2 MB
Nom du fichier:
KA00277RFR_0523-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
RIA14
CSA:
Control Drawing XP, NI, DIP
120700114Langue:
Anglais
Version:
08/12/2008
Taille du fichier:
141.1 KB
Nom du fichier:
120700114.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
RIA14
FM:
Control Drawing XP, NI, DIP
120700113Langue:
Anglais
Version:
04/03/2014
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
120700113.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
RIA14
ATEX : II2G Ex db IIC T6...T4 Gb
IECEx : Ex db IIC T6...T4 Gb
Conseils de sécurité pour appareils électriques en zone explosibleEN FR 21/02/202205/08/201609/10/2009Langue:
French
Version:
21/02/2022
Taille du fichier:
441.1 KB
Nom du fichier:
XA00091RFR_0222-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
RIA14, RIA16
Field Indicator
Ex ib IIC T4...T6 Gb
Ex db IIC T4...T6 GbEN FR 26/12/202228/09/202214/09/2020Langue:
Anglais
Version:
26/12/2022
Taille du fichier:
548.9 KB
Nom du fichier:
XA02237KEN_0322-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
RIA14
ATEX : II2D Ex tb IIIC T110°C Db
IECEx : Ex tb IIIC T110°C Db
Conseils de sécurité pour appareils électriques en zone explosibleEN FR 28/02/202209/10/2009Langue:
French
Version:
28/02/2022
Taille du fichier:
437.6 KB
Nom du fichier:
XA00092RFR_0222-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA RIA14, RIA16
1 Ex ib [ia] IIC T6...T4 Gb
EN FR 07/08/202423/03/202003/03/2017Langue:
Anglais
Version:
07/08/2024
Taille du fichier:
448.2 KB
Nom du fichier:
XA01462KEN_0324-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA RIA14
Ex tb IIIC T110°C Db
EN FR 27/06/202426/11/2020Langue:
Anglais
Version:
27/06/2024
Taille du fichier:
432.2 KB
Nom du fichier:
XA02269REN_0224-00.pdf
-