
Données clés
-
Entrée
1x impulsion/analogique pour le débit,
2x RTD/analogique pour la température et la pression,
Alimentation de transmetteur 24V DC (+/-16%) -
Sortie
1x 4...20mA
2x numérique (collecteur ouvert) -
Afficheur
160 x 80 à matrice de points avec rétroéclairage blanc
Changement de couleur en cas d'alarme
Surface d'affichage active 70 x 34 mm -
Calculs
IAPWS-IF97
Domaine d'application
Le calculateur de vapeur EngyCal RS33 est utilisé pour enregistrer la masse de vapeur et le flux d'énergie de la vapeur saturée ou surchauffée. Le calcul est basé sur les valeurs de process mesurées pour le débit volumique, la température et/ou la pression.
L'EngyCal RS33 utilise le standard IAPWS IF97 pour calculer la masse et le flux d'énergie de la vapeur. La densité et l'enthalpie de la vapeur sont calculées à partir des grandeurs d'entrée de pression et de température.
Enregistrement et calcul des quantités d'énergie dans les applications de vapeur (quantité de chaleur vapeur, différence de chaleur vapeur). Les applications typiques sont les suivantes :
Industrie agroalimentaire
Industrie chimique
Industrie pharmaceutique
Centrales électriques
Construction de bâtiments et d'installation
Avantages
Compensation de la mesure de débit par pression différentielle
Calcul selon les tables internationales de vapeur d'eau
L'adaptation électronique du capteur de température (appairage capteur-transmetteur) avec l'unité arithmétique permet une mesure de température très précise
Sauvegarde détaillée des valeurs instantanées et des valeurs de compteur ainsi que des messages d'erreur, des dépassements de seuil et des modifications des paramètres de configuration
Modèles standard adaptés au raccordement et à l'alimentation de tous les débitmètres, capteurs de température et capteurs de pression usuels
Affichage à distance via Ethernet et bus de terrain
Compteur de déficit pour la transparence en cas d'erreur ou d'alarme
Vidéos
Lean selection
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA EngyCal RS33
Version française - 02/2024
Calculateur de vapeur pour un point de mesure avec une entrée impulsion/analogique pour le débit et deux entrées RTD/analogiques pou r la température/pression
EN FR 19/02/202428/12/201807/10/201428/01/201430/09/2011Langue:
French
Version:
19/02/2024
Taille du fichier:
2.8 MB
Nom du fichier:
BA00294KFR_0624-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI EngyCal RS33
Calculateur de vapeur pour un point de mesure avec une entrée
impulsion/analogique pour le débit et deux entrées RTD/analogiques pou
r la température/pressionEN FR 15/01/202427/12/201813/09/201807/02/201406/09/2011Langue:
French
Version:
15/01/2024
Taille du fichier:
851.2 KB
Nom du fichier:
TI00154KFR_0424-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA EngyCal RS33
Calculateur de vapeur pour un point de mesure avec une entrée impulsion/analogique pour le débit et deux entrées RTD/analogiques pou
r la température/pressionEN FR 19/02/202428/12/201807/10/201428/01/201430/09/2011Langue:
French
Version:
19/02/2024
Taille du fichier:
2.8 MB
Nom du fichier:
BA00294KFR_0624-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Logiciel d'exploitation FDM
Logiciel Field Data Manager, MS20/MS21
Logiciel PC de gestion et visualisation des donnéesEN FR 27/04/202204/10/202127/07/202109/05/201916/05/2017Langue:
French
Version:
27/04/2022
Taille du fichier:
5.8 MB
Nom du fichier:
BA00288RFR_1221.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
EngyCal® RH33 et RS33, et Batch Controller RA33 Manuel de mise en service
Manuel de mise en service MODBUS supplémentaire pour calculateur
d'énergie RH33, calculateur de vapeur RS33 et Batch Controller RA33EN FR 24/06/201616/11/2010Langue:
French
Version:
24/06/2016
Taille du fichier:
495.8 KB
Nom du fichier:
BA01029KFR_1416-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA EngyCal RS33
Calculateur de vapeur pour un point de mesure avec une entrée
impulsion/analogique pour le débit et deux entrées RTD/analogiques pou
r la température/pressionEN FR 19/02/202407/01/201515/07/201430/01/201401/08/2011Langue:
French
Version:
19/02/2024
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
KA00293KFR_0524-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
71144242
Freischaltung einer Software Option
EN FR 30/01/2025Langue:
Anglais
Version:
30/01/2025
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
71144242.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
XPR0001-xx
Einbauanleitung für den Austausch der Kommunikationkarte
EN FR 30/01/2025Langue:
Anglais
Version:
30/01/2025
Taille du fichier:
2.8 MB
Nom du fichier:
71122645.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
XPR0001-xx
Einbauanleitung Austausch Gehäusefront, Gehäuseunterteil,
ElektronikabdeckungEN FR 30/01/2025Langue:
Anglais
Version:
30/01/2025
Taille du fichier:
2.7 MB
Nom du fichier:
71122644.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
XPR0003-xx
Einbauanleitung für den Austausch des Mainboard
EN FR 30/01/2025Langue:
Anglais
Version:
30/01/2025
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
71122646.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Langue:
Anglais
Version:
14/07/2021
Taille du fichier:
478.5 KB
Nom du fichier:
SD02429R09EN_0121.pdf
-