
Domaine d'application
Le parafoudre HAW562 est utilisé pour protéger les composants électroniques contre la destruction par surtension. Il s'assure que les surtensions qui se produisent dans les câbles de signal (par ex. 4 à 20 mA), les câbles de communication (bus de terrain) et les câbles d'alimentation passent dans la terre en toute sécurité. Cette protection n'affecte en rien la fonctionnalité du transmetteur ou du composant électronique concerné.
Les parafoudres sont utilisés pour atténuer les courants résiduels des niveaux de protection contre la foudre situés en amont, ainsi que pour limiter les surtensions induites ou générées par l'installation.
Les appareils HAW562 sont principalement utilisés dans l'automatisation des process et dans les technologies de mesure et de communication dans les secteurs de l'eau et des eaux usées, de la chimie, du pétrole et du gaz, ainsi que de l'énergie et de l'électricité.
Avantages
Protection des appareils de mesure constituant un gros investissement
Disponibilité de l'installation accrue car le parafoudre s'adapte parfaitement aux composants électroniques utilisés en automatisation de process et dans l'instrumentation de mesure de process
Utilisation en zone Ex - en option avec les agréments de sécurité intrinsèque SIL2
Testé contre les vibrations et les chocs selon EN 60068-2
Mise à la terre directe et indirecte du blindage
Fundamental selection
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
HAW562 Information technique
Parafoudre
pour montage sur rail profiléEN FR 29/04/201431/12/2010Langue:
French
Version:
29/04/2014
Taille du fichier:
1008 KB
Nom du fichier:
TI01012KFR_1514.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Betriebsanleitung HAW562-AAB/-AAC für Versorgungsleitungen Operating instructions HAW562-AAB/-AAC for supply lines
HAW562-AAB/-AAC Überspannungsschutz zur Montage auf Hutschiene
zum Schutz von Versorgungsleitungen 10-55 V / 90-230 V
HAW562-AAB/-AAC surge arrester for top hat rail mounting for the
protection of supply lines 10-55 V / 90-230 VEN FR 23/04/201431/12/2010Langue:
Anglais
Version:
23/04/2014
Taille du fichier:
349.7 KB
Nom du fichier:
BA00302KA2_1414.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Betriebsanleitung HAW562-AAA/-AAD/-8DA für Signalleitungen Operating instructions HAW562-AAA/-AAD/-8DA for signal lines
HAW562-AAA/-AAD/-8DA Überspannungsschutz zur Montage auf
Hutschiene zum Schutz von Signalleitungen 0/4-20mA, PFM, PA, FF,
RS485, Modbus, DP
HAW562-AAA/-AAD/-8DA Surge arrester for top hat rail mounting for the
protection of signal lines 0/4-20mA, PFM, PA, FF,RS485, Modbus, DPEN FR 31/12/2010Langue:
Anglais
Version:
31/12/2010
Taille du fichier:
893.4 KB
Nom du fichier:
BA00303Ka2_1310.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Betriebsanleitung HAW562-AAE für Prosonic FM9x Operating instructions HAW562-AAE for Prosonic FMU9x
HAW562-AAB/-AAC Überspannungsschutz zur Montage auf Hutschiene
zum Schutz von Prosonic FMU9x
HAW562-AAB/-AAC surge arrester for top hat rail mounting for the
protection of FMU9xEN FR 31/12/2010Langue:
Anglais
Version:
31/12/2010
Taille du fichier:
768.7 KB
Nom du fichier:
BA00306Ka2_1310.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
HAW562-8DA CSA
HAW562-8DA CSA
Langue:
Anglais
Version:
17/12/2018
Taille du fichier:
43.6 KB
Nom du fichier:
XA01822K09EN_0118_10000010453.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA HAW562
Parafoudre
ATEX, IECEx :
Ex ia [ia Ga] IIC T6 GbEN FR 20/02/202302/05/201604/12/201502/05/2011Langue:
French
Version:
20/02/2023
Taille du fichier:
453.7 KB
Nom du fichier:
XA01002KFR_0423-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Langue:
Anglais
Version:
14/07/2021
Taille du fichier:
478.5 KB
Nom du fichier:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Portfolioübersicht Systemprodukte und Datenmanager
Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Langue:
Allemand
Version:
10/03/2023
Taille du fichier:
3.6 MB
Nom du fichier:
PU01321K09DE_0523.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Produits système et data managers
Solutions pour compléter votre point de mesure
Langue:
French
Version:
11/02/2022
Taille du fichier:
744.6 KB
Nom du fichier:
PU01321KFR_0523.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Portfolio Overview System products and data manager
Solutions to complete your measuring point
Langue:
Anglais
Version:
10/03/2023
Taille du fichier:
3.6 MB
Nom du fichier:
PU01321K09EN_0523.pdf
-