Le Cubemass DCI est le capteur éprouvé pour la mesure de très faibles débits sur skids, bancs d'essai et robotique industrielle, par ex. dans des applications telles que le laquage et le traitement de surface. Sa précision n'est compromise ni par une pression élevée ni par les conditions de débit. Les équipementiers considèrent le Cubemass comme un capteur Coriolis compact avec de nombreuses possibilités de communication.
Le principe de mesure fonctionne indépendamment des propriétés physiques des fluides telles que la viscosité ou la masse volumique
Mesure précise de très faibles débits de liquides et de gaz
Caractéristiques de l'appareil
Diamètre nominal : DN 1 à 6 (1/24 à 1/4")
Pression de process jusqu'à 400 bar (5800 psi)
Température du produit jusqu'à +200 °C (+392 °F)
Appareil en version compacte ou séparée
Sorties flexibles
Modbus RS485
Avantages
Faible encombrement - construction monotube compacte
Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température)
Adapté aux skids – capteur léger
Grande flexibilité dans l'intégration système – grand choix d'interfaces de communication
Mise en service rapide - appareil préconfiguré
Récupération automatique des données pour la maintenance
Découvrez comment la brasserie Hofbrauhaus Freising prélève des échantillons des eaux usées avec le débitmètre Promag L 400 dans un puits quasi inaccessible.
Le nettoyage efficace des composants est une part essentielle de la production de composants de fabrication industrielle. C'est pourquoi Borer Chemie AG mise sur Teqwave F, I et T pour la mesure de la concentration.
Surveillance de la teneur en sucre/sucre inverti dans le process de remplissage des boissons gazeuses à l'aide de l'appareil de mesure de la concentration Teqwave H.
La distillerie Waldbrand utilise le Teqwave pour mesurer en continu la concentration d'alcool. L'appareil peut compenser les influences croisées et s'adapter aux propriétés spécifiques des boissons
Capteur compact pour les très faibles débits avec intégration système simple. Mesure précise de très faibles débits de liquides et gaz.
Caractéristiques du capteur
Installation peu encombrante – monotube compact. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Adapté aux skids – capteur léger. Diamètre nominal : DN 1 à 6. Pression de process jusqu'à 400 bar (5800 psi). Température du produit jusqu'à +200 °C (+392 °F).
Caractéristiques du transmetteur
Grande flexibilité dans l'intégration système – grand choix d'interfaces de communication. Mise en service rapide – appareils préconfigurés. Récupération automatique des données pour la maintenance. Appareil en version compacte ou séparée. Sorties flexibles. Modbus RS485.
Standard : –20 à +60 °C (–4 à +140 °F) Option : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)
Matériau du boîtier du capteur
1.4301 (304), résistant à la corrosion
Matériau du boîtier du transmetteur
Fonte d'aluminium à revêtement pulvérisé
Indice de protection
IP67, boîtier de type 4X. Transmetteur séparé : IP67, boîtier de type 4X
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur) Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
Sorties
4 sorties modulaires : 0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive) Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien (passive), impulsion déphasée Relais
Entrées
1 entrée modulaire : état
Communication numérique
HART, Modbus RS485
Alimentation
DC 16 à 62 V AC 85 à 260 V (45 à 65 Hz) AC 20 à 55 V (45 à 65 Hz)
Certificats Ex
ATEX, IECEx, NEC/CEC, NEPSI
Autres agréments et certificats
Certificat matière 3.1, étalonnage sur banc d'étalonnage accrédité (selon ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL CRN
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025), NAMUR
Certificats matière
Certificat matière 3.1
Principe de mesure
Coriolis
En-tête produit
Capteur compact pour les très faibles débits avec intégration système simple. Mesure précise de très faibles débits de liquides et gaz.
Caractéristiques du capteur
Installation peu encombrante – monotube compact. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Adapté aux skids – capteur léger. Diamètre nominal : DN 1 à 6. Pression de process jusqu'à 400 bar (5800 psi). Température du produit jusqu'à +200 °C (+392 °F).
Caractéristiques du transmetteur
Grande flexibilité dans l'intégration système – grand choix d'interfaces de communication. Mise en service rapide – appareils préconfigurés. Récupération automatique des données pour la maintenance. Appareil en version compacte ou séparée. Sorties flexibles. Modbus RS485.
Standard : –20 à +60 °C (–4 à +140 °F) Option : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)
Matériau du boîtier du capteur
1.4301 (304), résistant à la corrosion
Matériau du boîtier du transmetteur
Fonte d'aluminium à revêtement pulvérisé
Indice de protection
IP67, boîtier de type 4X. Transmetteur séparé : IP67, boîtier de type 4X
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur) Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
Sorties
4 sorties modulaires : 0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive) Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien (passive), impulsion déphasée Relais
Entrées
1 entrée modulaire : état
Communication numérique
HART, Modbus RS485
Alimentation
DC 16 à 62 V AC 85 à 260 V (45 à 65 Hz) AC 20 à 55 V (45 à 65 Hz)
Certificats Ex
ATEX, IECEx, NEC/CEC, NEPSI
Autres agréments et certificats
Certificat matière 3.1, étalonnage sur banc d'étalonnage accrédité (selon ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL CRN
Indicateur de processus à 4 fils avec unité de contrôle en tant qu'appareil sur rail DIN avec jusqu'à deux entrées de capteur universelles et homologation SIL en option
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
Parafoudre pour une installation dans l'appareil de terrain pour les câbles d'alimentation, de signal et de communication, en option avec agrément SIL et Ex
Indicateur de processus à 4 fils avec unité de contrôle en tant qu'appareil sur rail DIN avec jusqu'à deux entrées de capteur universelles et homologation SIL en option
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
Parafoudre pour une installation dans l'appareil de terrain pour les câbles d'alimentation, de signal et de communication, en option avec agrément SIL et Ex
Indicateur de processus à 4 fils avec unité de contrôle en tant qu'appareil sur rail DIN avec jusqu'à deux entrées de capteur universelles et homologation SIL en option
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .