Données clés
-
Erreur de mesure max.
Masse : +/- 3,0%
-
Gamme de mesure
Dépend du type de gaz et des conditions du process
-
Gamme de température du produit
-40... +100 °C (-40... +212 °F)
-
Pression de process max.
-0,5... 40 bar g (-7.25…580 psig)
-
Matériaux en contact avec le produit
Elément sensible : 1.4404 (316L)
Tube d'insertion : 1.4404 (316L)
Tube de mesure : 1.4404 (316L) ; 1.4435 (316L)
Raccord : 1.4404 (F316/F316L) ; 1.4404 (316L) ; 1.4435 (316L)
Domaine d'application
L'appareil in-line t-mass A 150 a été spécialement conçu pour la mesure économique de gaz industriels, en particulier l'air comprimé. Il s'agit d'un appareil de mesure de tendance pour les applications de sous-comptage. Sa technologie 4 fils est logée dans un boîtier aluminium compact et robuste. Il peut être commandé avec afficheur ou en version aveugle. Les réglages spécifiques à l'utilisateur sont sauvegardés dans l'afficheur et peuvent être transférés d'un appareil à un autre via l'afficheur.
Ce principe de mesure se caractérise par une dynamique de mesure élevée et une mesure directe du débit massique
Adapté à l'air, à l'azote, au dioxyde de carbone et à l'argon dans des petites conduites.
Caractéristiques du produit
Version in-line : diamètre nominal DN 15 à 50 (1/2 à 2")
Pression de process jusqu'à PN 40, classe 300
Grand choix de raccords process
Appareil en version compacte avec alimentation DC 24 V
4-20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/tout ou rien
Transmetteur compact et robuste
Avantages
Adapté à l'air, à l'azote, au dioxyde de carbone et à l'argon dans des petites conduites
Surveillance de process optimale – mesure simple même à faibles pressions et faibles vitesses d'écoulement
Mesure économique – installation aisée, perte de charge négligeable et absence de maintenance
Mesure de débit fiable – mesure multivariable
Mise en service rapide et efficace – guidée par menus de configuration
Disponibilité élevée de l'installation – autodiagnostic et surveillance des erreurs
Récupération automatique des données pour la maintenance
Vidéos
Lean selection
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Proline t-mass A 150 Information technique
Version française - 05/2012
Débitmètre massique thermique
EN FR 02/03/202011/05/201217/04/2012Langue:
French
Version:
11/05/2012
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI01019DFR_0212.pdf
-
-
-
Device Type Manager (DTM)
Device Type Manager (DTM) - t-mass 150 - HART
Language neutral - 05/2023
Endress+Hauser, DeviceCare, 1.07.06 Endress+Hauser, Field Xpert - SMT70, 1.07.00 Endress+Hauser, FieldCare, 2.17.00
Langue:
Language neutral
Version:
13/05/2023
Taille du fichier:
102.7 MB
Nom du fichier:
EH_t-mass_150_6xABxx_HART_FW_1_00_zz_Dev_Rev_1.zip
-
-
-
Information technique (TI)
Proline t-mass A 150 Information technique
Débitmètre massique thermique
EN FR 02/03/202011/05/201217/04/2012Langue:
French
Version:
11/05/2012
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI01019DFR_0212.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline t-mass A 150 HART Manuel de mise en service
Débitmètre massique thermique
EN FR 02/03/202009/11/201217/04/2012Langue:
French
Version:
09/11/2012
Taille du fichier:
3.1 MB
Nom du fichier:
BA01042DFR_0212.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline t-mass A, B 150 HART Description of Device Parameters
Thermal Mass Flowmeter
EN FR 04/04/2016Langue:
Anglais
Version:
04/04/2016
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
GP01031DEN_0115.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Proline t-mass A 150
Débitmètre massique thermique
EN FR 02/03/202017/04/2012Langue:
French
Version:
02/03/2020
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
KA01103DFR_0220.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50EN FR 01/09/201701/02/201724/11/201528/11/201306/04/2012Langue:
Anglais
Version:
01/09/2017
Taille du fichier:
562.2 KB
Nom du fichier:
EA00102DA2_1817.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Replacing sensor A+B Installation Instructions
t-mass A, B 150
EN FR 01/10/201827/03/201524/04/2012Langue:
Anglais
Version:
01/10/2018
Taille du fichier:
435.9 KB
Nom du fichier:
EA00112DA2_0318.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN FR 01/03/201828/11/201325/04/2013Langue:
Anglais
Version:
01/03/2018
Taille du fichier:
139.5 KB
Nom du fichier:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Activating application packages
Promag 100, 200, 400, Promass 100, 200, Prosonic Flow 100, 200, Prowirl
200, t-mass 150EN FR 03/03/202015/02/2019Langue:
Anglais
Version:
03/03/2020
Taille du fichier:
406.9 KB
Nom du fichier:
EA01249DA2_0220.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Replacing small parts Installation Instructions
t-mass A, B, T 150
EN FR 01/10/201823/06/201504/03/201424/04/2012Langue:
Anglais
Version:
01/10/2018
Taille du fichier:
528.1 KB
Nom du fichier:
EA00111DA2_0418.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Proline t-mass 150
EAC:
Zone 2EN FR 01/07/2024Langue:
Anglais
Version:
01/07/2024
Taille du fichier:
448.6 KB
Nom du fichier:
XA03273DEN_0124-00.pdf
-