Données clés
-
Erreur de mesure max.
Débit volumique :
- ± 0,5 % de m. ± 0,02% de P.E. pour 0,5 à 10 m/s (1.6 à 33 ft/s)
- ± 0,07 % de P.E. pour vitesses d'écoulement < 0,5 m/s (1.64 ft/s) -
Gamme de mesure
0,025 à 5 m/s (0.02 à 16.4 ft/s)
0 à 6360 dm3/min (0 à 1680 gal/min) -
Gamme de température du produit
0 à 150° (17.8 à 302 °F)
-
Pression de process max.
PN 25 / ASME Cl. 150
-
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4301 (F304)
Raccord process : 1.4571 ; 1.4404 (F316L) ; 1.0038 (S235JR) ; 1,4306 (F304L) ; 1.4307 (F304L) ; A105
Domaine d'application
La mesure de l'eau déminéralisée dans les utilités, par exemple dans les lignes de retour de condensats de chaudière, requiert des appareils fiables. Le Prosonic Flow E 100 permet une mesure de débit bidirectionnelle précise et économique pour toutes les industries. Avec sa mesure de température intégrée, le Prosonic Flow E 100 se révèle être un débitmètre multivariable pour une valeur ajoutée considérable dans votre installation. La technologie Heartbeat permet une mesure fiable et permet l'extension des cycles de réétalonnage.
Le principe de mesure est insensible à la pression, à la masse volumique, à la température et à la conductivité
Mesure bidirectionnelle de l'eau déminéralisée pour les utilités, par ex. dans les lignes de retour de condensats de chaudière
Caractéristiques de l'appareil :
Précision de jusqu'à ±0,5 % (débit) ou selon EN 1434 Cl. 2, ±2,0 °C (± 3,6 °F) (temp.)
Températures de process jusqu'à 150 °C (302 °F)
Ensemble du boîtier du compteur en acier inoxydable
4-20 mA HART, sortie impulsion/fréquence
Afficheur local disponible pour la lecture et la surveillance
Boîtier de transmetteur robuste
Avantages
Stabilité à long terme – capteur fiable et robuste
Nombre de points de mesure réduit– appareil multivariable
Mesure de débit fiable – grande dynamique de mesure (200:1)
Configuration sur site rapide sans logiciel ni équipement supplémentaires – serveur web intégré
Intervalles d'étalonnage plus larges – vérification intégrée grâce à la technologie Heartbeat
Mise en service simple – configuration guidée
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Proline Prosonic Flow E 100 Information technique
Version française - 07/2018
Débitmètre à ultrasons à temps de transit Débitmètre à ultrasons à temps de transit économique avec mesure de température intégrée
EN FR 18/06/202001/11/201902/07/201801/12/2017Langue:
French
Version:
02/07/2018
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
TI01345DFR_0218.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Proline Prosonic Flow E 100 Information technique
Débitmètre à ultrasons à temps de transit
Débitmètre à ultrasons à temps de transit économique avec mesure de
température intégréeEN FR 18/06/202001/11/201902/07/201801/12/2017Langue:
French
Version:
02/07/2018
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
TI01345DFR_0218.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Prosonic Flow E 100 HART Manuel de mise en service
Débitmètre à ultrasons à temps de transit
EN FR 18/06/202001/11/201901/12/2017Langue:
French
Version:
01/12/2017
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
BA01769DFR_0117.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Prosonic Flow 100 HART Description of Device Parameters
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
EN FR 01/12/2017Langue:
Anglais
Version:
01/12/2017
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
GP01124DEN_0117.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Proline 100 HART
Transmetteur avec capteur à ultrasons à temps de transit
EN FR 18/06/202001/12/2017Langue:
French
Version:
18/06/2020
Taille du fichier:
2.5 MB
Nom du fichier:
KA01330DFR_0220.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Proline Prosonic Flow E Instructions condensées
Proline Prosonic Flow E
Capteur à ultrasons à temps de transitEN FR 01/12/2017Langue:
French
Version:
01/12/2017
Taille du fichier:
583.2 KB
Nom du fichier:
KA01329DFR_0117.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Replacing Display module, non Ex, Zone 2, Class 1 Div. 2 Installation Instructions
Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100
EN FR 01/12/201708/10/2014Langue:
Anglais
Version:
01/12/2017
Taille du fichier:
340.9 KB
Nom du fichier:
EA01109DA2_0217.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Replacing Small parts
Proline 10, 100, 400, 800 Index C, 500, 500-digital, CNG-, LNG-, LPGmass
EN FR 01/01/202401/05/202101/04/202131/07/202002/08/2019Langue:
Anglais
Version:
01/01/2024
Taille du fichier:
518.1 KB
Nom du fichier:
EA01119DA2_0923-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Replacing the Electronics Module
Prosonic Flow E 100, Prosonic Flow E Heat
EN FR 01/07/202004/06/201801/12/2017Langue:
Anglais
Version:
01/07/2020
Taille du fichier:
604.1 KB
Nom du fichier:
EA01219DA2_0320.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Activating application packages
Promag 100, 200, 400, Promass 100, 200, Prosonic Flow 100, 200, Prowirl
200, t-mass 150EN FR 03/03/202015/02/2019Langue:
Anglais
Version:
03/03/2020
Taille du fichier:
406.9 KB
Nom du fichier:
EA01249DA2_0220.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Replacing Spare Parts
CNG-, LNG-, LPGmass, Proline 100, 300, 400 Index C, 500, 500-digital
EN FR 01/01/202415/12/202101/06/202101/06/202002/08/2019Langue:
Anglais
Version:
01/01/2024
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
EA01018DA2_1523-00.pdf
-