%20with%20flange%20connections%20for%20process%20applications%20-%20PP01.jpg)
Données clés
-
Erreur de mesure max.
Débit volumique (standard) : ±0,5 % de m. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
Débit volumique (option) ±0,2 % de m. ± 2 mm/s (0.08 in/s) -
Gamme de mesure
4 dm³/min à 9600 m³/h (1 gal/min à 44 000 gal/min)
-
Gamme de température du produit
Revêtement du tube de mesure PFA : –20 à +150 °C (–4 à +302 °F)
Revêtement du tube de mesure PFA haute température : –20 à +180 °C (–4 à +356 °F)
Revêtement du tube de mesure PTFE : –40 à +130 °C (–40 à +266 °F) -
Pression de process max.
PN 40, Class 300, 20K
-
Matériaux en contact avec le produit
Revêtement : PFA ; PTFE
Electrodes : 1.4435 (316L) ; Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; Tantale ; Platine ; Titane
Domaine d'application
Le Promag P est destiné aux applications chimiques et de process avec liquides corrosifs et températures de produit très élevées. Avec son transmetteur compact, le Promag P 300 offre une grande flexibilité en matière de configuration et d'intégration système : accès d'un côté, afficheur séparé, options de connectivité améliorées. Heartbeat Technology permet la conformité et la sécurité de process à tout moment.
Le principe de mesure bidirectionnelle est insensible à la pression, à la masse volumique, à la température et à la viscosité
Destiné aux applications chimiques et de process avec liquides corrosifs et températures de produit élevées
Caractéristiques de l'appareil
Diamètre nominal : max. DN 600 (24")
Tous les agréments Ex usuels
Revêtement en PTFE ou PFA
Boîtier double compartiment compact avec jusqu'à 3 E/S
Affichage rétroéclairé avec commande par touches optiques et accès Wi-Fi
Afficheur séparé disponible
Avantages
Applications diverses – grand choix de matériaux en contact avec le produit
Mesure de débit peu consommatrice d'énergie - pas de perte de charge due à la restriction du diamètre nominal
Sans entretien – pas de pièces mobiles
Accès à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et Ethernet
Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable
Vérification intégrée - Heartbeat Technology
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Proline Promag P 300
Version française - 08/2022
Débitmètre électromagnétique
EN FR 01/08/202216/09/201915/07/201901/11/201801/06/2018Langue:
French
Version:
01/08/2022
Taille du fichier:
11 MB
Nom du fichier:
TI01224DFR_0822-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Proline Promag P 300
Débitmètre électromagnétique
EN FR 01/08/202216/09/201915/07/201901/11/201801/06/2018Langue:
French
Version:
01/08/2022
Taille du fichier:
11 MB
Nom du fichier:
TI01224DFR_0822-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag P 300 PROFIBUS DP Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN FR 01/06/2018Langue:
Anglais
Version:
01/06/2018
Taille du fichier:
6.9 MB
Nom du fichier:
BA01853DEN_0118.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag P 300 PROFIBUS PA Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN FR 01/11/201815/12/201701/08/2016Langue:
Anglais
Version:
01/11/2018
Taille du fichier:
6.6 MB
Nom du fichier:
BA01397DEN_0318.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag P 300 PROFINET Manuel de mise en service
Débitmètre électromagnétique
EN FR 16/09/201915/07/201915/12/201702/10/2017Langue:
French
Version:
16/09/2019
Taille du fichier:
9.7 MB
Nom du fichier:
BA01719DFR_0419.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag P 300 EtherNet/IP Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN FR 15/12/201702/10/2017Langue:
Anglais
Version:
15/12/2017
Taille du fichier:
7.7 MB
Nom du fichier:
BA01717DEN_0217.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag P 300
Débitmètre électromagnétique
Modbus RS485EN FR 01/08/202201/09/201915/12/201702/10/201701/08/2016Langue:
French
Version:
01/08/2022
Taille du fichier:
7.6 MB
Nom du fichier:
BA01395DFR_0522-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Promag P 300
Débitmètre électromagnétique
PROFINET avec Ethernet-APLEN FR 10/01/2024Langue:
French
Version:
10/01/2024
Taille du fichier:
7.3 MB
Nom du fichier:
BA02105DFR_0122-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag P 300
Débitmètre électromagnétique
HARTEN FR 01/08/202201/09/201915/12/201702/10/201701/08/2016Langue:
French
Version:
01/08/2022
Taille du fichier:
8.6 MB
Nom du fichier:
BA01393DFR_0522-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag P 300 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN FR 15/12/201701/11/2016Langue:
Anglais
Version:
15/12/2017
Taille du fichier:
7 MB
Nom du fichier:
BA01478DEN_0217.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promag 300
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN FR 01/08/202201/09/201902/10/201702/08/2016Langue:
Anglais
Version:
01/08/2022
Taille du fichier:
2.9 MB
Nom du fichier:
GP01053DEN_0422-00.pdf
-