Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo du débitmètre électromagnétique Proline Promag P 500 / 5P5B avec différents transmetteurs séparés

Débitmètre électromagnétique Proline
Promag P 500

Débitmètre haute température pour les applications de process en version séparée avec jusqu'à 4 E/S

5P5B
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information

Données clés

  • Erreur de mesure max.

    Débit volumique (standard) : ±0,5 % de m. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
    Débit volumique (option) ±0,2 % de m. ± 2 mm/s (0.08 in/s)

  • Gamme de mesure

    4 dm³/min à 9600 m³/h (1 gal/min à 44 000 gal/min)

  • Gamme de température du produit

    Revêtement du tube de mesure PFA : –20 à +150 °C (–4 à +302 °F)
    Revêtement du tube de mesure PFA haute température : –20 à +180 °C (–4 à +356 °F)
    Revêtement du tube de mesure PTFE : –40 à +130 °C (–40 à +266 °F)

  • Pression de process max.

    PN 40, Class 300, 20K

  • Matériaux en contact avec le produit

    Revêtement du tube de mesure : PFA ; PTFE
    Electrodes : 1.4435 (316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; tantale ; platine ;
    titane ; Duplex 1.4462 (UNS S31803)

Domaine d'application

Le Promag P est destiné aux applications chimiques et de process avec liquides corrosifs et températures de produit très élevées. Avec son transmetteur séparé innovant, le Promag P 500 favorise la souplesse d'installation et la sécurité de fonctionnement dans des environnements exigeants. Heartbeat Technology permet la conformité et la sécurité de process à tout moment.

  • Le principe de mesure bidirectionnelle est insensible à la pression, à la masse volumique, à la température et à la viscosité

  • Destiné aux applications chimiques et de process avec liquides corrosifs et températures de produit élevées


Caractéristiques de l'appareil

  • Diamètre nominal : max. DN 600 (24")

  • Tous les agréments Ex usuels

  • Revêtement en PTFE ou PFA

  • Version séparée avec jusqu'à 4 E/S

  • Affichage rétroéclairé avec commande par touches optiques et accès Wi-Fi

  • Câble standard entre le capteur et le transmetteur

Avantages

  • Applications diverses – grand choix de matériaux en contact avec le produit

  • Mesure de débit peu consommatrice d'énergie - pas de perte de charge due à la restriction du diamètre nominal

  • Sans entretien – pas de pièces mobiles

  • Accès à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et Ethernet

  • Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable

  • Vérification intégrée - Heartbeat Technology

Vidéos

  • Heartbeat Technology
    Instruments intelligents avec Heartbeat Technology

    Comment augmenter les performances de votre site tout en réduisant les coûts ? Notre gamme d'instruments intelligents équipés de Heartbeat Technology offre des informations détaillées sur les appareils pour gagner en efficacité et en sécurité opérationnelle.

  • Logo Ethernet-APL
    Gamme Ethernet-APL

    Ethernet est prêt pour l'industrie des process : Ethernet-APL garantit une grande longueur de câble, une installation facile et intègre la protection contre les explosions. La communication à haut débit devient ainsi possible jusqu'au niveau du terrain.

Extended selection

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products