
Données clés
-
Température de process
-50 °C ... 180 °C
(-58 °F ... 356 °F) -
Pression process / Limite surpress. max.
Vide ... 25 bar
(vide ... 362 psi)
Domaine d'application
Le Solicap FTI55 est une sonde à tige robuste totalement/partiellement isolée pour la détection de niveau dans les solides de granulométrie faible à forte. Il offre une fiabilité maximale et est adapté à un grand nombre d'applications grâce à de nombreux certificats et agréments. Grâce à sa construction robuste, il peut également être utilisé pour fournir des mesures précises dans des applications avec de fortes charges latérales jusqu'à 300 Nm.
Pour des applications avec des charges latérales très élevées jusqu'à 300 Nm. Le Solicap associé à la Fieldgate constitue une solution d'approvisionnement de matériaux et d'optimisation logistique (gestion des stocks)
Raccords process : brides et raccords filetés
Gamme de mesure : 200 à 4 000 mm (4 à 157")
Température : -50 à +180 °C (-58 à +356 °F)
Pression : -1 à +25 bar (-14.5 à +363 psi)
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, SIL
Avantages
Sécurité et fiabilité maximales grâce à sa construction robuste pour des conditions de process exigeantes
Réduction des coûts grâce à une mise en service simple et rapide car l'étalonnage se fait sur simple pression d'un bouton
Utilisation universelle grâce à un grand nombre de certificats et agréments
Protection à deux étages contre les décharges statiques du silo
Compensation active de colmatage pour les solides ayant tendance à coller
Sécurité accrue grâce à l'autosurveillance permanente de l'électronique
Réduction des frais de gestion des stocks grâce à des versions à tige (isolation partielle) et à câble (isolation partielle et totale) faciles à raccourcir
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Information technique Solicap M FTI55, FTI56
Version française - 03/2010
Capacitif Détecteur de niveau pour les solides
EN FR 26/10/201505/03/201014/11/200826/08/2006Langue:
French
Version:
05/03/2010
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
TI418FFR_0110.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Solicap M FTI55
Capacitif
EN FR 05/09/202425/09/2023Langue:
French
Version:
05/09/2024
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
TI01556FFR_0224-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Information technique Solicap M FTI55, FTI56
Capacitif
Détecteur de niveau pour les solidesEN FR 26/10/201505/03/201014/11/200826/08/2006Langue:
French
Version:
05/03/2010
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
TI418FFR_0110.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Solicap M FTI55
Capacitif
EN FR 05/09/202425/09/2023Langue:
French
Version:
05/09/2024
Taille du fichier:
2.5 MB
Nom du fichier:
BA02033FFR_0224-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en service Solicap M FTI55, FTI56
Détecteur de niveau capacitif
EN FR 26/10/201505/03/201014/11/200826/09/2006Langue:
French
Version:
05/03/2010
Taille du fichier:
4.5 MB
Nom du fichier:
BA300FFR_0110.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Solicap M FTI55
Détecteur de niveau capacitif
EN FR 01/09/2021Langue:
French
Version:
01/09/2021
Taille du fichier:
701.7 KB
Nom du fichier:
KA01485FFR_0120.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Cover for housing T13 electronic compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN FR 11/08/201409/08/2012Langue:
Anglais
Version:
11/08/2014
Taille du fichier:
164.3 KB
Nom du fichier:
EA01048FA2_0214.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Cover for housing T13 terminal compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN FR 24/02/202215/08/201409/08/2012Langue:
Anglais
Version:
24/02/2022
Taille du fichier:
119 KB
Nom du fichier:
EA01050FA2_0322.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Cover for housing F13 Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN FR 11/08/201409/08/2012Langue:
Anglais
Version:
11/08/2014
Taille du fichier:
134.4 KB
Nom du fichier:
EA01046FA2_0214.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Cover for housing T13 electronic compartment with sight glas Installation instruction
Liquicap M, Solicap M, Liquphant M/S/FailSafe, Soliphant M
EN FR 09/08/2012Langue:
Anglais
Version:
09/08/2012
Taille du fichier:
158.7 KB
Nom du fichier:
EA01049FA2_01.12.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Cover for housing F27 Installation instruction
Liquihant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN FR 11/08/201416/01/201409/08/2012Langue:
Anglais
Version:
11/08/2014
Taille du fichier:
136.4 KB
Nom du fichier:
EA01047FA2_0314.pdf
-