
Données clés
-
Température de process
-20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)
-
Pression process / Limite surpress. max.
0,5 bar à 1,5 bar (7 psi ... 22 psi)
-
Densité min. du produit
>= 80 g/l
Domaine d'application
Le Soliswitch FTE20 est un détecteur de niveau à palette rotative économique pour la détection de niveau dans les solides en vrac. De par son boîtier robuste en polymère et sa construction compacte, il est idéal pour une utilisation dans les solides en vrac comme capteur de niveau plein, vide ou alarme de réapprovisionnement. Les polymères optimisés rendent l'appareil extrêmement robuste et, par conséquent, utilisable dans les zones Ex poussières conformément aux standards en vigueur.
Raccords process : NPT 1½", PBT ; NPT 1¼", PBT ; G 1½", PBT ; NPT 1½", 1.4305 ; NPT 1¼", 1.4305 ; G 1½", 1.4305
Longueur du capteur : Différentes longueurs standard entre 100 mm (4") et 600 mm (24"). De plus, un câble de 2000 mm (80") (pouvant être raccourci) est disponible.
Température du produit : -20 à +80 °C (-4 à +170 °F)
Gamme de pression de process (absolue) : 0,5 à 2,5 bar (7 à 36 psi)
ATEX II 1/3 D, CSA DIP/ II, III/1/E-G, FM DIP/ II, III/1/E-G
Avantages
La sécurité avant tout - Sécurité antidébordement avec un système de surveillance de la rotation automatique
Commande optique de la rotation pour un contrôle simple et rapide pour l'installation ou pour la suppression des défauts
Boîtier polymère extrêmement robuste avec la dernière certification Ex poussières pour ATEX, FM et CSA
Réduction des coûts tout au long du cycle de vie :
Montage rapide
Suppression des défauts rapide sans démonter l'appareil
Meilleur rapport qualité/prix du marchéRéglage de la densité apparente sans outil
Boîtier orientable à 360° pour permettre un alignement optimal en fonction de l'installation.
Vidéos
Fundamental selection
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: Soliswitch
Version anglaise - 04/2017
Product root: FTE20- Declaration number: HE_00644_01.17 Manufacturer specification: RoHS
Langue:
Anglais
Version:
24/04/2017
Taille du fichier:
160.9 KB
Nom du fichier:
HE_00644_01.17 China RoHS FTE20.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Soliswitch FTE20
Version française - 01/2023
Détecteur de niveau à palette rotative robuste et économique pour les solides en vrac
EN FR 31/01/202331/05/202224/12/201919/11/201530/03/2015Langue:
French
Version:
31/01/2023
Taille du fichier:
2.7 MB
Nom du fichier:
TI01047FFR_0923-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Soliswitch FTE20
Détecteur de niveau à palette rotative robuste et économique pour les
solides en vracEN FR 31/01/202331/05/202224/12/201919/11/201530/03/2015Langue:
French
Version:
31/01/2023
Taille du fichier:
2.7 MB
Nom du fichier:
TI01047FFR_0923-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Soliswitch FTE20
Détecteur de niveau
EN FR 31/01/202331/05/202224/12/201920/11/201523/03/2015Langue:
French
Version:
31/01/2023
Taille du fichier:
3.7 MB
Nom du fichier:
BA01069FFR_0823-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Soliswitch FTE20
Détecteur de niveau
ATEX :
Ex tb IIIC Txxx °C Db (Boîtier)
Ex ta IIIC Txxx °C Da (Process)EN FR 25/03/202416/08/202219/07/202107/05/201829/04/2015Langue:
French
Version:
25/03/2024
Taille du fichier:
552.2 KB
Nom du fichier:
XA01034FFR_0624-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Soliswitch FTE20
Point level switch
Ex ta IIIC T<sub>200</sub> T110 °C Da (Process)
Ex tb IIIC T110 °C Db (Enclosure)EN FR 28/09/202216/08/2021Langue:
Anglais
Version:
28/09/2022
Taille du fichier:
653.8 KB
Nom du fichier:
XA02685FEN_0222-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
FM approval FTE20
FM control drawing for point level switch Soliswitch FTE20
EN FR 06/03/202416/07/201507/07/2014Langue:
Anglais
Version:
06/03/2024
Taille du fichier:
376.6 KB
Nom du fichier:
XA01331FEN_03.23.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
FTE20
Point level switch
Ех ta IIIC T 110 °С Da Х
Ех tb IIIC T 110 °С Db ХEN FR 04/01/2021Langue:
Anglais
Version:
04/01/2021
Taille du fichier:
284.1 KB
Nom du fichier:
XA02355FEN_0121.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Langue:
Anglais
Version:
14/07/2021
Taille du fichier:
478.5 KB
Nom du fichier:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Langue:
Anglais
Version:
14/10/2022
Taille du fichier:
10.5 MB
Nom du fichier:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusiLangue:
Italien
Version:
03/03/2023
Taille du fichier:
46.9 MB
Nom du fichier:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Langue:
Allemand
Version:
14/10/2022
Taille du fichier:
10.6 MB
Nom du fichier:
FA00001F00DE2522.pdf
-