Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Liquicap FMI21 - Mesure de niveau capacitive

Mesure de niveau
capacitive
Liquicap FMI21

Sonde de niveau capacitive pour la mesure de niveau continue dans les liquides conducteurs

FMI21
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information

Données clés

  • Précision

    < 1%

  • Température de process

    -40 °C ... 100 °C
    (-40 °F ... 212 °F)

  • Pression process / Limite surpress. max.

    Vide ... 10 bar
    (Vide ... 145 psi)

  • Distance de mesure max.

    2,5 m (8 ft)

  • Pièces en contact avec le produit

    Tiges de sonde :
    316L/1.4404 / PP
    Option : fibre de carbone revêtue PP

Domaine d'application

Le Liquicap FMI21 est une sonde à tige simple et économique pour la mesure de niveau continue dans les liquides conducteurs. Des matériaux anticorrosion de qualité (fibres de carbone, inox) permettent de l'utiliser même dans des liquides agressifs (par ex. acides et bases). Combiné à la Fieldgate FXA320 (interrogation à distance de la valeur mesurée via Internet), le Liquicap est une solution idéale pour la gestion de stocks.

L'appareil est préconfiguré de 0 à 100% en usine à la longueur de sonde commandée. Il peut être utilisé à partir d'une conductivité de 30 μS/cm et la mesure est indépendante du coefficient diélectrique (CD) du liquide. Adapté aux mesures en citerne.

  • Raccord process : raccord fileté

  • Pression de process : Vide à 10 bar (vide à 145 psi)

  • Gamme de mesure : Jusqu'à 2,5 m (8 ft)

  • Température : -40 à +100 °C (-40 à +212 °F)

  • Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, sécurité antidébordement WHG

Avantages

  • Fonctionnement sûr et fiable quelle que soit la forme de la cuve

  • Etalonnage inutile (préconfiguration en usine)

  • Matériaux anticorrosion de haute qualité (fibres de carbone, inox) pour une utilisation dans des liquides agressifs

  • Pas de pièces mobiles dans la cuve

  • Solution économique pour la mesure de niveau continue

  • Stockage optimisé en raccourcissant les tiges de la sonde sur site

Fundamental selection

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Prédécesseur