Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Minicap FTC260 - Sonde de niveau capacitive

Détection de niveau capacitive
Minicap FTC260

Sonde de niveau capacitive pour les solides en vrac légers

FTC260
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
from CHF ??.-

Données clés

  • Température de process

    -40°C ...+120°C
    (-40°F ...+248°F)

  • Pression process / Limite surpress. max.

    -1 ... 25 bar
    (-14.5 psi...360 psi)

Domaine d'application

Le Minicap FTC260 est une sonde à tige simple et économique pour la détection de niveau dans les solides en vrac, notamment dans les applications de produits agressifs et à fort colmatage. Il est conçu pour la détection de niveau dans les solides en vrac légers, par ex. céréales, farine, poudre de lait, fourrage mixte, ciment, craie et plâtre.

Pour la détection de niveau de solides en vrac légers, ayant une granulométrie jusqu'à max. 30 mm et un coefficient diélectrique εr ≥ 1,6. Applications typiques : céréales, farine, poudre de lait, alimentation animale, ciment, craie ou plâtre.

  • Raccords process : raccords filetés

  • Température : -40 à +80 °C (-40 à +176 °F)

  • Pression : -1 à +25 bar (-14.5 à +360 psi)

  • Longueur de sonde : 140 mm (5.51")

  • Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, sécurité antidébordement WHG

Avantages

  • Montage et mise en service simples sans étalonnage

  • Sécurité mécanique, rentabilité et longue durée de vie grâce à l'absence de pièces mobiles

  • Sécurité de fonctionnement et fiabilité élevées grâce à la compensation active du colmatage

Fundamental selection

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Prédécesseur