Domaine d'application
Le transmetteur de process Nivotester FTR525 est utilisé en combinaison avec la barrière à micro-ondes Soliwave FQR57/FDR57 pour la détection des seuils et du débit de solides en vrac (débit /pas de débit, tendance). La barrière à micro-ondes permet également de détecter et de compter les objets, de détecter les dépôts et de surveiller les processus de remplissage et les points de transfert de matériaux. Elle peut être installée dans des réservoirs, des conduites, des trémies, des stations de remplissage, des puits, des filtres ou des puits à chute libre.
Détection de seuil (min/max) sans contact (sans maintenance ni usure) et surveillance du débit (débit/pas de débit, tendance) pour les solides en vrac.
Détection, comptage et positionnement d'objets
Détection et analyse des dépôts et de la contamination dans les filtres
Surveillance des processus de remplissage
Surveillance des points de transfert de matériaux
Pour des applications à haute température jusqu'à 450 °C (+842 °F)
Pour des applications à haute pression jusqu'à 20 bar (+290 psi)
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions
Avantages
Configuration simple et confortable par menus déroulants à l'aide de l'affichage et des touches
Différentes fonctions d'ajustage (automatique ou manuel) avec représentation graphique claire de la gamme de détection réglée et intensité du signal de courant
Jusqu'à 5 voies différentes peuvent être réglées pour un fonctionnement en parallèle de plusieurs barrières à micro-ondes installées à proximité les unes des autres
Propose des fonctions d'analyse de l'application
Propose plusieurs possibilités d'ajustage comme l'amortissement, des points d'enclenchement et de déclenchement au choix ainsi qu'une temporisation à l'enclenchement et au déclenchement
Boîtier compact pour un montage accolé sur rail profilé en armoire électrique et connexion via des bornes enfichables
Sécurité fonctionnelle élevée grâce à la surveillance de ligne jusqu'au capteur
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Nivotester FTR525 Technical Information
Process transmitter with control unit for Soliwave
FQR57/FDR57 microwave barrierEN FR 28/10/202015/11/201816/01/2017Langue:
Anglais
Version:
28/10/2020
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
TI01329FEN.PDF
-
-
-
Information technique (TI)
Soliwave FQR57/FDR57 Information technique
Barrière à micro-ondes
EN FR 30/09/202210/12/201815/05/201815/03/201816/01/2017Langue:
French
Version:
10/12/2018
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
TI01330FFR.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Operating Instructions Nivotester FTR525
Process transmitter with control unit for the Soliwave
microwave barrierEN FR 28/10/202010/12/201816/01/2017Langue:
Anglais
Version:
28/10/2020
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
BA01683FEN.PDF
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Brief operating instruction
Process transmitter with control unit for the
Soliwave FQR57/FDR57 microwave barrierEN FR 28/10/202015/11/201804/07/2017Langue:
Anglais
Version:
28/10/2020
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
KA01344FA2.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Safety Instructions Soliwave FQR57, FDR57 Nivotester FTR525
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIC T135 °C Da
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Ex ia IIIC T135 °C Da/Db
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIICLangue:
Anglais
Version:
16/01/2017
Taille du fichier:
194.9 KB
Nom du fichier:
XA01604FEN_0117.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Soliwave FQR57, FDR57
II 1G Ex ia IIC T4 Ga
II 1D Ex ia IIIC T135 °C Da
II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
II 1/2D Ex ia IIIC T135 °C Da/DbEN FR 11/05/202112/09/201816/01/2017Langue:
Anglais
Version:
11/05/2021
Taille du fichier:
447.8 KB
Nom du fichier:
XA01603FEN_0321.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Point level detection in liquids and bulk solids
Selection and engineering guide
Langue:
Anglais
Version:
27/08/2024
Taille du fichier:
13.4 MB
Nom du fichier:
CP00007F00EN1824.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Auswahl- und Projektierungshilfe
Langue:
Allemand
Version:
27/08/2024
Taille du fichier:
13.8 MB
Nom du fichier:
CP00007F00DE1824.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: Nivotester
Product root: FTR525-
Declaration number: EC_00689_02.18EN FR 19/03/2021Langue:
Anglais
Version:
19/03/2021
Taille du fichier:
1006.5 KB
Nom du fichier:
EC_00689_02.21.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: Nivotester
Product root: FTR525-
Declaration number: EC_00690_02.18EN FR 19/03/2021Langue:
Anglais
Version:
19/03/2021
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
EC_00690_02.21.pdf
-