Données clés
-
Précision
0,5%
-
Température de process
-25 °C…+85 °C
(-13 °F…+185 °F) -
Gamme de mesure de pression
+400 mbar…+40 bar
(+6 psi...+600 psi) -
Cellule de mesure
+400 mbar…+40 bar
(+6 psi...+600 psi)
Domaine d'application
Le Cerabar PMC11 est un transmetteur de pression compact avec un excellent rapport qualité/prix sur son segment. Il est doté d'une cellule capacitive céramique sans huile et permet de mesurer la pression relative de 400 mbar à 40 bar. Le PMC11 est destiné aux applications standard dans l'industrie de process et peut résister aux conditions de process grâce à l'utilisation de matériaux de qualité comme 316L et 99,9% Al2O3.
Capteur de pression avec cellule céramique sans huile pour mesurer la pression relative dans les gaz ou les liquides.
Raccords process : raccords filetés
Température de process : -25 à +85 °C (-13 à +185 °F)
Gamme de mesure : 400 mbar à 40 bar (6 à 600 psi)
Précision : ±0,5% de l'étendue de mesure
Avantages
Mise en oeuvre simple et rapide, sans configuration
La précision de référence de 0,5%, combinée à la stabilité à long terme et à la reproductibilité, garantit une excellente surveillance du process
Grande disponibilité du process garantie par une cellule de mesure capacitive sans huile, résistante à l'abrasion et par une couverture de test à 100% lors de la production
Vidéos
Fundamental selection
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Version française - 03/2021
Mesure de pression de process
EN FR 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Langue:
French
Version:
31/03/2021
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
TI01133PFR_0721.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Version française - 03/2021
Mesure de pression de process
EN FR 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Langue:
French
Version:
31/03/2021
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
BA01271PFR_0721.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Mesure de pression de process
EN FR 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Langue:
French
Version:
31/03/2021
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
TI01133PFR_0721.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Mesure de pression de process
EN FR 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Langue:
French
Version:
31/03/2021
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
BA01271PFR_0721.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Cerabar PMC11
Mesure de pression de process
EN FR 11/04/2023Langue:
French
Version:
11/04/2023
Taille du fichier:
335.4 KB
Nom du fichier:
KA01596PFR_0122-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Mesure de pression de process
EN FR 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Langue:
French
Version:
31/03/2021
Taille du fichier:
772 KB
Nom du fichier:
KA01164PFR_0721.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Valve plug
Valve plug
EN FR 24/03/201604/07/2012Langue:
Anglais
Version:
24/03/2016
Taille du fichier:
63.1 KB
Nom du fichier:
SD00356FEN_0216.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
SD M12 socket
Accessories for devices with M12 plug
EN FR 09/01/202530/06/202329/05/2020Langue:
Anglais
Version:
09/01/2025
Taille du fichier:
296.1 KB
Nom du fichier:
SD02586FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Accessoires mécaniques pour les appareils de mesure de pression Mesure de pression Documentation spéciale
Accessoires mécaniques pour les appareils de mesure de pression
EN FR 30/11/202420/11/202010/07/201931/01/201827/03/2017Langue:
French
Version:
10/07/2019
Taille du fichier:
2.6 MB
Nom du fichier:
SD01553PFR_0419.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
圧力測定
プロセス圧力、差圧、レベル、流量測定用の高性能伝送器
Langue:
Japonais
Version:
05/07/2023
Taille du fichier:
6 MB
Nom du fichier:
FA00004PJA_2321.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand
und DurchflussLangue:
Allemand
Version:
19/08/2021
Taille du fichier:
5.4 MB
Nom du fichier:
FA00004P00DE2321.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Druckmesstechnik: Auswahlhilfe zur Druck-, Differenzdruck-, Füllstands- und Durchflussmessung
Druckmesstechnik: Auswahlhilfe zur Druck-, Differenzdruck-, Füllstands- und Durchflussmessung
Langue:
Allemand
Version:
29/03/2021
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
CP00022P00DE2021.pdf
-