Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Product picture thermocouple thermometer TH53

TH53
Modular TC thermometer, US style

Best in class temperature measurement technology for general applications

TH53
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
Données clés

  • Précision

    Standard selon ASTM E-230
    Spécial selon ASTM E-230

  • Temps de réponse

    Selon la configuration
    63% rt = 15 s

  • Pression process max. (statique)

    à 20°C : 100 bar (1.450 psi)
    dépend de la configuration

  • Gamme de temperature de service

    Type T :
    -270 °C ...400 °C
    (-454 °F ...752 °F)
    Type J :
    -210 °C ...1200 °C
    (-346 °F ...2.192 °F)
    Type E :
    -270 °C ...1000 °C
    (-454 °F ...1.832 °F)
    Type K :
    -270 °C ...1.372 °C
    (-454 °F ...2.500 °F)
    Type N :
    -270 °C ... 1.300 °C
    (-454 °F ...2.372 °F)

  • Longueur dʹimmersion sur demande

    jusqu'à 609 mm (24")
    autres sur demande

Domaine d'application

The high modular thermometer is used for several applications with harsh environments, e.g. in power plants, refineries or in the chemical or petrochemical industry. The robust device with barstock thermowell and different head transmitter is a complete unit ready for use with enhanced measurement accuracy and reliability. A variety of process connections, dimensions and materials, like SS316, INCONEL600, Hastelloy C276, Titan or Monel, offer flexible application possibilities.

The TH53 temperature sensors are thermocouple assemblies installed in thermowells and designed for use in all types of process industries, including heavy industries, due to their rugged design. They are made up of a magnesium oxide insulated thermocouple as a measurement probe and a thermowell made of barstock material.

The sensor assemblies can be used in process industries such as:

  • Chemicals

  • Petrochemicals

  • Power plants

  • Refineries

  • Offshore platforms

Avantages

  • One source shopping for temperature measurement solutions. World class transmitter with integrated sensor offering for heavy process industry applications.

  • Remove and install straight out of the box!

  • Improved galvanic isolation on most devices (2 kV).

  • Simplified model structure: Competitively priced, offers great value. Easy to order and reorder. A single model number includes sensor, thermowell and transmitter assembly for a complete point solution.

  • All iTEMP® transmitters provide long term stability ≤ 0.05% per year

Extended selection

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products