-
Formation
PROFINET - Profitez des avantages d'appareils intelligents et connectés
PROFINET répond aux besoins de vos process
PROFINET permet à l'utilisateur d'accéder à des informations pertinentes concernant des appareils à plusieurs variables. Débit massique, densité, température, totalisateur et diagnostics peuvent être transmis via un câble unique. De plus, la diminution du temps de mise en service permet de faire des économies de 40 %.
Quels sont les avantages de l'utilisation de l'Ethernet industriel ?
Pour les techniciens :
Un temps d'intégration réduit grâce à la disponibilité des fichiers descriptifs (GSD) à l'intérieur de l'appareil.
Un temps de mise en service réduit au minimum, par ex. en configurant tous les appareils directement à partir du système d'automatisme.
Pour les opérateurs et le personnel de maintenance :
Des performances de fonctionnement accrues, par ex. avec l'apport de données en temps réel plus détaillées.
Des process de maintenance améliorés, par ex. grâce à l'accès direct aux diagnostics d'appareils.
Points forts
Tous les appareils Endress+Hauser PROFINET sont certifiés PI pour garantir une parfaite interopérabilité.
Pilote d'appareil (GSD) stocké directement dans l'appareil.
Modules définis et informations bien structurées disponibles dans le système de commande en texte clair.
Reconnaissance immédiate comme noeud de réseau.
Serveur web intégré pour diagnostics et accès à distance.
Maintenance prédictive en fournissant des données de diagnostic fiables selon NAMUR NE 107.
Avantages
Serveur Web :
Configuration locale sans logiciel supplémentaire.
Accès complet à l'appareil, aux diagnostics et aux informations sur le process.
Upload/download rapides des données pour la maintenance et le service.
Simplicité de fonctionnement :
Gain de temps grâce au concept de configuration Endress+Hauser.
Utilisation optimale grâce à la configuration guidée.
Structures de menu et accès aux appareils spécifiques aux utilisateurs.
PROFINET - Unification des réseaux d'automatisation
![PROFINET - Unification des réseaux d'automatisation PROFINET - Unification des réseaux d'automatisation](/__image/a/1575489/k/778f0e35c02c7a38f957065ac44b8831b95fd0b4/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/PROFINET_LG_01.jpg)
Evolutivité pour votre installation.
Flexibilité et modularité pour votre installation.
Accessibilité transparente des données.
Transparence des informations des appareils de terrain.
Protection des investissements avec intégration de tous les réseaux de process.
Plus d'ouverture avec PROFINET
![Plus d'ouverture avec PROFINET Plus d'ouverture avec PROFINET](/__image/a/1575503/k/07c0d80586e639e6563109aaa31a984ffee5fe5a/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/PI_LG_01.jpg)
Les normes IEC 61158 et IEC 61784-2 fournissent une base complète, ouverte, stable et indépendante pour vos investissements.
Une technologie qui a fait ses preuves concrètement avec une base installée de plus de 12 millions d'appareils dans le monde.
Les produits PROFINET doivent être testés et certifiés par des laboratoires indépendants accrédités par l'association des utilisateurs de PROFIBUS et PROFINET (PI).
Pour plus d'informations : www.profinet.com
PROFINET transforme vos données en informations
![](/__image/a/1575488/k/49dae5f71202517d97a9d7a26075d77e2cf3ad24/ar/flexible/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/PROFINET%20Network.jpg)
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
Téléchargements
-
Profitez des avantages d'appareils intelligents et connectés
Profitez des avantages d'appareils intelligents et connectés avec PROFINET. Transformez vos données en informations
Taille du fichier:
Nom du fichier: