Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Instrumentation pour une production d'ammoniac durable et efficace

Améliorez vos process tout en protégeant le personnel, l'installation et l'environnement

Site de production d'ammoniac de nuit
Introduction

Instruments de process pour la production d'ammoniac

Les instruments de process sont essentiels pour garantir la sécurité de la production d'ammoniac vert. En fournissant des données précises en temps réel sur les paramètres critiques, ils permettent le traitement correct de certains problèmes, tels que la surchauffe, la surpression, les impuretés ou les fuites.

Paramètres

Focalisation sur les paramètres clés

Prévenir la surchauffe

Identifiez les points chauds dans le réacteur et permettez une régulation précise de la température en vous appuyant sur une mesure de température sûre et fiable.

Atténuer les surpressions

Surveillez la pression pour éviter les variations importantes ou les explosions.

Détection fiable des traces d'oxygène

Utilisez la technologie d'extinction de fluorescence (QF) pour identifier les traces d'oxygène dans le flux d'ammoniac, qui présentent des risques pour la sécurité.

Assurer une mesure fiable de la composition

La surveillance de la composition du gaz permet d'améliorer l'efficacité et la performance globales des installations. En utilisant la spectroscopie Raman, vous assurez une mesure quantitative fiable de la composition chimique.

Mesure de la température

Mesure de la température multipoint pour une meilleure protection contre les surchauffes

Les thermocouples multiples sont stratégiquement placés dans le lit catalytique pour détecter les pics ou gradients de température anormaux. La gamme de capteurs de température multipoint iTHERM offre plusieurs avantages, p. ex. :

  • Plans 3D de répartition des capteurs infinis pour toute configuration de la surveillance de process désirée
  • Choix de personnalisation important grâce à la construction modulaire du produit pour une installation, une intégration dans le process et une maintenance simplifiées
  • Conformité à différents types de protection pour une utilisation en zone explosible pour une intégration process simple
Mesure de la pression

Assurez une mesure sûre de la pression

Le réacteur est une priorité dans la protection contre les surpressions du fait de la réaction exothermique et de la possibilité de conditions d'emballement. Le transmetteur de pression intelligent Cerabar PMP71B peut aider à prévenir la surpression au cœur du procédé de Haber-Bosch.

  • Conception robuste et fonctions de vérification et de surveillance Heartbeat Technology pour détecter les anomalies indésirables
  • Réduction des défauts systématiques grâce à une mise en service SIL sans erreur et un test itératif de l'instrument guidé
  • Configuration à distance de l'appareil dans la zone de process avec le Bluetooth et l'application SmartBlue
Analyse optique

Misez sur les analyseurs d’oxygène Endress+Hauser pour maintenir l'efficacité du catalyseur

L'oxygène peut être un problème réel concernant l'empoisonnement du catalyseur. Même les traces d'oxygène peuvent causer des dommages irréversibles. Avec un analyseur d'oxygène tel que OXY5500, les impuretés dans le gaz d'alimentation peuvent être surveillées étroitement. Caractéristiques :

  • Technologie d'extinction de fluorescence (QF) pour une mesure optique fiable avec des temps de réponse rapides
  • Excellente stabilité à long terme et fonctionnement simple
  • Petit capteur optique sans membrane ou consommable chimique
Analyse optique

Réalisez des économies sur le rendement de l'ammoniac avec la spectroscopie Raman

La mesure la plus critique est le rapport hydrogène-azote entre le réacteur de synthèse et le compresseur dans le flux de recyclage. Le maintien du ratio approprié garantit une formation d'ammoniac maximale à chaque passage. Notre analyseur Raman Rxn5 offre :

  • Conception robuste et compacte avec des exigences minimales d'utilité, aucun transport d'échantillons, aucun consommable
  • Mesure en ligne pour une sécurité accrue des opérateurs et des temps de réponse rapides
  • Disponibilité jusqu'à quatre voies et longueurs de fibre optique jusqu'à 150 m

Vous planifiez un projet ? Discutez de vos défis avec notre expert.

Vos experts Endress+Hauser locaux sont prêts à vous accompagner à chaque étape du chemin.

Notes finale

Histoires connexes

Découvrez ce qui fait de nous le partenaire idéal pour la production durable d'ammoniac.