Garantissez une logistique conforme du CO₂ grâce à des mesure précises
Après le captage, la qualité et le volume du CO₂ doivent être surveillés dans le cadre d'un accord de transactions commerciales entre l'émetteur et la société de transport. Le CO₂ purifié peut être transporté par canalisation, train, camion et bateau. Même si plusieurs étapes de transport se succèdent, les pipelines sont le mode le plus utilisé pour déplacer de grands volumes de CO₂ en phase dense. Une fois arrivé à sa destination finale, le CO₂ est souvent stocké dans des formations salines et rocheuses souterraines ou des gisements épuisés de pétrole et de gaz. La qualité et le volume du CO₂ sont vérifiés à nouveau pendant le processus de stockage afin de garantir que les quantités convenues sont atteintes.
Système de mesure du débit
Obtenir une mesure précise du débit du CO₂ en phase dense
La mesure du débit de CO₂ en phase dense est cruciale pour le transport par canalisation longue distance. Dans cette phase, le CO₂ présente une viscosité semblable à celle d'un gaz, mais une masse volumique plus proche de celle d'un liquide, rendant la mesure du débit complexe. En raison des variations inhabituelles des propriétés thermodynamiques du CO₂ dans cette phase dense, il est essentiel de veiller à maintenir la température et la pression. Le système de comptage transactionnel comprend :
Des débitmètres massiques Coriolis fournissant une mesure du CO₂ en phase dense
Un skid de comptage haute pression complet (jusqu'à 250 bar).Il comprend les conduites, les raccords, les vannes et les autres équipements de process associés, selon la classe ASME CL 2500
Une mesure de qualité gaz conforme aux normes et agréments pour les transactions commerciales, avec technologie laser.
Assurance qualité du CO₂ avec mesure de l'humidité TDLAS
Protégez votre infrastructure de transport de la corrosion
Les contaminants présents dans le CO₂ capté peuvent entraîner une corrosion dangereuse des conduites en acier. L'excès de sulfure d'hydrogène (H₂S), d'humidité (H₂O) et d'oxygène (O₂) contribuent tous à la formation d'acides agressifs dans le pipeline. Au fil du temps, la corrosion par ces acides entraînera des fuites ou une défaillance structurelle de la canalisation. Les analyseurs de gaz optiques faisant appel à la technologie TDLAS et QF offrent les avantages suivants :
Mesures des traces de H₂O et H₂S dans les matrices CO₂
Avec la technologie TDLAS haute précision, l'étalonnage sur site est inutile
Avec la technologie QF optique, les gaz acides n'ont aucune interférence sur la mesure de l'O₂
Réponse rapide sans pièces mobiles ni consommables
Mesure fiable avec étalonnage en usine traçable au NIST
Le CO₂, principalement transporté sous forme liquide par bateau, présente des défis uniques en termes de stockage et de manutention en raison de sa basse température et de sa constante diélectrique. La technologie du radar filoguidé Endress+Hauser offre une mesure stable du niveau de liquide, avec les avantages suivants :
L'algorithme breveté d'évaluation en fin de sonde et une sonde coaxiale assurent la stabilité des mesures
Les résultats sont insensibles aux fluctuations de la densité du process et de la température
Aucun entretien et aucune pièce en mouvement, pour plus de sécurité et de disponibilité
Prévenir le changement de phase du CO₂ avec la mesure de la température
Le diagramme de phase du dioxyde de carbone est comparable à celui de l'eau. En conditions ambiantes, le CO₂ est un gaz et sa liquéfaction survient uniquement entre le point critique et le point triple. Une mesure précise de la température est indispensable pour éviter les changements de phase pendant le stockage et le transport du CO₂, afin d'optimiser la sécurité et l'efficacité. Les principaux avantages de nos instruments sont les suivants :
Seconde barrière de process avec indication de défaillance offrant des informations précieuses sur l'état de l'appareil
iTHERM QuickNeck : économies de coûts et de temps avec un réétalonnage sans outil
Transmetteur de température de terrain HART®, FOUNDATION Fieldbus™ ou PROFIBUS® avec deux entrées de capteur universelles adaptées à une utilisation en zone dangereuse et SIL 2.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .