Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Transmetteur de température de terrain TMT162 avec communication HART, FOUNDATION Fieldbus ou Profibus

iTEMP TMT162
Transmetteur de température de terrain

Transmetteur de température de terrain HART®, FOUNDATION Fieldbus™ ou PROFIBUS® avec deux entrées de capteur universelles adaptées à une utilisation en zone dangereuse et SIL 2.

TMT162
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information

Données clés

  • Précision

    (Pt100) <= 0,1 K (HART, FF, PA)
    (Pt100) <= 0,18 °F (HART, FF, PA)

Domaine d'application

Fiabilité, précision et stabilité à long terme inégalées dans des processus critiques. Le transmetteur configurable à distance transmet et suit les signaux convertis des capteurs RTD et des thermocouples ainsi que des signaux de résistance et de tension à l'aide de la communication HART®, FOUNDATION Fieldbus™ ou PROFIBUS® PA. Il visualise les signaux sur son propre affichage rétroéclairé. Un boîtier de terrain optionnel permet un raccordement direct dans des zones de process hostiles ainsi que dans des applications hygiéniques.

  • Entrée universelle utilisable pour les thermorésistances (RTD), thermocouples (TC), résistances (Ω), transmetteurs de tension (mV)

  • Protocole HART® pour la conversion de différents signaux d'entrée en signaux de sortie 4 à 20 mA analogiques échelonnables. Utilisation du transmetteur à l'aide du terminal portable Field Xpert SFX350/370, field communicator 475 ou à distance via PC

  • FOUNDATION Fieldbus™ ITK 6.1.2

  • PROFIBUS® PA Profile 3.02

  • En option : boîtier inox pour application hygiénique ou Ex d

Avantages

  • Fiabilité élevée dans des environnements industriels hostiles grâce au boîtier à double compartiment et à l'électronique surmoulée compacte

  • Affichage rétroéclairé avec indication de la valeur mesurée, du bargraph et de l'état du capteur en grands caractères

  • Informations de diagnostic selon NAMUR NE NE107

  • Agréments internationaux comme FM, CSA (IS, NI, XP et DIP) et ATEX (Ex ia, Ex nA nL, Ex d et Ex poussières) ; agrément Marine

  • Certification SIL selon IEC 61508:2010

  • Isolation galvanique 2 kV (entrée capteur / sortie courant)

Extended selection

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products