Mesure rapide de la composition du carburant alimentant les turbines à gaz
Analyse précise et non destructive de la composition de l'alimentation en carburant des turbines à gaz
Pour réduire les émissions de carbone, de nombreuses entreprises tirent parti des actifs des turbines à gaz en brûlant des combustibles riches en hydrogène. Les mélanges d'hydrogène présentent des risques plus élevés, tels que la formation de coke dans le brûleur et le retour de flamme, ce qui rend essentielle une mesure fiable de la composition. Les techniques de mesure traditionnelles produisent généralement des résultats lents, nécessitent une maintenance intensive et peuvent consommer l'échantillon ou nécessiter un brûlage à la torche, ce qui augmente le risque de sécurité et la perte de produit. Nos solutions Raman peuvent vous aider.
Mesure multi-composants en quelques secondes
pour une efficacité optimale de la turbine
L'analyseur Raman Rxn5 d'Endress+Hauser permet de mesurer la composition complète du carburant des turbines à gaz sans sacrifier la vitesse. Des résultats rapides vous permettent de détecter rapidement les fluctuations de la composition du carburant et d'apporter des changements critiques pour optimiser l'efficacité opérationnelle. Ajustez facilement les conditions de combustion pour tenir compte des propriétés du carburant mélangé. Réglez rapidement la vitesse de la flamme et réduisez les risques de retour de flamme. Minimisez le risque de problèmes liés aux turbines tels que l'arrêt de l'étage, le soufflage ou les émissions excessives.
Améliorez la sécurité et l'efficacité de vos opérations de turbine à gaz en utilisant une mesure de la composition en temps réel, rapide et fiable, avec de faibles besoins de maintenance.
Détectez rapidement les événements transitoires en recevant les résultats en quelques secondes.
Mesure simultanée de H2 (0,1 % à 100 %), N2, CH4, C2H6, CO2, C3H8, O2, Btu et indice de Wobbe à partir d'un seul système
Calculez le point de rosée des hydrocarbures par la mesure de la composition pour éviter la formation de condensats et de coke dans les brûleurs
Effectuez un conditionnement minimal de l'échantillon avec peu de maintenance, un étalonnage peu fréquent, aucun transfert d'échantillon et aucun gaz porteur
Évitez les dommages potentiels aux buses d'injection causés par le retour de flamme
La centrale de production électrique Long Ridge Energy est un exemple parfait de l'utilisation de l'hydrogène vert dans le secteur global de l'énergie.
Découvrez pourquoi les analyseurs Raman sont un outil de mesure de la composition extrêmement efficace pour une large gamme de carburants utilisés de nos jours dans les turbines à gaz.
L'analyseur Raman Rxn5, équipé d'une sonde Rxn-30, permet de mesurer rapidement la composition de l'alimentation en carburant des turbines à gaz. Réduisez les risques, optimisez les conditions de fonctionnement des turbines et respectez les...
L'analyseur Raman Rxn5, équipé d'une sonde Rxn-30, permet de mesurer rapidement la composition de l'alimentation en carburant des turbines à gaz. Réduisez les risques, optimisez les conditions de fonctionnement des turbines et respectez les spécifications de conformité en matière de qualité.
Mesures quantitatives fiables en phase gazeuse dans un environnement de process
Téléchargements
Magazine de l'entreprise
Analyse Raman de la composition du carburant des turbines à gaz
Magazine de l'entreprise
Découvrez pourquoi les analyseurs Raman sont un outil de mesure de la composition extrêmement efficace pour un large éventail de combustibles utilisés aujourd'hui pour alimenter les turbines à gaz.
Découvrez d'autres applications pour cette industrie
Débitmètres pour déchargement du fuel dans les centrales électriques
Débitmètres pour déchargement du fuel dans les centrales électriques
Les débitmètres Endress+Hauser assurent la disponibilité et l'efficacité de la centrale de production électrique avec le déchargement sûr et précis du fuel et autres liquides.
Systèmes de jaugeage de cuve dans le secteur de l'énergie
Systèmes de jaugeage de cuve dans le secteur de l'énergie
Les sociétés du secteur de l'énergie doivent trouver un équilibre délicat pour créer une énergie propre mais abordable. Pour les aider, Endress+Hauser et sa technologie de pointe posent de nouveaux jalons dans le domaine de la mesure des liquides.
Systèmes de surveillance des eaux de process pour le secteur de l'énergie
Systèmes de surveillance des eaux de process pour le secteur de l'énergie
Une surveillance efficace et économique des eaux de process dans le secteur de l'énergie grâce aux solutions clés en main Endress+Hauser.
Surveillance fiable des effluents d'eaux usées dans les centrales électriques
Surveillance fiable des effluents d'eaux usées dans les centrales électriques
Découvrez nos solutions de surveillance pour les eaux usées neutralisées, salines et boueuses qui vous aident à respecter les limites règlementaires en termes de rejet de votre centrale de production électrique et à réduire les coûts opérationnels.
Système d'analyse vapeur et eau (SWAS) pour centrales de production électrique
Système d'analyse vapeur et eau (SWAS) pour centrales de production électrique
Connaissez-vous la meilleure solution pour protéger votre circuit vapeur/eau des impuretés? Découvrez nos panneaux d'analyse SWAS intégrant toutes les techniques de mesure pour le contrôle de la qualité de l'eau dans les centrales de production électrique.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .