Systèmes de surveillance des eaux de process pour le secteur de l'énergie
Surveillance efficace de la qualité des eaux pour une sécurité maximale et des process réguliers
Sans eau, aucune production d'énergie électrique et thermique. C'est pourquoi le traitement des eaux de process, de l'eau de dessalement, des condensats et l'eau de refroidissement doivent être surveillés en continu. La réutilisation de l'eau joue également un rôle décisif. Elle permet d'économiser des coûts et des ressources sur le long terme. Une surveillance fiable de la qualité des eaux de process est indispensable. Flexibles et nécessitant peu de maintenance, les solutions de maintenance d'Endress+Hauser assurent une surveillance rentable, une disponibilité maximale et une bonne accessibilité.
Des systèmes clés en main pour une surveillance précise et efficace de l'eau
Les panneaux de surveillance de la qualité des eaux de process d'Endress+Hauser couvrent tous les paramètres et sont livrés rapidement, prêts à l'emploi. Hautement efficaces, ces panneaux nécessitent peu d'ingénierie, présentent un faible encombrement de montage et consomment peu d'eau. Grâce à l'ingénierie automatisée, les personnalisations sont simples et rentables. Nos solutions, équipées de capteurs robustes à faible maintenance, intègrent également les technologies Memosens et Liquiline afin d'améliorer la sécurité avec une information sur le statut et des logbooks.
Comment pouvons-nous vous aider ?
Forte de son expérience dans le secteur de l'énergie, Endress+Hauser associe des technologies de mesure fiables et de pointe à une assistance technique experte. Qu'il s'agisse d'adapter des systèmes de surveillance à vos besoins spécifiques, d'alléger l'effort de planification ou d'assurer la transparence totale des coûts, nous sommes la référence en matière de surveillance des eaux de process dans les centrales de production électrique et thermique.
Accélérez le process de planification et d'ingénierie de votre projet grâce à nos systèmes clés en main. Le montage est tout aussi rapide. Il suffit de fixer le panneau au mur, de le raccorder à l'électricité et à l'eau et vous êtes prêt à surveiller.
Intégrez le système de manière transparente à vos réseaux de communication existants. (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, surveillance à distance via serveur web et connexion au cloud).
Optimisez le nettoyage et la maintenance grâce à notre chambre de passage et nos capteurs faciles d'utilisation.
Assurez un contrôle sûr et conforme des process grâce aux appareils Liquiline et Memosens, ainsi qu’à la technologie Heartbeat. Toutes les mesures, ainsi que les données d'étalonnage, de maintenance et de diagnostic des appareils, sont stockées & accessibles via l'interface ou l'app du système numérique de contrôle commande
La connectivité IIoT en option permet à nos experts d'accéder à vos platines pour une assistance à distance, le cas échéant. En outre, votre système de surveillance de la qualité de l'eau de process peut être étendu de manière flexible en fonction de l'évolution de vos besoins.
Ce que nous offrons
Endress+Hauser propose des systèmes d'analyse complets et clés en main pour le contrôle de la qualité des eaux de process dans les centrales de production électrique et thermique. Compatibles avec l'ensemble de notre portefeuille, ils peuvent être livré...
Endress+Hauser propose des systèmes d'analyse complets et clés en main pour le contrôle de la qualité des eaux de process dans les centrales de production électrique et thermique. Compatibles avec l'ensemble de notre portefeuille, ils peuvent être livrés et mis en service dans le monde entier, accompagnés d'une assistance d'experts en gestion de projet, de chaînes logistiques de pointe et d'une disponibilité à long terme des produits et services.
Le transmetteur multiparamètres Liquiline offre une connectivité pour un maximum de 8 paramètres
Les capteurs préétalonnés munis de la technologie Memosens couvrent des paramètres tels que : pH/redox, conductivité, oxygène dissous, turbidité, dé...
Le transmetteur multiparamètres Liquiline offre une connectivité pour un maximum de 8 paramètres
Les capteurs préétalonnés munis de la technologie Memosens couvrent des paramètres tels que : pH/redox, conductivité, oxygène dissous, turbidité, désinfection (chlore, brome, ozone), ammonium, orthophosphate, nitrate, paramètres totaux (DCO, COT, PT, AT, CAS)
Paramètres supplémentaires et capteurs tiers disponibles sur demande
Chambres de passage compactes pour une consommation d'eau minimale
Nettoyage automatique et vannes de prélèvement disponibles
Technologie Heartbeat intégrée et fonctions de diagnostic du capteur pour une maintenance basée sur l'état et une vérification facile de l'ensemble du point de mesure
Conduites et chambres de passage robustes et hygiéniques en inox, PVC-U ou PTFE.
Memosens CCS51D est un capteur de chlore libre robuste qui nécessite peu de maintenance. Il fournit des mesures stables et rapides dans l'eau potable, l'eau de piscine et les eaux de process ainsi que dans les utilités.
Débloquez des efficacités opérationnelles, augmentez la fiabilité des mesures sur le terrain et atténuez les risques liés à la qualité, la sécurité et l'environnement grâce aux services de maintenance d'Endress+Hauser.
Assurez la fiabilité de vos points de mesure et exploiter les meilleures performances de votre process dès le démarrage avec les prestations de mise en service Endress+Hauser.
Découvrez les outils Endress+Hauser conçus spécialement pour le secteur du traitement de l'eau. Memosens et Liquiline de même que les solutions de surveillance, qui vous facilitent le travail à l'installation d'eau.
Assurer le fonctionnement continu du traitement des eaux usées
Découvrez les outils Endress+Hauser conçus spécialement pour les eaux usées. Memosens et Liquiline ainsi que des solutions de surveillance qui facilitent vos process de traitement des eaux usées.
Simplifiez-vous la vie avec une armoire ou un récipient de mesure personnalisé pour votre tâche de mesure. Obtenez un aperçu de la variété des solutions d'analyse des liquides d'Endress+Hauser dans cette brochure.
Découvrez d'autres applications pour cette industrie
Système d'analyse vapeur et eau (SWAS) pour centrales de production électrique
Système d'analyse vapeur et eau (SWAS) pour centrales de production électrique
Connaissez-vous la meilleure solution pour protéger votre circuit vapeur/eau des impuretés? Découvrez nos panneaux d'analyse SWAS intégrant toutes les techniques de mesure pour le contrôle de la qualité de l'eau dans les centrales de production électrique.
Débitmètres pour déchargement du fuel dans les centrales électriques
Débitmètres pour déchargement du fuel dans les centrales électriques
Les débitmètres Endress+Hauser assurent la disponibilité et l'efficacité de la centrale de production électrique avec le déchargement sûr et précis du fuel et autres liquides.
Surveillance fiable des effluents d'eaux usées dans les centrales électriques
Surveillance fiable des effluents d'eaux usées dans les centrales électriques
Découvrez nos solutions de surveillance pour les eaux usées neutralisées, salines et boueuses qui vous aident à respecter les limites règlementaires en termes de rejet de votre centrale de production électrique et à réduire les coûts opérationnels.
Systèmes de jaugeage de cuve dans le secteur de l'énergie
Systèmes de jaugeage de cuve dans le secteur de l'énergie
Les sociétés du secteur de l'énergie doivent trouver un équilibre délicat pour créer une énergie propre mais abordable. Pour les aider, Endress+Hauser et sa technologie de pointe posent de nouveaux jalons dans le domaine de la mesure des liquides.
Mesure rapide de la composition du carburant alimentant les turbines à gaz
Mesure rapide de la composition du carburant alimentant les turbines à gaz
Optimisez l'efficacité de la combustion du carburant des turbines à gaz en mesurant en temps réel la composition de l'alimentation en carburant qui change rapidement.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .